TIDA-00913
Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en
TIDA-00913
Información general
El diseño de referencia TIDA-00913 implementa un inversor trifásico GaN de 48 V/10 A con detección de corriente de fase de precisión en línea basada en derivación para un control preciso de accionamientos de precisión, como los servoaccionamientos. Uno de los mayores desafíos de la detección de corriente de fase en línea basada en derivación son los altos transitorios de tensión de modo común durante la conmutación PWM. El amplificador de detección de corriente bidireccional INA240 supera este problema con el rechazo del PWM mejorado. El diseño de referencia proporciona una tensión de salida de 0 a 3.3 V, escalada a ±16.5 A con una tensión media de 1.65 V para una alta exactitud de corriente de fase en todo el rango de temperaturas. El TIDA-00913 ofrece una interfaz compatible con TI BoosterPack para conectarse a un kit de desarrollo C2000 MCU LaunchPad™ para facilitar la evaluación del rendimiento.
Funciones
- Inversor GaN trifásico con amplio rango de tensión de entrada de 12 V a 60 V, con corriente de salida de 7 Arms por fase y detección de corriente de fase no aislada.
- Detección precisa de corriente de fase en línea con derivación de 5 mΩ, rango de escala total de ±16.5 A y rango nominal de ±10 A.
- Detección de corriente de fase de precisión alta en el rango de temperatura de –25 °C a 85 °C. Exactitud no calibrada <±0.5 %; exactitud calibrada <±0.1 %.
- Reducción de costos del sistema mediante un amplificador de detección de corriente no aislado INA240 con rechazo de modo común de CA superior que funciona con frecuencias de conmutación PWM de hasta 100 kHz.
- Reducción en la BOM y diseño sencillo gracias al amplificador sensor de corriente bidireccional INA240 de derivación cero, que se conecta directamente a un ADC de 3.3 V.
- Interfaz compatible con TI BoosterPack con E/S de 3.3 V para facilitar la evaluación del rendimiento con un kit de desarrollo LaunchPad™ MCU C2000.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | 48V 3Phase Inverter w/ Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sense Ref Design (Rev. A) | 7/04/2017 | ||
| Guía de selección | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 20/09/2021 | |||
| Informe | Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) | 17/06/2020 | |||
| Artículo técnico | GaN reliability standards reach milestone | PDF | HTML | 18/09/2017 | ||
| Informe | Enabling robots to achieve new levels of factory automation | 21/03/2017 | |||
| Artículo técnico | Five benefits of enhanced PWM rejection for in-line motor control | PDF | HTML | 8/11/2016 | ||
| Artículo técnico | What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar | PDF | HTML | 7/11/2016 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.