AWRL6888EVM
AWRL6888 – Evaluierungsmodul
AWRL6888EVM
Überblick
Das AWRL6888EVM von Texas Instruments ist ein benutzerfreundliches Evaluierungsmodul (EVM) für den mmWave-Radarsensor AWRL6888. Das AWRL6888EVM unterstützt sowohl den eigenständigen Betrieb als auch die direkte Verbindung zum DCA1000EVM zur Erfassung von Rohdaten des ADCs und Entwicklung von Signalverarbeitungsanwendungen. Dieses EVM umfasst alles, was Sie für die Entwicklung von Software für den On-Chip-DSP-Hardwarebeschleuniger und den sparsamen ARM® Cortex® R5F-Controller benötigen. Das EVM enthält außerdem auf der Platine integrierte Tasten und LEDs für die schnelle Integration einer einfachen Benutzerschnittstelle sowie eine integrierte Emulation für Programmierung und Debugging.
Merkmale
- mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
- On-Chip C66x DSP, ARM CORTEX R5F-Controller und Hardwarebeschleuniger (HWA 1.2)
- Auf der Platine integrierte Antenne mit acht Sendern und acht Empfängern (8TX/8RX) sowie RO3003 PCB-Substrat mit hoher HF-Leistung
- TPS650365x-basierte Power-Management-Topologie
- Direkte Schnittstelle zum DCA1000 für Debugging und ADC-Rohdatenerfassung.
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul
AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul
MMWAVE-L-SDK-6 — SDK for xWRL6844, xWRL6888 Devices
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MMWAVE-L-SDK-6 — SDK for xWRL6844, xWRL6888 Devices
Windows Installer for the 06.01.03.04 SDK
Linus Installer for the 06.01.03.04 SDK
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Versionsinformationen
- Building blocks
- Integrated driver packages.
- Power management framework to exercise different device low power modes.
- Layered approach to programming analog front end (AFE).
- FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-R5F processor and TI digital signal processor C66x
- Demonstrations and examples
- FreeRTOS-based Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
- Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
- FreeRTOS & no-RTOS based examples for various drivers.
- Tools
- Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
- SysConfig for the system code generation.
Neuheiten
- Added support for xWRL6888
- Added full OOB demo support for xWRL6888
- Added Range DPU for xWRL6888 : Added per-device butterfly scaling configuration for xWRL6888, controlled via a bitmask
- Added Doppler DPU v2 for xWRL6888 : Added 32-bit detection matrix output with integrated Doppler CFAR
- Added CFAR DPU v2 for xWRL6888: Added Range CFAR processing within the CFAR DPU, detected output points now represent the intersection of the Range and Doppler CFAR results
- Added AoA DPU v2 for xWRL6888: Added FFT and CFAR processing in both azimuth and elevation dimensions, with Cartesian coordinates computed for each detected point
- Added control library support for xWRL6888
- Added visualizer support for xWRL6888
- Improvements and Bug fixes (Refer Release Notes)
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
- Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
- Microcontrollers
- Mikroprozessoren & DSPs
- mmWave-Radarsensoren
- Signalumformer
- WLAN-Produkte
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
- Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
- Microcontrollers
- Mikroprozessoren & DSPs
- mmWave-Radarsensoren
- Signalumformer
- WLAN-Produkte
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv21.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv21.
Neuheiten
- Native Arm version for MacOS
- AI-assisted project migration
- AI MCP improvements
- Support AI skills from VS Code extension
- Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
- Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
- Critical bug fixes and customer required changes
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
New Modules
- Selecting the Right Radar Device -> Security Features Overview Provides a high-level overview of the security features available with TI mmWave radar devices
- These security features determine the type of application boot flow that is followed by that device
- Radar Algorithms -> Motion and Presence Detection In-depth look at the commonly used motion/presence detection state machine
- Provides context on how the state transitions work and how the algorithm can be configured for various applications
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
Evaluierungsplatine
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Versionsinformationen
The Radar Toolbox demonstrates the capabilities of TI's mmWave radar sensors through software demos, examples, source code and documentation. It supports the xWRx843, xWRLx432, xWRL68xx and xWR29xx families of mmWave radar devices. It is intended to be used as a companion package with the device's corresponding SDK (typically MMWAVE-SDK3, MMWAVE-MCUPLUS-SDK, MMWAVE-L-SDK-5 or MMWAVE-L-SDK-6) to demonstrate specific demos and features.
Neuheiten
- New Examples: False Alarm Mitigation, Drone Altimeter, 1432 Raw Data over SPI, 6432 MPD with SPI
- New Features: Support for AWRL6888, Demo migration to MMWAVE-L-SDK 5.5.4.2
- Tools: Support for Camera + Radar, Area Scanner in Industrial Visualizer
- Documentation: AWRL6888 Antenna Radiation Patterns, Getting Started Guide, Updated DCA1000 User Guide
- Bug Fixes: None
AWRL6888EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für AWRL6888EVM
Unterstützte Produkte und Hardware
AWRL6888EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für AWRL6888EVM
Dokumentation
Versionsinformationen
AWRL6888EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
Designdateien
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AWRL6888 Evaluation Module | PDF | HTML | 23.09.2026 |
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.