LAUNCHXL-RM42

LAUNCHXL-RM42

Jetzt bestellen

Überblick

The Hercules™ RM42 LaunchPad™ is an inexpensive evaluation platform designed to help users evaluate and get started on development with Hercules microcontroller platform. The Launchpad Development Kit is based on the IEC 61508 SIL 3 certified RM42L432, which is a dual core lock-step ARM® Cortex®-R4 based MCU with features like 12-bit ADC, HET with programmable timer pins, eQEP, MibSPI and serial communication interfaces. Hercules RM MCUs can help reduce the development effort of IEC 61508 functional safety applications.

The LaunchPad comes pre-programmed with Hercules Safety MCU Demo enabling users to easily learn about the key safety, data acquisition and control features of the Hercules MCU platform.

The LaunchPad features on-board emulation for programming and debugging, on-board buttons, LEDs and ambient light sensor & the standard 40 pin BoosterPack-compatible expansion header to support a wide range of plug-in modules for added functionality such as displays & more.

Find additional information on LaunchPad Development Kits, supported BoosterPacks and available resources at ti.com/launchpad. Visit the LaunchPad Wiki for software downloads and other resources. Explore different applications on your LaunchPad Development Kit with BoosterPack plug-in modules.

Merkmale
  • USB powered
  • On board USB XDS100v2 JTAG debug
  • On board SCI to PC serial communication
  • Two LEDs
  • Reset switches
  • Ambient light sensor
  • 40 pin BoosterPack XL Header
  • Footprint for an expansion header (not populated) to bring out all MCU Pins
  • External high-speed emulation via 14-pin TI-JTAG header (not populated)

  • RM42L432 LaunchPad Evaluation board
  • USB micro cable
  • Quick Start Guide

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
RM41L232 — 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F RM42L432 — 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.

Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.

Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC3235S — CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF — CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C — F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL-TMS57004 — LaunchPad-Entwicklungskit für Hercules TMS570LS04x/03x LAUNCHXL2-570LC43 — Hercules TMS570LC43x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM46 — Hercules RM46x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-TMS57012 — Hercules TMS570LS12x LaunchPad-Entwicklungskit LP-MSPM0L2228 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2228 LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM — AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM — AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM — AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-F2800157 — F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M — F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X — F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X — F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P65X — F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X — F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM243 — AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 — AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P — AM263Px-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0C1104 — MSPM0C1104 LaunchPad™-Entwicklungskit für 24-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0C1106 — MSPM0C1106 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0G5187 — Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0H3216 — MSPM0H3216 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Mikrocontoller Arm® Cortex®-M0+ LP-MSPM0L1117 — MSPM0L1117 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 — MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L2117 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2117 LaunchPad™-Entwicklungskit SK-AM62 — AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62-LP — AM62x-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62-SIP — AM62x-System-in-Package-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62A-LP — AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B — AM62B-Starterkit-EVM für den Sitara™ AM62x-Prozessor SK-AM62B-P1 — AM62x-Starterkit-Evaluierungsmodul mit PMIC SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x

CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

close
Version: 21.0.1
Veröffentlichungsdatum: 24.08.2026
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.

Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.

Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC3235S — CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF — CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C — F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL-TMS57004 — LaunchPad-Entwicklungskit für Hercules TMS570LS04x/03x LAUNCHXL2-570LC43 — Hercules TMS570LC43x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM46 — Hercules RM46x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-TMS57012 — Hercules TMS570LS12x LaunchPad-Entwicklungskit LP-MSPM0L2228 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2228 LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM — AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM — AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM — AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-F2800157 — F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M — F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X — F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X — F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P65X — F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X — F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM243 — AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 — AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P — AM263Px-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0C1104 — MSPM0C1104 LaunchPad™-Entwicklungskit für 24-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0C1106 — MSPM0C1106 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0G5187 — Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0H3216 — MSPM0H3216 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Mikrocontoller Arm® Cortex®-M0+ LP-MSPM0L1117 — MSPM0L1117 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 — MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L2117 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2117 LaunchPad™-Entwicklungskit SK-AM62 — AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62-LP — AM62x-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62-SIP — AM62x-System-in-Package-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62A-LP — AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B — AM62B-Starterkit-EVM für den Sitara™ AM62x-Prozessor SK-AM62B-P1 — AM62x-Starterkit-Evaluierungsmodul mit PMIC SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x

Versionsinformationen

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.

Neuheiten

  • Native Arm version for MacOS
  • AI-assisted project migration
  • AI MCP improvements
  • Support AI skills from VS Code extension
  • Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
  • Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
  • Critical bug fixes and customer required changes
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 10
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LAUNCHXL-RM42 and LAUNCHXL-TMS57004 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019
Benutzerhandbuch RM41Lx 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. B) 01.03.2018
Benutzerhandbuch RM42x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) 01.03.2018
Benutzerhandbuch Hercules™ TMS570LS0432 / RM42L432 LaunchPad User's Guide (Rev. A) 03.05.2017
Errata RM41L232 Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision B) (Rev. A) 31.05.2016
Errata RM42x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision B) (Rev. A) 31.05.2016
Errata RM41L232 Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision A) (Rev. C) 31.05.2016
Errata RM42x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision A) (Rev. F) 31.05.2016
Informationen zur funktionalen Sicherheit Foundational Software for Functional Safety 12.05.2015
Weitere Dokumente Hercules RM42x LaunchPad Quick Start Guide 24.07.2013

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS — Demos der Hercules Sicherheits-MCU
Treiber oder Bibliothek
HERCULES-DSPLIB — Hercules™ Sicherheits-MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP-Bibliothek
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung HALCOGEN — Hardware-Abstraktionsschicht-Codegenerator für Hercules-MCUs HET_IDE — High-End-Timer (HET)
Software-Programmiertool
NOWECC — ECC-Erzeugungstool UNIFLASH — UniFlash-Flash-Programmiertool

Designtools & Simulation

Berechnungstool
FMZPLL_CALCULATOR — FMzPLL-Konfigurationstool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos