Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

Erprobte und energieeffiziente Lösungen für jede Anwendung
Alle Produkte anzeigen

Unser skalierbares Portfolio von 2,4-GHz-Drahtlosprodukten bietet Ihnen eine erschwingliche Möglichkeit, Ihre Speicher-, Sicherheits- oder Computeranforderungen zu erfüllen, ohne Kompromisse bei Leistung und Flexibilität einzugehen. Diese Produkte unterstützen alle wichtigen energieeffizienten 2,4-GHz-Protokolle – von Bluetooth® bis Matter. Unser hochwertiges und zuverlässiges Silizium wird durch die interne Fertigungsstrategie und die Investitionen von TI unterstützt. In Kombination mit unserer benutzerfreundlichen Software, umfassenden Schulungsressourcen und erstklassigem Support ermöglichen wir eine beschleunigte Entwicklung für alle Märkte.

    Entdecken Sie energieeffiziente Drahtlostechnologien

    Unsere vorzertifizierten Wireless-Module ermöglichen es Ihnen, Ihre Designs mit minimalem Aufwand und einer schnelleren Markteinführung um drahtlose Konnektivität zu erweitern.

    Vorteile:

    • Ermöglichen Sie Designs mit begrenztem Platzangebot, indem Sie den Platzbedarf auf der Leiterplatte um bis zu 70 % reduzieren.
    • Optimieren Sie den Qualifizierungsprozess für Wireless-Anwendungen, indem Sie die Zertifizierungen von TI bei Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt nutzen.
    • Vereinfachen Sie Ihr Leiterplattendesign und Ihre Lieferkette, da keine externen Komponenten erforderlich sind.
    • Verzichten Sie auf teure Hochfrequenzgeräte und das Fachwissen von Experten, indem Sie unsere interne Antenne oder genehmigte Referenzdesigns verwenden.

    CC2651R3SIPAAKTIV

    Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integrierter Antenne

    CC2652RSIPAKTIV

    SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher

    CC2652PSIPAKTIV

    Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung

    Im Zusammenhang mit vernetzten Geräten, kann die Schwachstelle in einem Gerät das gesamte Netzwerk gefährden. Es gibt mehrere Sicherheitsstufen, die zwischen einem drahtlosen Protokoll, Hardware und Software erforderlich sind, um die Systemintegrität zu gewährleisten. Funktionen wie Secure Boot und Anti-Rollback überprüfen, ob die richtige Software auf dem Gerät ausgeführt wird, und können die Verwendung älterer, anfälliger Firmware-Versionen verhindern. Für zusätzliche Sicherheit trennt die Isolierung von Software und sogar Hardware von Funktionen wie Arm® TrustZone, zentrale Sicherheitsaufgaben vom normalen Betrieb. Je nachdem, welches Sicherheitsniveau Sie benötigen, haben wir in unserem Sortiment eine Vielzahl von Optionen.


    Application note

    Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs

    Secure Boot ist eine Sicherheitsunterstützung für Embedded-Prozessoren. Durch die Verwendung digitaler Signaturen und Root-of-Trust-Komponenten können Hersteller sicherstellen, dass die ausgeführte Anwendung wirklich von ihnen stammt und nicht manipuliert wurde.

    SimpleLink™ Academy: Bluetooth® Low Energy Erweiterte Sicherheit

    Dieses Modul der SimpleLink Academy enthält praktische Schritt-für-Schritt-Tutorials zu fortgeschrittenen Sicherheitsthemen wie Kryptografie, Filter-Annahmelisten und Speichern von Bonding-Informationen.

    TI Bluetooth® Low Energy Benutzerhandbuch: Implementierung vertrauenswürdiger Firmware-M

    Arm® Cortex-M33-Geräte® verfügen über die Arm TrustZone-Technologie, die den Schutz erhöht, indem kritische Sicherheitssoftwareaufgaben in einem physisch isolierten Speicher untergebracht werden.

    CC2674R10AKTIV

    Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash

    CC2674P10AKTIV

    Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ

    Die Möglichkeit, dieselbe Hardware für mehrere Protokolle zu verwenden, ermöglicht Flexibilität im Anwendungsfall, insbesondere bei Protokollen, die gleichzeitig verwendet werden. Die gleichzeitige Nutzung von Multiprotokollen erhöht nicht nur das Potenzial für die Interoperabilität der Produkte, sondern kombiniert auch die Vorteile verschiedener Protokolle. So ist es beispielsweise möglich, Bluetooth® Low Energy auf bestimmten Produkten für die Smartphone-Steuerung zu aktivieren, aber den regulären Betrieb in einem Mesh-Netzwerk wie Zigbee oder Thread durchzuführen.

    Die Lösung von TI für die Verwendung gleichzeitiger Multiprotokolle ist der dynamische Multiprotokoll-Manager (DMM), der das Umschalten zwischen den Protokollen zeitlich multiplext, ohne den Baustein zurückzusetzen.


    Benutzerhandbuch mit SimpleLink™-Academy-DMM-Beispielen

    Sehen Sie sich unsere Beispiel-DMM-Projekte an und evaluieren Sie unser Software Development Kit mit SimpleLink Academy-Modulen und einem unserer LaunchPad-Entwicklungskits™.
    Application brief

    Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A)

    Erfahren Sie, wie Sie DMM in den Software-Stack integrieren und wie Sie DMM für Ihre Endgeräte verwenden können.
    White paper

    Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance

    Erfahren Sie, wie DMM mit Timing-Konflikten umgeht und sich auf Zuverlässigkeit, Latenz und Durchsatz auswirkt, und wie Sie es für Ihren Anwendungsfall optimieren können.

    CC2674R10AKTIV

    Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash

    CC2652R7AKTIV

    Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F

    Die Nachfrage der Verbraucher nach kleineren Produkten und mehr Funktionalität wirkt sich entsprechend auf die darin eingebauten elektronischen Geräte aus. Die CC2340-Familie ermöglicht qualitativ hochwertige Funkfrequenz- und Stromversorgungsleistung in vielen Anwendungen.

    Vorteile:

    • Geringerer Platzbedarf auf der Leiterplatte mit reduzierter Stückliste und integriertem Balun.
    • Ausgangsleistung von bis zu 8 dBm für eine größere Reichweite.
    • Standby-Stromverbrauch von < 710 nA.

    SimpleLink™ Academy für CC2340

    Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Schulungsmodulen zur SimpleLink-Mikrocontroller-Plattform, zu Bluetooth® Low Energy und mehr, während Sie das CC2340 LaunchPad™ Entwicklungskit verwenden.

    SimpleLink™ Connect-Smartphone-App

    Evaluieren Sie den CC2340 und erstellen Sie schnell Ihre eigene Anwendung durch den Einsatz von SimpleLink Connect.

    CC2340R5AKTIV

    Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 

    Embedded-Lösungen in Verbindung mit Open-Source-RTOS

    Vertrauen Sie bei der Entwicklung auf Open-Source-Software sowie die auf Unterstützung durch das breite Embedded-Portfolio von TI und die langfristige Produktverfügbarkeit. Unsere Platinum-Mitgliedschaft in der Zephyr Foundation stellt sicher, dass Sie von der Branchenführerschaft von TI profitieren und ein stabiles und vollständig unterstütztes Ökosystem für die Produktion bereitstellen.

    Wählen Sie zwischen dem offiziellen Zephyr-Repository mit vorgelagerter Beteiligung von TI oder den von TI verwalteten und validierten nachgelagerten Zephyr-Repositorys. Optimieren Sie Ihren Entwicklungs-Workflow für Ihr gesamtes Portfolio mit einem umfassenden Ökosystem.


    CC2755P20AKTIV

    2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby

    CC2340R5AKTIV

    Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 

    Technical Resources

    Selection guide

    Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B)

    Laden Sie sich unseren Auswahlleitfaden für die drahtlose Kommunikationstechnologie herunter, um rasch und einfach das optimale Protokoll für Ihre Anwendung auf der Grundlage von Reichweite, Frequenz, Durchsatz, Netzwerk und Batterieanforderungen auszuwählen.

    SimpleLink Academy

    Sehen Sie sich unsere praxisorientierten Schulungsmodule für das Sortiment drahtloser MCU mit SimpleLink an, welche Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Sub-1 GHz und andere Protokolle unterstützen und sämtliche Phasen der Entwicklung von grundlegenden Beispielen bis hin zu fortgeschrittenen Themen abdecken.

    Connect-Videoreihe

    Erfahren Sie mehr über alle Aspekte der Vernetzung. Diese Videoreihe bietet Expertenvorträge, praxisorientierte Vorführungen, neue Produktvorschauen, Schulungen und mehr zu einer Reihe von Protokollen und Technologien für drahtlose Kommunikation.

    Design & Entwicklung von energieeffizienten 2,4-GHz-Produkte

    Legen Sie los

    Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

    Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen zu, die Sie benötigen, um Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach zu entwickeln, zu debuggen und zu analysieren. 

    Weitere Informationen

    Entdecken Sie unser breites Portfolio an kostenoptimierten Lösungen, die Ihre Anforderungen an die drahtlose Kommunikation erfüllen.

    Weitere Informationen

    Die SimpleLink-SDK bieten ein umfassendes und tragbares Softwarepaket für die Entwicklung verschiedener drahtloser Protokolle.

    Weitere Informationen

    Nutzen Sie die umfangreichen Supportangebote von TI als Anbieterquelle für schnelle Problemlösungen während jedes Schritts des Designprozesses.

    Weitere Informationen

    Unser Drittanbieter-Netzwerk ist eine weltweite Community aus angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zu den Lösungen für unsere Halbleitergeräte anbieten. 

    Weitere Informationen

    Design & development resources

    Designtool

    Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine

    Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Hier finden Sie einen einfachen dreistufigen Prozess (...)

    Software-Entwicklungskit (SDK)

    Energieeffiziente SimpleLink™-Softwareentwicklungskits (SDKs)

    Die energieeffizienten SimpleLink™-SDKs unterstützen die Produktfamilien CC13xx, CC23xx, CC26xx und CC27xx. Zusammen bieten diese SDKs umfassende Softwarepakete für die Entwicklung von Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Anwendungen mit Unterstützung für stromsparende proprietäre und Multiprotokoll-Lösungen (...)

    Anwendungssoftware und Frameworks

    SimpleLink Connect-Smartphone-App

    Die mobile App SimpleLink Connect ist eine Bluetooth® Low Energy-Beispielanwendung für Mobilgeräte, die mit folgenden Geräten kompatibel ist:

    • CC23XX Bausteine, auf denen das SIMPLELINK-LOW-POWER-SDK ausgeführt wird
    • CC33xx Bausteine, die an einen Host angeschlossen sind, auf dem die (...)