Zigbee® ist ein standardbasiertes drahtloses Mesh-Netzwerk, das häufig in der Gebäudeautomatisierung, Beleuchtung und in Smart-Home-Anwendungen eingesetzt wird. Unser skalierbares Zigbee-Portfolio bietet Mesh-Lösungen mit geringstem Stromverbrauch, die eine mehrjährige Nutzung von Knopfzellen oder einen batterielosen Betrieb bei industriellen Temperaturen ermöglichen. Wir sind seit mehr als 10 Jahren Mitglied der Connectivity Standards Alliance (CSA). Durch Z-Stack und ZBOSS bieten wir eine robuste Stack-Leistung gemäß den neuesten Standards.

Warum ist TI Ihr idealer Partner für Zigbee?

Branchenführende energieeffiziente Leistung
Mesh-Netzwerke mit größerer Reichweite
Zuverlässige Software
Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung
TECHNOLOGY

Zigbee technologies

Zigbee-Software-Protokollstack

CC2340 und CC2755 unterstützen ZigBee® durch ZBOSS®, einen Software-Protokollstack, der den Herausforderungen beim Aufbau eines robusten und zuverlässigen drahtlosen Mesh-Netzwerks gerecht wird.  ZBOSS wurde von DSR entwickelt und ist plattformübergreifend kompatibel, was bedeutet, dass die Portierung zwischen Bausteinen einen nur minimalen Aufwand erfordert, selbst zwischen den Lösungen verschiedener Halbleiterhersteller. ZBOSS eignet sich mit Optionen zum Betrieb der Bausteine als monolithische Architektur, Netzwerk-Coprozessor- (NCP-) Architektur oder Split-MAC-Architektur für eine Implementierung in einer Vielzahl von Konfigurationen, wie z. B. Endgeräten, Routern und Gateways. Der Stack bietet Netzwerkfunktionen für die anspruchsvollsten Anwendungen wie z. B. Smart-Home-Automatisierung, Energiemanagement, Beleuchtung und Sicherheitsanwendungen.


CC2755P20AKTIV

2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby

CC2755R10AKTIV

Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm

CC2340R5AKTIV

Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 

Extrem energieeffiziente ZigBee-Knoten

ZigBee Green Power ist eine Funktionalität in der ZigBee 3.0-Spezifikation, die den Betrieb von Bausteinen zur Energiegewinnung mit extrem geringem Stromverbrauch in ZigBee-Netzwerken ermöglicht. Durch die Reduzierung von Paketlänge, Round-Trips, Verbindungswiedererkennung und der Netzwerkzeit wird der Stromverbrauch eines bereits energieeffizienten Bausteins wie CC2340 noch einmal erheblich reduziert. Dadurch können die Bausteine vollständig mit Energiegewinnungssystemen betrieben werden, wodurch die Batteriewartung und echte drahtlose Bausteine überflüssig werden.


CC2755R10AKTIV

Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm

CC2755P20AKTIV

2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby

CC2340R5AKTIV

Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 

Nach Kategorien durchsuchen


Zigbee drahtlose Wi-Fi-Mikrocontroller

Verbessern Sie Ihr Design mit unseren hochwertigen drahtlosen Mikrocontrollern (MCUs) mit einem integrierten Leistungsverstärker, flexiblen Speicher-, Leistungs-, Gehäuse- und Kostenoptionen für Ihr Zigbee-Netzwerk.

Zigbee-Drahtlosmodul

Verwenden Sie unsere vorzertifizierten, drahtlosen System-in-Package (SIP)-MCUs mit einem um 70 % kleineren Layout bei SIP-Platzbedarf für platzbeschränkte Anwendungen, schnelle Markteinführungszeiten und geringeren Stromverbrauch.

Zigbee SimpleLink™ Academy

Zigbee SimpleLink Academy is a training platform designed to help developers learn and get started with TI's software and hardware. Guided by step-by-step modules that highlight Zigbee’s reliability and security, engineers can build expertise while accelerating their product development.

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx and CC27xx family of wireless microcontrollers (MCUs).
Designtool

Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine

Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Hier finden Sie einen einfachen dreistufigen Prozess (...)

Design- & Entwicklungsressourcen


Zigbee SimpleLink™ Academy

Zigbee SimpleLink Academy ist eine Schulungsplattform, die Entwicklern dabei helfen soll, sich mit der Software und Hardware von TI vertraut zu machen und den Einstieg zu finden. Mithilfe von Schritt-für-Schritt-Modulen, die die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Zigbee beleuchten, können Ingenieure Know-how aufbauen und gleichzeitig die Produktentwicklung beschleunigen.

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

Das SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) umfasst Komponenten, die es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen mit der Drahtlos-Microcontroller-Familie (MCUs) SimpleLink CC23xx vonund CC27xx Texas Instruments zu entwickeln.
Designtool

Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ CC2xxx-Bausteine

Der SimpleLine-Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, welcher Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Hier finden Sie einen einfachen dreistufigen Prozess (...)

Vorgestellte Anwendungen

Referenzdesign

Referenzdesign für intelligentes Schloss mit Batterielaufzeit von über 5 Jahren (4 AA-Batterien)

Mit der steigenden Anzahl von Gebäude- und Hausbesitzern, die ihre Gebäude mit intelligenten (oder elektronischen) Schlössern nachrüsten möchten, werden drahtlose batteriebetriebene Smartlocks auf dem heutigen Markt immer beliebter.  In einer Smartlock-Anwendung entladen der Hochstrommotor und die (...)
Referenzdesign

Referenzdesign eines Feuchtigkeits- und Temperatur-Sensorknotens für Sternnetzwerke mit mehr als 10 

Dieses Referenzdesign verwendet unseren Nano-Power-Systemtimer, unsere SimpleLink™-Ultra-Low-Power-Drahtlos-Microcontroller(MCU)-Plattform und unsere Feuchtigkeitssensortechnologien, um eine extrem energieeffiziente Methode für Arbeitszyklus-Sensor-Endknoten zu demonstrieren. Diese Technologien (...)


DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE
Referenzdesign

Referenzdesign für Bluetooth®-fähiges flexibles PCB-Pflaster zur hochgenauen Messung der Hauttempera

Dieses Referenzdesign demonstriert die hochgenaue Erfassung der Hauttemperatur mit dem hochpräzisen digitalen Temperatursensor TMP119 mit der drahtlosen MCU CC2340R5. Dieses Benutzerhandbuch enthält eine Designanleitung für die Hauttemperaturmessung in medizinischen und tragbaren Anwendungen sowie (...)

DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE

CC2640R2FAKTIV

Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k
Referenzdesign

Referenzdesign zur Energieüberwachung über Bluetooth LE

The TIDC-BLE-METER-READING reference design focuses on an application for reading an energy monitor device over a Bluetooth® low energy (BLE) link using the SimpleLink™ CC2650 multi-standard wireless MCU and corresponding SensorTag module. The module is then connected to the hardware (...)


DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE

Technical Resources

Übersicht Über die Zigbee-Produktzertifizierung

Zertifizieren Sie Ihre Endprodukte gemäß der Zigbee Special Interest Group (SIG)-Qualifizierung und erfüllen Sie mit unseren Zigbee-Bausteinen regulatorische Compliance-Normen.

HF-Entfernungsschätzer von TI

Dieses Tool zur Entfernungsschätzung für HF-Verbindungen im Innen- und Außenbereich mit Drahtlos-Bausteinen von TI verwendet.
Application note

Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)

In diesem Anwendungsbericht wird der Prozess beschrieben, der zur Durchführung eines ZigBee ® 3.0-Tests für große Mesh-Netzwerke mit SimpleLink CC1352P- und CC2652R-Bausteinen verwendet wird, die mit Z-Stack 3.5.0 arbeiten.
Beim Aufbau verschiedener Infrastrukturen stellen Größe, Stromverbrauch und zuverlässige Konnektivität die Ingenieure vor zahlreiche Herausforderungen. Durch den Einsatz der SimpleLink-Bausteine von TI, die ultrakompakte Lösungen mit minimalem Stromverbrauch und einfacher Integration in das Zigbee-Ökosystem bieten, sind wir in der Lage, zuverlässige Daten von diesen Infrastrukturen direkt an das Gateway zu senden, sodass unsere Kunden Vertrauen in ihre Designs haben.

— Paolo Redaelli, Projektmanager, Krabo,

ZUGEHÖRIGE TECHNOLOGIEN

Weitere Technologien entdecken

Bluetooth® Low Energy

Bewährte Lösungen zum einfachen Hinzufügen von Bluetooth Low Energy (LE) zu Ihren Anwendungen in der Automobil-, Industrie- oder Unterhaltungselektronik


Matter

Die Grundlage für vernetzte Dinge in Heim- und Gebäudeautomatisierungsanwendungen – für einfachere, sicherere und skalierbarere Verbindungen.


Thread

Gelangen Sie mit IP-basierten, energieeffizienten drahtlosen Mesh-Technologien zur Heim- und Gebäudeautomatisierung von morgen.