Interoperabel, offen, sicher und einfach. Matter ist ein lizenzfreier Standard zur Verbindung kompatibler Geräte und Systeme untereinander. Matter läuft auf Thread- und Wi-Fi®-Netzwerkschichten und verwendet Bluetooth® niederenergetisch für die Inbetriebnahme. Matter-Lösungen werden kompatibel mit den wichtigsten Smart-Home-Ökosystemen wie Apple® Homekit®, Google Assistant™, Amazon Alexa und Samsung SmartThings sein.

Warum ist TI Ihr idealer Partner für das Matter-Protokoll?

Branchenführerschaft
Flexibles Portfolio
Energieeffiziente Leistung
Integrierte Sicherheitsfunktionen
TECHNOLOGY

Matter-Technologie

Connect: Matter-Einführung

Die Connectivity Standards Alliance (CSA) hat einen neuen Standard namens Matter eingeführt. Unsere Experten diskutieren dieses neue Protokoll und seine verschiedenen Anwendungen.

Matter bringt zwei für die Heimautomatisierung wichtige Drahtlos-Trends voran

Sehen Sie sich einige der Trends an, die von Matter vorangetrieben werden, und erfahren Sie, warum dieser Standard das Potenzial hat, den Bereich der Hausautomatisierung zu transformieren.

Matter in Aktion erleben

Vorführung von Matter: Intelligentes elektronisches Schloss mit Unterstützung für Matter über Thread und Kanalabtastung

Wir beleuchten die drahtlosen Funktionen unserer CC2755 Drahtlos-MCU mit Matter über Thread und Abstandsmessung mithilfe von Bluetooth-Kanalabtastung.

Vorführung von Matter: Einheitlicher Standard für verbundene Objekte

Dies ist eine Demonstration des neuen Matter-Standards auf der Basis unserer drahtlosen SimpleLink-MCU-Plattform. Matter bietet einen einheitlichen Konnektivitätsstandard zur Verbindung kompatibler Geräte und Systeme.

Matter-Protokoll auf drahtlosen MCUs von TI

Erfahren Sie, wie wir Matter in die Praxis umsetzen, indem wir die Interoperabilität zwischen der Technologie von TI und einem typischen Smart Home-Ökosystem zeigen. Das Video führt durch die Lebensdauer eines Smart-Home-Geräts.

MATTER PRODUCTS

Matter-Portfolio

Unser SimpleLink™-Portfolio bietet hochwertige Hardware und Software für Drahtlosverbindungen mit extrem geringem Stromverbrauch für Matter-fähige Geräte, die auf Thread ausgeführt werden. Wir verfügen über eine breite Palette von Hardware, um das vollständige Thread-Ökosystem für Matter zu unterstützen. Dazu zählen auch Bausteine mit größerer Speicherkapazität für Ein-Chip-Anwendungsfälle oder Funk-Coprozessoren, die für die Kopplung mit einer Host-MCU oder -MPU für Gateway-Anwendungen optimiert sind. Wählen Sie das Produkt mit dem richtigen Preis für Ihre Anwendung aus.

CC2755P20CC2755P10CC2755R10CC2340R5
ProtokolleBluetooth® Low Energy
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth® Low Energy
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth® Low Energy
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth® Low Energy
Thread
Zigbee
Proprietäres 2,4 GHz
Matter-AnwendungsfallMatter-Gateway (Thread RCP)
Matter-Endgerät 
Matter-Gateway (Thread RCP)
Matter-Endgerät 
Matter-Gateway (Thread RCP)
Matter-Endgerät 
Matter-Gateway (Thread RCP)
Flash-Speicher (KB)204810241024512
RAM (KB)28816216264
Maximale Ausgangsleistung (dBM)+20+20+10+8
SicherheitsmerkmaleKryptografie-Beschleuniger
Gesicherter Schlüsselspeicher TrustZone®
Spannungsglitch-Überwachung (Voltage Glitch Monitor, VGM)
Kryptografie-Beschleuniger
Gesicherter Schlüsselspeicher TrustZone®
Spannungsglitch-Überwachung (Voltage Glitch Monitor, VGM)
Kryptografie-Beschleuniger
Gesicherter Schlüsselspeicher TrustZone®
Spannungsglitch-Überwachung (Voltage Glitch Monitor, VGM)
Kryptografie-Beschleuniger

Unsere WLAN-Bausteine, die Matter unterstützen, bieten Funktionen für Sicherheit und Energieeffizienz. Diese Wi-Fi CERTIFIED™-Bausteine wurden mit mehr als 230 Zugangspunkten getestet, um weltweit eine robuste und zuverlässige Konnektivität zu gewährleisten. Mit mehr als 30 Sicherheitsmerkmalen und einem mehrschichtigen Sicherheitsansatz für WLAN-Konnektivität unterstützen unsere SimpleLink-MCUs Sie beim Schutz von Daten.

CC3301CC3351CC3501ECC3551E
BeschreibungWLAN 6 mit SimpleLink™ (2,4 GHz) und Bluetooth® Low Energy 5.4 Companion IC
WLAN 6 mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) und Bluetooth® Low Energy 5.4 Companion IC
SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit 2,4 GHz WLAN 6 und Bluetooth® Low Energy 5.4
SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy 5.4
ProtokolleWLAN
BLE
Matter
WLAN
BLE
Matter
WLAN
BLE
WLAN
BLE
Bausteinmerkmal
802.11ax, AP, Bluetooth Low Energy, COEX, Multirole, STA
802.11ax, AP, Bluetooth Low Energy, COEX, Multirole, STA
802.11ax, AP, Bluetooth Low Energy, COEX, Multirole, STA
802.11ax, AP, Bluetooth Low Energy, COEX, Multirole, STA
Durchsatz (max. UDP) (Mbit/s)
65652020
Sicherheitsmerkmale
Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3), gesicherte Host-Schnittstelle
Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3), gesicherte Host-Schnittstelle
Arm TrustZone für eine vertrauenswürdige Ausführungsumgebung, Kryptografiebeschleunigung (RNG), Debug-Sicherheit, Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3), Vorbereitung für PSA-Level 1 und 2, Secure Boot, gesicherter Schlüsselspeicher und Geräte-ID
Arm TrustZone für eine vertrauenswürdige Ausführungsumgebung, Kryptografiebeschleunigung (RNG), Debug-Sicherheit, Firmware-Authentifizierung und Rollback-Schutz, Netzwerksicherheit (WPA3), Vorbereitung für PSA-Level 1 und 2, Secure Boot, gesicherter Schlüsselspeicher und Geräte-ID
Design und Entwicklung

Erste Schritte

Ressource

Matter SimpleLink Academy

Die Matter SimpleLink Academy-Module beschleunigen die Entwicklung von Matter-Bausteinen und skizzieren den schrittweisen Prozess. Diese Tutorials beleuchten die Interoperabilität von Matter, die mit Blick auf wichtige Smart-Home-Ökosysteme entwickelt wurde.

Hardware

Evaluierungsplatine

CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU

Dieses LaunchPad™-Entwicklungskit beschleunigt die Entwicklung von Bausteinen mit integriertem Leistungsverstärker und Funkunterstützung für den 2,4 Ghz-Betrieb. Das LaunchPad ist mit AEC-Q100-konformen Drahtlos-Mikrocontrollern (MCUs) ausgestattet, die Bluetooth® Low Energy (5.3 und die kommenden (...)

Evaluierungsplatine

Launchpad™ Entwicklungskit für CC2340R SimpleLink™-Familie drahtloser Multi-Standard-MCUs mit 2,4 GH

Dieses LaunchPad™ Entwicklungskit mit dem CC2340R53 wird verwendet, um die Entwicklung mit der CC2340R SimpleLink™-Familie drahtloser MCUs mit 2,4 GHz mit Unterstützung für Bluetooth® Low Energy, Thread, ZigBee® und proprietäre 2,4-GHz-Protokolle zu beschleunigen. Softwareunterstützung erfolgt (...)
Entwicklungskit

CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

Das SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF Dualband LaunchPad™-Entwicklungskit (LAUNCHXL-CC3235SF) hebt CC3235SF, hervor, eine Ein-Chip-Sicherheitslösung und einen drahtlosen Mikrocontroller (MCU), der einen benutzerspezifischen ARM® Cortex®-M4 MCU und einen Netzwerkprozessor integriert, der 2,4-GHz- und (...)

Evaluierungsplatine

CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU

Dieses LaunchPad™-Entwicklungskit beschleunigt die Entwicklung von Bausteinen mit integriertem Leistungsverstärker und Funkunterstützung für den 2,4 Ghz-Betrieb. Das LaunchPad ist mit AEC-Q100-konformen Drahtlos-Mikrocontrollern (MCUs) ausgestattet, die Bluetooth® Low Energy (5.3 und die kommenden (...)

Software

Software-Entwicklungskit (SDK)

Energieeffiziente SimpleLink™-Softwareentwicklungskits (SDKs)

Die energieeffizienten SimpleLink™-SDKs unterstützen die Produktfamilien CC13xx, CC23xx, CC26xx und CC27xx. Zusammen bieten diese SDKs umfassende Softwarepakete für die Entwicklung von Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Anwendungen mit Unterstützung für stromsparende proprietäre und Multiprotokoll-Lösungen (...)

Software-Entwicklungskit (SDK)

SimpleLink™ Wi-Fi®CC32xx Software Development Kit (SDK)

Das SimpleLink™ WLAN® CC32XX SDK enthält Treiber für die CC3220 und die programmierbare CC3235 MCU und Dokumente, die zur Verwendung der Lösung benötigt werden. Außerdem ist das Tool Flash Programmer enthalten, ein Befehlszeilenprogramm zum Flashen von Software und Konfigurieren von (...)

Academy

SimpleLink Academy

Die Matter SimpleLink Academy-Module beschleunigen die Entwicklung von Matter-Bausteinen und skizzieren den schrittweisen Prozess. Diese Tutorials beleuchten die Interoperabilität von Matter, die mit Blick auf wichtige Smart Home-Ökosysteme wie Apple® HomeKit®, Google Assistant™, Amazon Alexa und Samsung SmartThings entwickelt wurde.
RELATED TECHNOLOGIES

Weitere Technologien entdecken

ZigBee

Robuste, stromsparende Mesh-Netzwerke für Smart Homes, Gebäudeautomatisierung und viele weitere Anwendungen.


Bluetooth Low Energy

Bewährte Lösungen zum einfachen Hinzufügen von Bluetooth® Low Energy (LE) zu Ihren Anwendungen in der Automobil-, Industrie- oder Unterhaltungselektronik.


Thread

Gelangen Sie mit IP-basierten, energieeffizienten drahtlosen Mesh-Technologien zur Heim- und Gebäudeautomatisierung von morgen.