AWRL1432BOOST-BSD

AWRL1432BOOST-BSD

Jetzt bestellen

Überblick

AWRL1432BOOST-BSD ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 70 GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf demAWRL1432-Baustein mit integrierter ROGERS RO3003-Hochleistungsantenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der Power-over-USB-Schnittstelle. Das AWRL1432BOOST-BSD unterstützt die direkte Anbindung an das DCA1000EVM-Entwicklungskit. Der AWRL1432BOOST-BSD verfügt auch über einen 12 V-betriebenen TCAN4550 für Automobilanwendungen.

Dieses Kit wird von mmWave Tools, Demos und Software unterstützt, darunter das mmWave Software Development Kit (mmwave_mcuplus_sdk) und Code Composer Studio (CCS) von TI. Zusätzliche Platinen können verwendet werden, um zusätzliche Funktionen zu ermöglichen. Beispielsweise ermöglicht das DCA1000EVM den Zugriff auf die durch den Sensor erfassten Roh-ADC-Daten. Das integrierte XDS110 ermöglicht die Softwareentwicklung über CCS von TI. Das AWRL1432BOOST-BSD kann mit dem MCULaunchPad™ Entwicklungskit-Ökosystem verbunden werden.

Merkmale
  • mmWave-Sensor, 76 GHz bis 81 GHz
  • ROGERS RO3003-basiertes PCB-Substrat
  • 3 Empfangsantennen (RX), 2 Sendeantennen (TX), mit einem Azimut-Sichtfeld (FoV) von 90° und einem Elevations-Sichtfeld von 20°
  • USB-gespeiste diskrete DC/DC-Power-Management-Lösung mit integrierter Fähigkeit für die Überwachung des Stromverbrauchs
  • Unterstützt 60-polige High-Speed-Schnittstelle für Host-Steuerschnittstelle und hat direkten Anschluss an das DCA1000 und das MCU LaunchPad™ Entwicklungskit-Ökosystem
  • 12 V-gespeister TCAN4550 für Automobilanwendungen

  • AWRL1432BOOST
  • Garantiekarte (Haftungsausschluss)
  • Kurzanleitung
  • Micro-USB-Kabel

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TS3A44159 — 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 0,4 Ω Ron TS3A5018 — 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT)

 

AND-Gatter
SN74LVC1G11 — UND-Gatter, 1 Kanal, 3 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

 

CAN-Transceiver
TCAN1042HGV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate

 

DC/DC-Wandler
TPS628502-Q1 — Abwärtswandler für den Automobilbereich, 2,7 bis 6 V, 2 A, im SOT583-Gehäuse

 

Digitale Leistungsmonitore
INA228 — Strom-, Spannungs-, Leistungs-, Energie-, Lademonitor, Alarm, 85 V, 20 Bit, I²C-Ausg., E3-treiberf.

 

Digitale Temperatursensoren
TMP112-Q1 — Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±0,5 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Gehä

 

ESD-Schutzdioden
TPD4E004 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV

 

Leistungsmultiplexer
TPS2116 — 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer

 

LIN-Transceiver
TLIN1039-Q1 — Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant-State-Timeout

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

 

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
SN65LVDS31-EP — Verbessertes Produkt, Vierfach-LVDS-Transmitter

 

Mehrzweck-MCUs
TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

 

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TS3A27518E — Analoger 6-Kanal-Multiplexer, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 1,8-V-kompatible Logik

 

Shunt-Spannungsreferenzen
LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

 

System-Basis-Chips (SBC)
TCAN4550-Q1 — System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01034 — Referenzdesign für Totwinkelerkennung der Einstiegsklasse mit mmWave-Radar
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01034 — Referenzdesign für Totwinkelerkennung der Einstiegsklasse mit mmWave-Radar
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243 — Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR1843AOP — Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind. AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP — Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 — Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 — Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 — Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen IWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP — Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR2243 — 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz IWRL6432AOP — Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü IWRL6432W — Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6432WMOD — mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str BP-IWRL6432WMOD — IWRL6432WMOD-BoosterPack™-Plug-in-Modul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

close
Version: 2.4.0
Veröffentlichungsdatum: 12.04.2024
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243 — Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR1843AOP — Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind. AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP — Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 — Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 — Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 — Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen IWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP — Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR2243 — 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz IWRL6432AOP — Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü IWRL6432W — Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6432WMOD — mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str BP-IWRL6432WMOD — IWRL6432WMOD-BoosterPack™-Plug-in-Modul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432

Versionsinformationen

• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs

• Silicon revision selector for power tab

• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.

 

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.

Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.

Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC3235S — CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF — CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C — F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL-TMS57004 — LaunchPad-Entwicklungskit für Hercules TMS570LS04x/03x LAUNCHXL2-570LC43 — Hercules TMS570LC43x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM46 — Hercules RM46x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-TMS57012 — Hercules TMS570LS12x LaunchPad-Entwicklungskit LP-MSPM0L2228 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2228 LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM — AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM — AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM — AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-F2800157 — F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M — F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X — F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X — F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P65X — F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X — F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM243 — AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 — AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P — AM263Px-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0C1104 — MSPM0C1104 LaunchPad™-Entwicklungskit für 24-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0C1106 — MSPM0C1106 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0G5187 — Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0H3216 — MSPM0H3216 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Mikrocontoller Arm® Cortex®-M0+ LP-MSPM0L1117 — MSPM0L1117 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 — MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L2117 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2117 LaunchPad™-Entwicklungskit SK-AM62 — AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62-LP — AM62x-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62-SIP — AM62x-System-in-Package-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62A-LP — AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B — AM62B-Starterkit-EVM für den Sitara™ AM62x-Prozessor SK-AM62B-P1 — AM62x-Starterkit-Evaluierungsmodul mit PMIC SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x

CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

close
Version: 21.0.1
Veröffentlichungsdatum: 24.08.2026
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.

Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.

Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC3235S — CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF — CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C — F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL-TMS57004 — LaunchPad-Entwicklungskit für Hercules TMS570LS04x/03x LAUNCHXL2-570LC43 — Hercules TMS570LC43x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM46 — Hercules RM46x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-TMS57012 — Hercules TMS570LS12x LaunchPad-Entwicklungskit LP-MSPM0L2228 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2228 LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM — AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM — AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM — AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P — CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-F2800157 — F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M — F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X — F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X — F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P65X — F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X — F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM243 — AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 — AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P — AM263Px-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0C1104 — MSPM0C1104 LaunchPad™-Entwicklungskit für 24-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0C1106 — MSPM0C1106 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0G5187 — Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0H3216 — MSPM0H3216 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Mikrocontoller Arm® Cortex®-M0+ LP-MSPM0L1117 — MSPM0L1117 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 — MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L2117 — Evaluierungsmodul für MSPM0L2117 LaunchPad™-Entwicklungskit SK-AM62 — AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62-LP — AM62x-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62-SIP — AM62x-System-in-Package-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62A-LP — AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B — AM62B-Starterkit-EVM für den Sitara™ AM62x-Prozessor SK-AM62B-P1 — AM62x-Starterkit-Evaluierungsmodul mit PMIC SK-AM62P-LP — AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul SK-AM64B — AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x

Versionsinformationen

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.

Neuheiten

  • Native Arm version for MacOS
  • AI-assisted project migration
  • AI MCP improvements
  • Support AI skills from VS Code extension
  • Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
  • Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
  • Critical bug fixes and customer required changes
Onlineschulungen

RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243 — Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR1843AOP — Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind. AWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP) AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR2544 — FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz) AWR2944 — Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWR2944P — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie mit verbesserter HF- und Rechenle AWR6443 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP — Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 — Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6844 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d AWRL6888 — Energieeffizienter Automobil-Einzelchip-mmWave-Hochleistungsradarsensor, 8Tx, 8Rx, 57–64 GHz
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 — Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 — Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen IWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP — Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, mit Launch-on-Package-Technologie IWR2243 — 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR2944 — Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether IWR6243 — 57-GHz- bis 64-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR6443 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz IWRL6432AOP — Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü IWRL6432W — Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6432WMOD — mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung IWRL6843 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie IWRL6844 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM — AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM — AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM — AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul

RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy

close
Version: 3.10.00.01
Veröffentlichungsdatum: 01.05.2025
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243 — Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR1843AOP — Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind. AWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP) AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR2544 — FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz) AWR2944 — Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWR2944P — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie mit verbesserter HF- und Rechenle AWR6443 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP — Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 — Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6844 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d AWRL6888 — Energieeffizienter Automobil-Einzelchip-mmWave-Hochleistungsradarsensor, 8Tx, 8Rx, 57–64 GHz
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 — Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 — Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen IWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP — Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, mit Launch-on-Package-Technologie IWR2243 — 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR2944 — Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether IWR6243 — 57-GHz- bis 64-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR6443 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz IWRL6432AOP — Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü IWRL6432W — Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6432WMOD — mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung IWRL6843 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie IWRL6844 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM — AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM — AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM — AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

New Modules


  • Selecting the Right Radar Device -> Security Features Overview Provides a high-level overview of the security features available with TI mmWave radar devices
  • These security features determine the type of application boot flow that is followed by that device
  • Radar Algorithms -> Motion and Presence Detection In-depth look at the commonly used motion/presence detection state machine
  • Provides context on how the state transitions work and how the algorithm can be configured for various applications
Support-Software

RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243 — Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR1843AOP — Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind. AWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP) AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR2544 — FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz) AWR2944 — Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWR2944P — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie mit verbesserter HF- und Rechenle AWR6443 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP — Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 — Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6844 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d AWRL6888 — Energieeffizienter Automobil-Einzelchip-mmWave-Hochleistungsradarsensor, 8Tx, 8Rx, 57–64 GHz
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 — Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 — Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen IWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP — Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, mit Launch-on-Package-Technologie IWR2243 — 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR2944 — Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether IWR6243 — 57-GHz- bis 64-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR6443 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz IWRL6432AOP — Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü IWRL6432W — Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6432WMOD — mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung IWRL6843 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie IWRL6844 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01021 — Strahllenkung für Eckradar – Referenzdesign TIDEP-01024 — Ref.design für Hinderniserk. mit AoP-(Antenna-on-Package-)Millimeterwellensensor (76 GHz bis 81 GHz) TIDEP-01026 — Referenzdesign für automatisches Parksystem mit AoP-(Antenna-on-Package-)Millimeterwellensensor (76  TIDEP-01035 — Referenzdesign für Videoüberwachungskamera mit mmWave-Radar von TI
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM — AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM — AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM — AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul

RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

close
Version: 4.20.00.07
Veröffentlichungsdatum: 23.10.2026
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243 — Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR1843AOP — Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind. AWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP) AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR2544 — FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz) AWR2944 — Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWR2944P — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie mit verbesserter HF- und Rechenle AWR6443 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP — Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 — Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6844 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d AWRL6888 — Energieeffizienter Automobil-Einzelchip-mmWave-Hochleistungsradarsensor, 8Tx, 8Rx, 57–64 GHz
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 — Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 — Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen IWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP — Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, mit Launch-on-Package-Technologie IWR2243 — 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR2944 — Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether IWR6243 — 57-GHz- bis 64-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR6443 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz IWRL6432AOP — Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü IWRL6432W — Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6432WMOD — mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung IWRL6843 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie IWRL6844 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01021 — Strahllenkung für Eckradar – Referenzdesign TIDEP-01024 — Ref.design für Hinderniserk. mit AoP-(Antenna-on-Package-)Millimeterwellensensor (76 GHz bis 81 GHz) TIDEP-01026 — Referenzdesign für automatisches Parksystem mit AoP-(Antenna-on-Package-)Millimeterwellensensor (76  TIDEP-01035 — Referenzdesign für Videoüberwachungskamera mit mmWave-Radar von TI
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM — AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM — Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST — AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM — AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM — AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST — AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul AWRL6888EVM — AWRL6888 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM — IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST — IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM — Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The Radar Toolbox demonstrates the capabilities of TI's mmWave radar sensors through software demos, examples, source code and documentation. It supports the xWRx843, xWRLx432, xWRL68xx and xWR29xx families of mmWave radar devices. It is intended to be used as a companion package with the device's corresponding SDK (typically MMWAVE-SDK3, MMWAVE-MCUPLUS-SDK, MMWAVE-L-SDK-5 or MMWAVE-L-SDK-6) to demonstrate specific demos and features.

Neuheiten

  • New Examples: False Alarm Mitigation, Drone Altimeter, 1432 Raw Data over SPI, 6432 MPD with SPI
  • New Features: Support for AWRL6888, Demo migration to MMWAVE-L-SDK 5.5.4.2
  • Tools: Support for Camera + Radar, Area Scanner in Industrial Visualizer
  • Documentation: AWRL6888 Antenna Radiation Patterns, Getting Started Guide, Updated DCA1000 User Guide
  • Bug Fixes: None
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide EVM User's Guide: XWRL1432BOOST-BSD (Rev. A) PDF | HTML 18.12.2024
Zertifikat AWRL1432BOOST-BSD EU Declaration of Conformity (DoC) 08.05.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DCA1000EVM — DCA1000-Evaluierungsmodul für Echtzeit-Datenerfassung und -Streaming

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDEP-01034 — Referenzdesign für Totwinkelerkennung der Einstiegsklasse mit mmWave-Radar

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
MMWAVE-STUDIO — mmWave Studio
Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-L-SDK — Software für xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844 und xWRL6843

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos