Hardware-Entwicklung
AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP evaluation module for single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor
Das TIDEP-01026-Referenzdesign zeigt die Verwendung des AWR1843AOP, eines 76-GHz- bis 81-GHz-Single-Chip-mmWave-Sensors von TI mit integrierter Antenne für automatisierte Parkanwendungen. Der AWR1843AOP-Sensor verfügt außerdem über einen integrierten DSP und eine MCU sowie einen (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP evaluation module for single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
Software-Entwicklung
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
Evaluierungsplatine
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Versionsinformationen
The Radar Toolbox demonstrates the capabilities of TI's mmWave radar sensors through software demos, examples, source code and documentation. It supports the xWRx843, xWRLx432, xWRL68xx and xWR29xx families of mmWave radar devices. It is intended to be used as a companion package with the device's corresponding SDK (typically MMWAVE-SDK3, MMWAVE-MCUPLUS-SDK, MMWAVE-L-SDK-5 or MMWAVE-L-SDK-6) to demonstrate specific demos and features.
Neuheiten
- New Examples: False Alarm Mitigation, Drone Altimeter, 1432 Raw Data over SPI, 6432 MPD with SPI
- New Features: Support for AWRL6888, Demo migration to MMWAVE-L-SDK 5.5.4.2
- Tools: Support for Camera + Radar, Area Scanner in Industrial Visualizer
- Documentation: AWRL6888 Antenna Radiation Patterns, Getting Started Guide, Updated DCA1000 User Guide
- Bug Fixes: None