Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MMWAVE-L-SDK-6

SDK for xWRL6844, xWRL6888 Devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 06.01.03.04
Veröffentlichungsdatum: 14.10.2026

Windows Installer for the 06.01.03.04 SDK

SHA-256-Prüfsumme

Linus Installer for the 06.01.03.04 SDK

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWRL6844 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d AWRL6888 — Energieeffizienter Automobil-Einzelchip-mmWave-Hochleistungsradarsensor, 8Tx, 8Rx, 57–64 GHz
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWRL6844 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

  • Building blocks
  • Integrated driver packages.
  • Power management framework to exercise different device low power modes.
  • Layered approach to programming analog front end (AFE).
  • FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-R5F processor and TI digital signal processor C66x
  • Demonstrations and examples
  • FreeRTOS-based Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
  • Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
  • FreeRTOS & no-RTOS based examples for various drivers.
  • Tools
  • Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
  • SysConfig for the system code generation.

Neuheiten

  • Added support for xWRL6888
  • Added full OOB demo support for xWRL6888
  • Added Range DPU for xWRL6888 : Added per-device butterfly scaling configuration for xWRL6888, controlled via a bitmask
  • Added Doppler DPU v2 for xWRL6888 : Added 32-bit detection matrix output with integrated Doppler CFAR
  • Added CFAR DPU v2 for xWRL6888: Added Range CFAR processing within the CFAR DPU, detected output points now represent the intersection of the Range and Doppler CFAR results
  • Added AoA DPU v2 for xWRL6888: Added FFT and CFAR processing in both azimuth and elevation dimensions, with Cartesian coordinates computed for each detected point
  • Added control library support for xWRL6888
  • Added visualizer support for xWRL6888
  • Improvements and Bug fixes (Refer Release Notes)