TI-CHARGER-GUI

用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

TI-CHARGER-GUI

下载

概述

TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
特性
  • 基于网络的或独立的 GUI 可轻松执行图形说明
  • 通过 USB2ANY 接口适配器配置支持的电池充电器评估模块 (EVM)
  • 便于浏览按功能分组排列的页面
  • 支持 I2C 或 SMBus 时序命令
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

TI-CHARGER-GUI 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计

TI-CHARGER-GUI 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
参考设计
TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ24160EVM-721 Bq24160EVM-721 Evaluation Module BQ24160EVM-742 Bq24160EVM-742 Evaluation Module BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721 评估模块 BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721 评估模块 BQ2419XEVM BQ2419X 评估模块 BQ24250EVM-150 BQ24250EVM-150 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器评估模块 BQ24251EVM-150 BQ24251EVM-150 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器评估模块 BQ24295EVM-549 具有可调电压和 1.5A OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器 BQ24296EVM-021 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器 BQ24296MEVM-655 具有可调电压 USB OTG 的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器评估模块 BQ24297EVM-021 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器 BQ24725AEVM-710 BQ24725A 1 到 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器评估模块 BQ25180EVM 适用于 BQ25180 1A 锂离子 I2C 可编程电源路径充电器的评估模块 BQ25672EVM BQ25672 具有双输入和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、3A 降压充电器评估模块 BQ25730EVM I2C NVDC 1 至 5 节电池 16A 降压/升压电池充电控制器评估模块 BQ25731EVM I2C NVDC 1 至 5 节电池 16A 降压/升压充电器控制器评估模块 BQ25790EVM 具有双输入和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 5-A 1-4 节电池降压/升压充电器评估模块 BQ25792EVM 具有双输入选择器的 I2C 控制、5A、1-4 节电池降压/升压充电器评估模块 BQ25798EVM BQ25798 具有双输入和 MPPT 的 I²C 控制型、1-4 节、5A 降压/升压充电器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持