BQ24161EVM-721

Bq24161EVM-721 评估模块

BQ24161EVM-721

立即订购

概述

The bq24160/161/163/168 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact,flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24160/161/163/168 integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input-currentsensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a small WCSP package

特性
  • 153-mm × 153-mm × 1.2-mm footprint for entire solution
  • Input power connectors for both USB input and ac adapter
  • Programmable battery voltage, charge current, input current, and status via I2C™ interface
  • IN operating range of 4.2 V – 10 V (bq24160/161/163) or 4.2 V – 6 V (bq24168)
  • USB operating range of 4.2 V – 6 V
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
电池充电器 IC
BQ24161 具有双输入、电源路径和 PSEL 的 I2C 1 节 2.5A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24161EVM-721 — Bq24161EVM-721 Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721 Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLUC267 — bq2416xEVM software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
BQ24160EVM-721 Bq24160EVM-721 Evaluation Module BQ24160EVM-742 Bq24160EVM-742 Evaluation Module BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721 评估模块 BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721 评估模块
下载选项

SLUC267 bq2416xEVM software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2011-12-12
硬件开发
评估板
BQ24160EVM-721 Bq24160EVM-721 Evaluation Module BQ24160EVM-742 Bq24160EVM-742 Evaluation Module BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721 评估模块 BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc267 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc267/sluc267.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC267. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLUC308.ZIP (278 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 BQ24161EVM-721 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 WCSP-Packaged bq24160/161/163/168 Evaluation Module (Rev. A) 2012-1-12

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
TI-CHARGER-GUI 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持