BQ24297EVM-021
具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器
BQ24297EVM-021
概述
I2C 控制的、采用窄 VDC 电源路径管理的 4.5A 单节电池充电器;默认设置(BATREG = 4.208,ICHG = 2A,VINDPM = 4.36V)和 USB OTG
特性
- 最大快速充电率为 5.5A
- 单输入 USB 兼容充电器
- 无需电池或使用深度放电的电池亦可瞬时启动
- 窄系统总线电压电源路径管理
- 用于了解最佳系统性能和状态信息的 I2C 端口
- 1.5MHz 开关频率
- 可对输入电流限制进行编程
- 适配器满负荷后,电池可为系统补充电量
- 无需主机即可自动加电并开始充电
电池充电器 IC
立即订购并开发
评估板
BQ24297EVM-021 — 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器
BQ24297EVM-021 — 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器
支持软件
SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software
支持的产品和硬件
产品
电池充电器 IC
硬件开发
评估板
SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software
产品
电池充电器 IC
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc495 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc495/sluc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC495. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | bq24296 and bq24297 EVM (PWR021) User’s Guide | 2013-8-28 | |||
证书 | BQ24297EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |