BQ24295EVM-549
具有可调电压和 1.5A OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器
BQ24295EVM-549
概述
由 I2C 控制并采用窄 VDC 电源路径管理的 2.5A 单节电池充电器和 USB OTG,最大可支持 5V 电压和 1.5 ADC
特性
- 最大快速冲电率为 4A,最大放电率为 7.5A
- 单输入 USB 兼容充电器
- 充电和升压效率
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 适用于低厚度电感器的 1.5MHz 开关频率
- 用于报告最佳系统性能和状态的 I2C 端口
- 具有或不具有主机管理的自主电池充电
电池充电器 IC
立即订购并开发
评估板
BQ24295EVM-549 — 具有可调电压和 1.5A OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器
BQ24295EVM-549 — 具有可调电压和 1.5A OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器
支持软件
SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software
支持的产品和硬件
产品
电池充电器 IC
硬件开发
评估板
SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software
产品
电池充电器 IC
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc495 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc495/sluc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC495. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | bq24295EVM-549 (PWR549) User's Guide (Rev. B) | 2014-4-3 | |||
证书 | BQ24295EVM-549 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |