BQ25730EVM
I2C NVDC 1 至 5 节电池 16A 降压/升压电池充电控制器评估模块
BQ25730EVM
概述
BQ25730EVM 评估模块 (EVM) 是一款具有 N 沟道 MOSFET 选择器和电流监控功能的 I2C 控制型 NVDC(窄电压直流)降压/升压充电控制器。降压转换器的输入电压范围为 3.5V 至 26V,并具有 1-5 节电池的可编程输出以及 128mA 至 15A 的充电输出电流范围。此 EVM 不含 EV2400 接口器件;如需评估 BQ25730EVM,则须单独订购此器件。
特性
- 主机控制型 NVDC 1 节至 5 节串联电池降压/升压充电器,具有 3.5V 至 26V 的输入;1V 至 23V 的充电输出以及 3V 至 24V 的 OTG 输出。
- 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C™) 和 USB_PD 平台
- 支持 5mΩ 电流检测电阻,可实现高电流和高效率
- 支持 400kHz 或 800kHz 开关频率,可实现高效率
- 获得专利的开关频率抖动模式,符合 IEC-CISPR 32 EMI 规范
- 灵活的电源路径或非电源路径选项
不包括 EV2400
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ2573X 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-3-24 |
证书 | BQ25730EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-2-16 |