BQ25180EVM
适用于 BQ25180 1A 锂离子 I2C 可编程电源路径充电器的评估模块
BQ25180EVM
概述
使用 BQ25180EVM 评估模块 (EVM) 评估 BQ25180 器件。BQ25180 器件是一款集成式电池充电管理 IC,其中集成了用于可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、计时器手动复位、运输模式、关断模式和高级电源路径。运行和关断期间的低静态电流 (IQ) 有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 1000mA 的充电电流以及 3.5V 至 4.65V 的电池稳压范围。输入电流限制、充电电流、稳定 SYS 输出和其他参数可通过 I2C 接口进行编程。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。该器件还具有低引脚数,可支持低成本 PCB 制造流程。
特性
- 完全可配置的 1A 线性电池充电器
- 通过电池或适配器为系统供电的高级电源路径
- 低 IQ 运输模式可实现较长的货架期
- 0.5% 的电池电压调节精度
- 按钮的唤醒计时器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | BQ2518x EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2022-7-12 |