MMWAVEPOEEVM
毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块
MMWAVEPOEEVM
概述
MMWAVEPOEEVM 支持对 TI 毫米波传感器承载卡平台(MMWAVEICBOOST 和兼容的硬件模块单独出售)进行以太网供电 (PoE)。MMWAVEPOEEVM 通过单根以太网电缆提供电源和数据传输,从而简化了开发、测试和生产的部署,并且可以直接用于现有的基础设施。提供了原理图和布局,以在定制设计中将 PoE 功能与毫米波传感器集成在一起。
特性
- 与 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器承载卡平台 (MMWAVEICBOOST) 完全兼容
- 与具有 LaunchPad 连接的毫米波评估模块兼容
- 集成的 RJ45、变压器和二极管电桥可实现 PoE 功率级,从而提供具有成本效益的 BOM
- 由反激式转换器提供 7W 隔离式输出,同时可提供 5V 和 3.3V 输出电源轨
- 可选电源接头,能够在网络电源出现故障时通过 UPS 提供外部直流电源
- MMWAVEPOEEVM
- Micro-USB 电缆
- 支柱
- 螺丝
- 保修卡(免责清单)
- 快速入门指南
Arm Cortex-M4 MCU
立即订购并开发
评估板
IWR6843ISK — IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
评估板
IWR6843ISK — IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块
硬件开发
参考设计
评估板
评估板
MMWAVEICBOOST — 毫米波传感器承载卡平台
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
MMWAVEICBOOST — 毫米波传感器承载卡平台
硬件开发
评估板
设计文件
SWRR166B.ZIP (20416 KB)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | MMWAVEPOEEVM Power-Over-Ethernet Solution User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-5-10 | ||
证书 | MMWAVEPOEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-5-2 | ||||
用户指南 | mmWave POE EVM quick start guide | 2019-1-16 | ||||
数据表 | MSP432E401Y SimpleLink™ 以太网微控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017-10-30 |