TIDEP-0090

使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计

TIDEP-0090

设计文件

概述

该参考设计展示了如何在交通监控和其他应用中利用我们的单芯片毫米波 (mmWave) 技术,进行可靠的远距离传感。该参考设计可以使用 IWR1642BOOST 评估模块 (EVM) 或 IWR1843BOOST 评估模块 (EVM),并将完整的雷达处理链集成到 IWR1642、IWR6843 或 IWR8143 器件上。该处理链包含模拟雷达配置、模数转换器 (ADC) 捕捉、低级 FFT 处理以及高级群集和跟踪算法。该参考设计旨在基于我们的毫米波 SDK 构建使用,以实现集中的软件体验,其中包括用于评估、开发和数据可视化的 API、资源库和工具。

特性
  • 展示使用我们的单芯片毫米波传感器的环境可靠型物体检测、群集和跟踪
  • 高达 4GHz 的测量带宽
  • 集成数字信号处理器 (DSP) 可对物体进行群集并随时间推移跟踪其距离和速度
  • 毫米波传感器可在 100° 视场以及 5m 至 180m 的距离内精确地确定物体位置
  • 使用 IWR1843BOOST 或 IWR6843BOOST EVM 上的 3TX 天线扩展了 3D 传感功能
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU245B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SPRR255.ZIP (21297 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SPRR370D.ZIP (5334 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SWRC355D.ZIP (121397 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SPRR256.ZIP (2874 KB)

设计布局和元件的详细原理图

SPRR371C.ZIP (8691 KB)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR164D.ZIP (73375 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

General-purpose MCUs

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
工业毫米波雷达传感器

IWR1642集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042HGV-Q1具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E004适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP112具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8101-Q1具有使能功能的汽车类、1A、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87524B-Q1适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A881A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

IWR1642BOOST — 集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块

IWR1642BOOST 是一款适用于 IWR1642 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接到微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件。

BoosterPack™ 包含开始为片上 C67x DSP 内核和低功耗 ARM® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-0094 具有集成式单芯片毫米波传感器和 80m 检测距离的物体检测参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

IWR1642BOOST 集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-0094 具有集成式单芯片毫米波传感器和 80m 检测距离的物体检测参考设计
评估板

IWR1843BOOST — IWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器评估模块

IWR1843 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 IWR1843 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接至 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统。

BoosterPack™ 包含开始为片上 C67x DSP 内核和低功耗 ARM® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

通过标配 20 引脚 BoosterPack (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

IWR1843BOOST IWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计
评估板

IWR6843ISK — IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块

IWR6843ISK 是一款基于 IWR6843 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件,并带有远距离天线。IWR6843ISK 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443 器件。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 TI 的 CCS 实现软件开发和跟踪功能。

与 MMWAVEICBOOST (...)

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计 TIDEP-01025 毫米波诊断和监控参考设计
评估板
MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEPOEEVM 毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

IWR6843ISK IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计 TIDEP-01025 毫米波诊断和监控参考设计
评估板
MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEPOEEVM 毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块

软件开发

支持软件

TIDCDG5 — Traffic Monitoring Object Detection and Tracking Using mmWave Demo Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计
下载选项

TIDCDG5 Traffic Monitoring Object Detection and Tracking Using mmWave Demo Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2018-4-23
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdg5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdg5d/tidcdg5d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDG5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用毫米波技术的交通监控物体检测与跟踪参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019-9-30
白皮书 使用毫米波传感器进行稳定可靠的 交通和十字路口监控 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-8-4
技术文章 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018-1-9
白皮书 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017-7-7
技术文章 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2017-5-16

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持