TIDEP-01010

使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计

TIDEP-01010

设计文件

概述

TIDEP-01010 参考设计利用 TI 单芯片毫米波 (mmWave) 技术实现可在 3D 空间中进行检测和定位的区域扫描仪。借助 TI 60GHz 毫米波传感器、存在检测功能以及测量物体轨迹和速度的能力,可以根据物体的接近速度动态调整安全区的大小,以及能够在物体进入安全区之前进行预测。

特性
  • 展示采用单芯片毫米波传感器的环境稳定型区域扫描仪
  • 在 3D 空间中进行人员和物体检测与定位
  • 使用单个器件,支持在 0m 到 10m 的范围内跨高达 120° 视场 (FoV) 进行检测
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUEI1C.PDF (6867 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

PDF | HTML
TIDRXJ3.PDF (727 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

PDF | HTML
TIDRXJ9.PDF (92 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXJ6.ZIP (2958 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEZ6.ZIP (7513 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

PDF | HTML
TIDRXJ1.PDF (3444 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

PDF | HTML
TIDRXJ0.PDF (1007 KB)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR164D.ZIP (73375 KB)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR166B.ZIP (20416 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

工业毫米波雷达传感器

IWR6843AOP具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器

数据表: PDF | HTML
工业毫米波雷达传感器

IWR6843集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP 用于集成封装天线 (AOP) 智能毫米波传感器的评估模块

IWR6843 封装天线 (AoP) 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 IWR6843AOP 产品的易用型 60GHz 毫米波传感器评估平台,其中集成了宽视野 (FoV) 天线。该 EVM 可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过低电压差分信号 (LVDS) 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 Code Composer Studio™ (CCS) (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01013 具有毫米波传感器和 Sitara™ 处理器的手势控制 HMI 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

IWR6843AOPEVM IWR6843AOP 用于集成封装天线 (AOP) 智能毫米波传感器的评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01013 具有毫米波传感器和 Sitara™ 处理器的手势控制 HMI 参考设计
评估板

IWR6843ISK — IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块

IWR6843ISK 是一款基于 IWR6843 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件,并带有远距离天线。IWR6843ISK 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443 器件。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 TI 的 CCS 实现软件开发和跟踪功能。

与 MMWAVEICBOOST (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计 TIDEP-01025 毫米波诊断和监控参考设计
评估板
MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEPOEEVM 毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

IWR6843ISK IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计 TIDEP-01025 毫米波诊断和监控参考设计
评估板
MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEPOEEVM 毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Area Scanner Using mmWave Sensor With Integrated Antenna-On-Package Ref Design (Rev. C) PDF | HTML 2020-4-27

相关设计资源

硬件开发

评估板
MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持