TIDEP-01018

使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计

TIDEP-01018

设计文件

概述

此参考设计展示了 TI IWR6843ISK 的使用方法,IWR6843ISK 是一款采用集成 DSP 的单芯片毫米波雷达传感器,适用于自动智能门应用。此参考设计采用IWR6843ISK 和工业载板 (ICB),并在 IWR6843 器件中集成了完整的雷达处理链。此解决方案设计用于跟踪人员的位置和速度,从而在人员靠近时模拟门的打开。

特性
  • 通过用于入口系统的 IWR6843 毫米波雷达传感器展示相关硬件和软件
  • 毫米波技术可提供距离、速度和角度信息,不受环境影响
  • 跟踪算法有助于确保门只在有人直接靠近时才打开
  • 方位视场 (FoV):在 5m 的距离内为 120 度
  • 提供静态干扰消除和群组跟踪算法实现示例
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUER1B.PDF (7021 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZR7A.PDF (729 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZR6.PDF (91 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZR9.ZIP (2962 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFH1.ZIP (7517 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZR8.PDF (3443 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZR5A.PDF (1221 KB)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR165B.ZIP (23085 KB)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR164D.ZIP (73375 KB)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR166B.ZIP (20416 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

工业毫米波雷达传感器

IWR6843AOP具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器

数据表: PDF | HTML
工业毫米波雷达传感器

IWR6843集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

IWR6843ISK — IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块

IWR6843ISK 是一款基于 IWR6843 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件,并带有远距离天线。IWR6843ISK 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443 器件。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 TI 的 CCS 实现软件开发和跟踪功能。

与 MMWAVEICBOOST (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计 TIDEP-01025 毫米波诊断和监控参考设计
评估板
MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEPOEEVM 毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

IWR6843ISK IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01006 在 Sitara™ MPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计 TIDEP-01010 使用具有集成封装天线的毫米波传感器的区域扫描仪参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计 TIDEP-01025 毫米波诊断和监控参考设计
评估板
MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEPOEEVM 毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块
评估板

IWR6843ISK-ODS — IWR6843 智能毫米波顶部检测传感器 (ODS) 天线插件模块

IWR6843ISK-ODS 是一款基于 IWR6843 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件,并带有宽视野天线。IWR6843ISK-ODS 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443 器件。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 TI 的 CCS 实现软件开发和跟踪功能。

与 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01013 具有毫米波传感器和 Sitara™ 处理器的手势控制 HMI 参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

IWR6843ISK-ODS IWR6843 智能毫米波顶部检测传感器 (ODS) 天线插件模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计 TIDEP-01013 具有毫米波传感器和 Sitara™ 处理器的手势控制 HMI 参考设计 TIDEP-01018 使用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automated Doors Reference Design Using TI mmWave Sensors (Rev. B) PDF | HTML 2020-4-27
技术文章 Bring intelligence, efficiency and convenience to automated entrance systems with PDF | HTML 2019-5-22

相关设计资源

硬件开发

评估板
IWR6843AOPEVM IWR6843AOP 单芯片 60GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器评估模块 MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频