DLPDLCR160CPEVM

DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块

DLPDLCR160CPEVM

立即订购

概述

DLP® LightCrafter™ Display 0.16nHD 评估模块 (EVM) 旨在支持微控制器 (MCU) 生成的图形显示,无需视频处理器。这为电器、人机界面、机器人和玩具等工业和个人电子产品应用中实现经济实惠的 DLP 自由形状按需显示开辟了新的可能性。此 EVM 采用 DLP160CP 芯片组,包括 DLPC3421、0.16nHD (360x640) 光学引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供开箱即用的图像生成功能。对于使用微处理器驱动 (MPU) 的 EVM 显示应用(不包括 MPU),请访问 DLPDLCR2000EVM

特性
  • 外形小巧 (66mm x 56mm)
  • DLP 显示 EVM,能够显示 MCU 生成的内容
  • 轻松评估 Micro SD 卡的图像显示
  • 兼容 MSPM0G MCU 系列(支持 JTAG 和 UART)
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G1107 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3107 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC

 

DLP 控制器和驱动器
DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器

 

便携式和消费类 DMD
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP evaluation module for DLP® LightCrafter™ Display with 0.16 nHD

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPDLCR160CPEVM DLP160CP evaluation module for DLP® LightCrafter™ Display with 0.16 nHD

close
版本: null
发布日期:
固件

DLPDLCR160CPEVM-FW — DLPDLCR160CPEVM Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块
下载选项

DLPDLCR160CPEVM-FW DLPDLCR160CPEVM Firmware

close
版本: 1.1.8
发布日期: 2024-7-19
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块

发布信息

Overview

The firmware is primarily intended for the DLPDLCR160CPEVM:

  • DMD: DLP160CP
  • Controller: DLPC3421
  • PMIC: DLPA2005
  • Illumination: 3-LED (RGB)
  • I2C address: 0x36
  • DMD pin mapping: Option 2

 

Known Limitations

    • Artifact issues if Splash image 0 is saved as YCrCb format.
    • Linearity issues on ramp Test Pattern Generator.
    • Image Freeze command may disable after source select command is sent.
    • External video requires double execution for reliable operation.
    • Image scaling artifact when image crop set to 320x180.
    • I2C speed is limited to 100 KHz
    • Single Buffer Mode has various limitations. See Single Buffer Mode Documentation for more information.
    • Manual Idle mode may be unsuitable for some situations as it takes time to enter and exit the mode. There are additional limitations of sending commands when in idle mode. See Idle Mode Documentation for more information.
    • DSI support for 320 x 180 up to 60Hz
    • DSI HS_PREP >110ns induces artifacts
    • Splash screen requires double execution for reliable operation
    • When operating with low IDAC values (i.e. low LED currents), non-linearities may occur with the LED currents. This could be optimized with a system level design (i.e. optimizing passives) or by avoiding operation in this region
    • The DMD may not be properly parked if the controller is interrupted during its startup routine.

 

应用软件和框架

DLPDLCR160CPEVM-MSPM0-CCS-APPSW — MSPM0 Code Composer Studio Project for DLPDLCR160CPEVM Evaluation Module

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块
下载选项

DLPDLCR160CPEVM-MSPM0-CCS-APPSW MSPM0 Code Composer Studio Project for DLPDLCR160CPEVM Evaluation Module

close
版本: 1.24.2.3
发布日期: 2024-8-15
硬件开发
评估板
DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块

发布信息

The DLPDLCR160CPEVM-MSPM0 software development package allows engineers to develop applications with the on board MSPM0 microcontroller for this EVM. The software package comes as a demo code showcasing how the MSPM0G3507 interacts with the DLPC3421 controller.

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DLP 控制器和驱动器
DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器 DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA300 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3082 适用于 DLP472TP(0.47 英寸 4K UHD)DMD 的 DLP® 产品 PMIC DLPA3085 用于具有大于 6A LED 能力的 DLPC8xxx 控制器的 PMIC/LED 驱动器 DLPA4000 适用于 DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 DLPC1438 适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC150 适用于 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC200 适用于 DLP5500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC230S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车级功能安全 DMD 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车级 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车级功能安全合规型 DMD 控制器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC300 适用于 DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC4420 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4430 适用于 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE 和 DLP801RE 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器 DLPC6422 适用于 0.78 HEP UV DMD 的 DLP 控制器 DLPC6540 适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC7530 适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器 DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8424 适用于 DLP230NP(0.23 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8444 适用于 DLP472NP(0.47 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8445 适用于 DLP472TP(0.47 英寸 4K)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8454 适用于 DLP473NE(0.47 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8455 适用于 DLP473TP(0.47 英寸 4K)DMD 的 DLP 显示控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC910 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC964 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
NIR (>700nm) DMD
DLP2010NIR 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
Pro-AV 和大型场馆 DMD
DLP670RE 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781NE 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781TE 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) DLP800RE 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP800XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP 数字微镜器件 (DMD) DLP801RE 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD)
UV (<420nm) DMD
DLP300S 0.3 英寸 WQHD 近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP301S 0.3 英寸、WQHD、大功率、近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000UV 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP78TUV 用于 3D 打印的 0.78 HEP UV DMD DLP9000XUV 0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP991UUV 0.99 英寸高速 2176 x 4096 UV A 型 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
便携式和消费类 DMD
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP391TP 0.39 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472NP 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472TP 0.47 英寸 4K DLP® 数字微镜器件 (DMD)
内部显示 DMD
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 车用 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD)
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP2010LC 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010LC 0.3 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710LC 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000X 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP991U 0.99 英寸 4K 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
家庭影院、商业和教育 DMD
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP®数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP473NE 0.47 英寸 1080p sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP473TE 0.47 英寸 4K UHD sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650NE 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP®数字微镜器件 (DMD) DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
车外照明和投影 DMD
DLP2021-Q1 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3021-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4621-Q1 适用于外部照明应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
支持软件
DLP-PICO-SECURE-SW DLP PICO 安全软件和文档
评估板
DLP-7970ABP TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块 DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 用于汽车投影、采用 AM263x-Q1 MCU 的数字微镜器件评估模块 DLP2021LEQ1EVM 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 光控制评估模块 DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块 DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 评估模块 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 评估模块 DLP470NEEVM DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module DLP472TEEVM DLP472TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550JEEVM DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块 DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 内部投影仪评估模块 DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块 DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 电子产品评估模块 DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光引擎评估模块 DLP5531Q1EVM DLP® 汽车高分辨率前照灯电子评估模块 DLP5532PROJHBQ1EVM 适用于 DLP5532-Q1 高亮度内部投影仪的评估模块 DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm 投影仪评估模块 DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块 DLPC4430EVM DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块 DLPC7540EVM DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 英寸高速 WQXGA Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCR99EVM 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR99UVEVM 用于 UV 频谱 的 DLP991UUV 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ 控制器评估模块 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 DLPM2000EVM DLP2000 光学引擎评估模块 DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ Nano 评估模块 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块
下载选项

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

close
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2025-9-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器 DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA300 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3082 适用于 DLP472TP(0.47 英寸 4K UHD)DMD 的 DLP® 产品 PMIC DLPA3085 用于具有大于 6A LED 能力的 DLPC8xxx 控制器的 PMIC/LED 驱动器 DLPA4000 适用于 DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 DLPC1438 适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC150 适用于 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC200 适用于 DLP5500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC230S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车级功能安全 DMD 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车级 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车级功能安全合规型 DMD 控制器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC300 适用于 DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC4420 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4430 适用于 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE 和 DLP801RE 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器 DLPC6422 适用于 0.78 HEP UV DMD 的 DLP 控制器 DLPC6540 适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC7530 适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器 DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8424 适用于 DLP230NP(0.23 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8444 适用于 DLP472NP(0.47 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8445 适用于 DLP472TP(0.47 英寸 4K)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8454 适用于 DLP473NE(0.47 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8455 适用于 DLP473TP(0.47 英寸 4K)DMD 的 DLP 显示控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC910 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC964 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
NIR (>700nm) DMD
DLP2010NIR 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
Pro-AV 和大型场馆 DMD
DLP670RE 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781NE 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781TE 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) DLP800RE 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP800XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP 数字微镜器件 (DMD) DLP801RE 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD)
UV (<420nm) DMD
DLP300S 0.3 英寸 WQHD 近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP301S 0.3 英寸、WQHD、大功率、近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000UV 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP78TUV 用于 3D 打印的 0.78 HEP UV DMD DLP9000XUV 0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP991UUV 0.99 英寸高速 2176 x 4096 UV A 型 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
便携式和消费类 DMD
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP391TP 0.39 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472NP 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472TP 0.47 英寸 4K DLP® 数字微镜器件 (DMD)
内部显示 DMD
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 车用 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD)
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP2010LC 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010LC 0.3 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710LC 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000X 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP991U 0.99 英寸 4K 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
家庭影院、商业和教育 DMD
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP®数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP473NE 0.47 英寸 1080p sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP473TE 0.47 英寸 4K UHD sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650NE 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP®数字微镜器件 (DMD) DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
车外照明和投影 DMD
DLP2021-Q1 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3021-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4621-Q1 适用于外部照明应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
支持软件
DLP-PICO-SECURE-SW DLP PICO 安全软件和文档
评估板
DLP-7970ABP TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块 DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 用于汽车投影、采用 AM263x-Q1 MCU 的数字微镜器件评估模块 DLP2021LEQ1EVM 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 光控制评估模块 DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块 DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 评估模块 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 评估模块 DLP470NEEVM DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module DLP472TEEVM DLP472TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550JEEVM DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块 DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 内部投影仪评估模块 DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块 DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 电子产品评估模块 DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光引擎评估模块 DLP5531Q1EVM DLP® 汽车高分辨率前照灯电子评估模块 DLP5532PROJHBQ1EVM 适用于 DLP5532-Q1 高亮度内部投影仪的评估模块 DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm 投影仪评估模块 DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块 DLPC4430EVM DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块 DLPC7540EVM DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 英寸高速 WQXGA Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCR99EVM 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR99UVEVM 用于 UV 频谱 的 DLP991UUV 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ 控制器评估模块 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 DLPM2000EVM DLP2000 光学引擎评估模块 DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ Nano 评估模块 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块

发布信息

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Product name: DMD Diffraction Efficiency Calculator

Version: 2.0.0.0

Date: September 2025

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPTION

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVISION HISTORY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Version 1.0.0.0 - Initial release

* Version 2.0.0.0 - Added Gaussian pupil apodization for adjustable beam profile wieghting

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESTRICTIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Tested on Windows 10.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACT US

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At http://e2e.ti.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DLP 控制器和驱动器
DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器 DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA300 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3082 适用于 DLP472TP(0.47 英寸 4K UHD)DMD 的 DLP® 产品 PMIC DLPA3085 用于具有大于 6A LED 能力的 DLPC8xxx 控制器的 PMIC/LED 驱动器 DLPA4000 适用于 DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 DLPC1438 适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC150 适用于 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC200 适用于 DLP5500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC230S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车级功能安全 DMD 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车级 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车级功能安全合规型 DMD 控制器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC300 适用于 DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC4420 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4430 适用于 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE 和 DLP801RE 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器 DLPC6422 适用于 0.78 HEP UV DMD 的 DLP 控制器 DLPC6540 适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC7530 适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器 DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8424 适用于 DLP230NP(0.23 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8444 适用于 DLP472NP(0.47 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8445 适用于 DLP472TP(0.47 英寸 4K)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8454 适用于 DLP473NE(0.47 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8455 适用于 DLP473TP(0.47 英寸 4K)DMD 的 DLP 显示控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC910 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC964 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
NIR (>700nm) DMD
DLP2010NIR 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
Pro-AV 和大型场馆 DMD
DLP670RE 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781NE 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781TE 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) DLP800RE 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP800XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP 数字微镜器件 (DMD) DLP801RE 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD)
UV (<420nm) DMD
DLP300S 0.3 英寸 WQHD 近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP301S 0.3 英寸、WQHD、大功率、近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000UV 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP78TUV 用于 3D 打印的 0.78 HEP UV DMD DLP9000XUV 0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP991UUV 0.99 英寸高速 2176 x 4096 UV A 型 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
便携式和消费类 DMD
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP391TP 0.39 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472NP 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472TP 0.47 英寸 4K DLP® 数字微镜器件 (DMD)
内部显示 DMD
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 车用 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD)
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP2010LC 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010LC 0.3 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710LC 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000X 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP991U 0.99 英寸 4K 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
家庭影院、商业和教育 DMD
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP®数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP473NE 0.47 英寸 1080p sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP473TE 0.47 英寸 4K UHD sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650NE 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP®数字微镜器件 (DMD) DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
车外照明和投影 DMD
DLP2021-Q1 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3021-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4621-Q1 适用于外部照明应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
支持软件
DLP-PICO-SECURE-SW DLP PICO 安全软件和文档
评估板
DLP-7970ABP TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块 DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 用于汽车投影、采用 AM263x-Q1 MCU 的数字微镜器件评估模块 DLP2021LEQ1EVM 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 光控制评估模块 DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块 DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 评估模块 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 评估模块 DLP470NEEVM DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module DLP472TEEVM DLP472TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550JEEVM DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块 DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 内部投影仪评估模块 DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块 DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 电子产品评估模块 DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光引擎评估模块 DLP5531Q1EVM DLP® 汽车高分辨率前照灯电子评估模块 DLP5532PROJHBQ1EVM 适用于 DLP5532-Q1 高亮度内部投影仪的评估模块 DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm 投影仪评估模块 DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块 DLPC4430EVM DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块 DLPC7540EVM DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 英寸高速 WQXGA Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCR99EVM 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR99UVEVM 用于 UV 频谱 的 DLP991UUV 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ 控制器评估模块 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 DLPM2000EVM DLP2000 光学引擎评估模块 DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ Nano 评估模块 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块
下载选项

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

close
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2024-11-29
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器 DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA300 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3082 适用于 DLP472TP(0.47 英寸 4K UHD)DMD 的 DLP® 产品 PMIC DLPA3085 用于具有大于 6A LED 能力的 DLPC8xxx 控制器的 PMIC/LED 驱动器 DLPA4000 适用于 DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 DLPC1438 适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC150 适用于 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC200 适用于 DLP5500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC230S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车级功能安全 DMD 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车级 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车级功能安全合规型 DMD 控制器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC300 适用于 DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC4420 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4430 适用于 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE 和 DLP801RE 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器 DLPC6422 适用于 0.78 HEP UV DMD 的 DLP 控制器 DLPC6540 适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC7530 适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器 DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8424 适用于 DLP230NP(0.23 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8444 适用于 DLP472NP(0.47 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8445 适用于 DLP472TP(0.47 英寸 4K)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8454 适用于 DLP473NE(0.47 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8455 适用于 DLP473TP(0.47 英寸 4K)DMD 的 DLP 显示控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC910 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC964 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
NIR (>700nm) DMD
DLP2010NIR 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
Pro-AV 和大型场馆 DMD
DLP670RE 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781NE 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781TE 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) DLP800RE 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP800XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP 数字微镜器件 (DMD) DLP801RE 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD)
UV (<420nm) DMD
DLP300S 0.3 英寸 WQHD 近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP301S 0.3 英寸、WQHD、大功率、近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000UV 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP78TUV 用于 3D 打印的 0.78 HEP UV DMD DLP9000XUV 0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP991UUV 0.99 英寸高速 2176 x 4096 UV A 型 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
便携式和消费类 DMD
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP391TP 0.39 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472NP 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472TP 0.47 英寸 4K DLP® 数字微镜器件 (DMD)
内部显示 DMD
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 车用 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD)
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP2010LC 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010LC 0.3 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710LC 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP7000 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000X 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP991U 0.99 英寸 4K 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
家庭影院、商业和教育 DMD
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP®数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP473NE 0.47 英寸 1080p sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP473TE 0.47 英寸 4K UHD sub-LVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650NE 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP®数字微镜器件 (DMD) DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
车外照明和投影 DMD
DLP2021-Q1 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3021-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4621-Q1 适用于外部照明应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
支持软件
DLP-PICO-SECURE-SW DLP PICO 安全软件和文档
评估板
DLP-7970ABP TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块 DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 用于汽车投影、采用 AM263x-Q1 MCU 的数字微镜器件评估模块 DLP2021LEQ1EVM 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 光控制评估模块 DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块 DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 评估模块 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 评估模块 DLP470NEEVM DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module DLP472TEEVM DLP472TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550JEEVM DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块 DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 内部投影仪评估模块 DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块 DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 电子产品评估模块 DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光引擎评估模块 DLP5531Q1EVM DLP® 汽车高分辨率前照灯电子评估模块 DLP5532PROJHBQ1EVM 适用于 DLP5532-Q1 高亮度内部投影仪的评估模块 DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm 投影仪评估模块 DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块 DLPC4430EVM DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块 DLPC7540EVM DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 英寸高速 WQXGA Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCR99EVM 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR99UVEVM 用于 UV 频谱 的 DLP991UUV 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ 控制器评估模块 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 DLPM2000EVM DLP2000 光学引擎评估模块 DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ Nano 评估模块 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块

发布信息

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.

评估模块 (EVM) 用 GUI

DLPDLCR160CPEVM-GUI — GUI for evaluation module (EVM)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器
硬件开发
评估板
DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块
下载选项

DLPDLCR160CPEVM-GUI GUI for evaluation module (EVM)

close
版本: 4.0.0.15
发布日期: 2024-8-21
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器
硬件开发
评估板
DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块

发布信息

Features

  • Information page lets user get the status of the EVM
  • Patterns and images page lets user set display patterns and images to the device and check which pattern is displayed
  • Video and color page lets user modify the type of video output given to the device and choose from select color temperatures
  • Display page lets user modify display and keystone settings
  • IntelliBright™ technology page lets user modify IntelliBright settings and LED current settings
  • Firmware page lets users update the firmware on the device


Know Issues

  • The following OpCode commands are not supported in the Advanced Mode GUI: 27h, 28h, 29h, 2Ah, 39h, 3Ah, B6h, B7h, BAh, D2h, and DCh
  • SW2 button press may not respond if commands are being sent to the MSPM0 and DLPC3421 controller
  • The firmware backup page is not supported
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ Display 160CP 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-6
用户指南 DLPDLCR160CPEVM 软件编程人员指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-25
技术文章 How to enable a projected display in your next MCU application PDF | HTML 2024-1-30
证书 DLPDLCR160CPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频