DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLPLCR50XEVM

立即订购

概述

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP500YX,后者是一款包含 2048 x 1080 个微镜(间距为 5.4µm)的 0.50 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900DEVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 16,100Hz 的 1 位图形速率。

对于在高速可见光系列产品中需要超快速 DMD 的设计人员而言,DLPLCR50XEVM 是一款合适的评估工具。

特性
  • 目标波长为 420nm 至 700nm,1 位图形速率高达 16,100Hz                                                                                                                                                             
  • DLP500YX DMD 具有 2048 x 1080 个微镜,微镜间距为 5.4µm                                                                                                                                                                
  • 带孔的 DMD 板,便于安装                                                                                                                                                      
  • 两条 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD           
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DMD EVM DLPLCR50XEVM、控制器 EVM DLPLCRC900DEVM 及适用电源
  2. 阅读 DLPC900 用户指南
  3. 下载 DLPC900 GUIDLPC900 固件
  4. 下载 DMD EVM DLPLCR50XEVM-DF 和控制器 EVM DLPLCRC900DEVM-DF 设计文件

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with DLP500YX

了解详情

Develop with DLP500YX

close
View the hardware and software resources for evaluating the DLP500YX.
评估板

DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

Required
为什么必需? This evaluation module houses the DLP500YX, an espcially fast DMD containing 2048 x 1080 micromirrors.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

Required
为什么必需? The DLPLCRC900DEVM pairs with the DLPLCR50XEVM to help you achieve pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 16,100-Hz.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
其他文档

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V — 外部电源,用于 DLPLCR50XEVM、DLPLCR65EVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR9000EVM

Required
为什么必需? This is the recommended 12V external power supply for the DLPLCR50XEVM evaluation bundle to power the DLPLCRC900DEVM.
支持的产品和硬件

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V 外部电源,用于 DLPLCR50XEVM、DLPLCR65EVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR9000EVM

close
版本: null
发布日期:
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

DLPC151.ZIP (7271 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ 双 DLPC900 评估模块 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-11-14
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-10
证书 DLPLCR50XEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-12-22

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持