DLP-7970ABP

TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块

DLP-7970ABP

立即订购

概述

第三方提供商 DLP Design 所提供的 NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) 是一款附加电路板,旨在满足所有 TI MCU LaunchPad 的需求。

此 BoosterPack 能够让软件应用程序开发人员熟悉所选的德州仪器 (TI) 嵌入式微控制器平台上的 TRF7970A 多协议完全集成 13.56 MHz NFC/HF RFID IC 的各项功能,而无需担心射频部分的开发。

请看一下 TRF7970A NFC BoosterPack 的示例代码软件

免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品没有任何关联。

特性
  • 兼容 NFCLink 库
  • 兼容 MSP430G2x LaunchPad
  • 兼容 C2000 LaunchPad
  • 兼容 TIVA C 系列 LaunchPad
  • 兼容 Hercules LaunchPad
  • 13.56MHz HF RFID 读/写器
  • 支持 ISO 15693、18000-3、14443A/B 和 FeliCa
  • RFID/NFC 读取器、NFC 对待或卡内仿真模式
  • NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP 2 (ISO/IEC 21481)
  • 板载天线
  • 已存在 FCC/IC 模块化批准
  • 由 LaunchPad 供电的运算功耗

  • DLP-7970ABP Board
  • 1 Type 5 NFC Tag

其他无线产品
RF37S114 尺寸为 4mm × 4mm 且符合 ISO15693 的 Tag-it HF-I 5 类 NFC 应答器 TRF7964A TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC TRF7970A 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Start evaluating with the NFC/RFID BoosterPack and MSP430 LaunchPad™ development kit

了解详情

Start evaluating with the NFC/RFID BoosterPack and MSP430 LaunchPad™ development kit

close
See required hardware, software, and documentation to start evaluating the TRF7970A NFC transceiver for reader and writer mode operations with RFID transponders according ISO14443A/B, Felica and ISO15693.
评估板

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

Required
为什么必需? This BoosterPack Plug-in Module features the TRF7970A NFC Transceiver for support of all NFC modes (Reader/Writer, Peer-to-Peer and Card Emulation).
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLP-7970ABP TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLP-7970ABP TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频