Develop with DLP9000
See the hardware and software resources for evaluating the DLP9000.
评估板
DLPLCR90EVM
— DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
评估板
DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module
DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module
版本: null
发布日期:
其他文档
DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V — 外部电源,用于 DLPLCR50XEVM、DLPLCR65EVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR9000EVM
DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V — 外部电源,用于 DLPLCR50XEVM、DLPLCR65EVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR9000EVM
版本: null
发布日期:
固件
DLPC900REF-SW — DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle
支持的产品和硬件
产品
DLP 控制器和驱动器
可见光(420nm 至 700nm)DMD
硬件开发
评估板
DLPC900REF-SW — DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle
版本: 5.3
发布日期: 2024-6-29
产品
DLP 控制器和驱动器
可见光(420nm 至 700nm)DMD
硬件开发
评估板
发布信息
Uploaded the Readme file as an asset.
新增功能
- New Debug tab added to GUI
文档和相关资源
EVM 用户指南
DLP® LightCrafter™ 双 DLPC900 评估模块 (Rev. D)
PDF
|
HTML