DLPC900REF-SW
DLP® LightCrafter 6500 和 9000 固件和软件捆绑包
DLPC900REF-SW
概述
德州仪器 (TI) 提供免费的软件和固件下载,让开发人员能够灵活、高级地控制 DLP LightCrafter 6500 和 DLP LightCrafter 9000 EVM。参考设计文档允许客户开发基于 DLP6500 和 DLP9000 芯片组的定制产品。
此捆绑包包含以下元件:
- DLPC900REF-GUI:该软件捆绑包中包含适用于 PC 图形用户界面 (GUI) 的可执行文件,可通过 USB 与 DLPC900 控制器轻松进行通信。该 GUI 使用 QT Library 和 QT Creator 开发。
- DLPC900REF-JTAG:JTAG 闪存编程器让开发人员能够将 DLPR900 配置固件加载到 DLPC900 控制器上附带的闪存中。JTAG 边界扫描编程功能可让开发人员在缺少标准 USB 连接的情况下安装 DLPR900 固件。
- DLP6500-C900REF-EDID:EDID 配置脚本可更新 DLP LightCrafter 6500 上的 DisplayPort EDID。
- DLP9000-C900REF-EDID:EDID 配置脚本可更新 DLP LightCrafter 9000 上的 DisplayPort EDID。
- DLP9000-C900REF-FPGA:此二进制文件用于配置 DLP LightCrafter 9000 上的 FPGA,以启用 24 位 RGB 数据显示。
下载
固件
DLPC900REF-SW — DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle
支持的产品和硬件
产品
DLP 控制器和驱动器
可见光(420nm 至 700nm)DMD
硬件开发
评估板
DLPC900REF-SW — DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle
产品
DLP 控制器和驱动器
可见光(420nm 至 700nm)DMD
硬件开发
评估板
发布信息
Uploaded the Readme file as an asset.
新增功能
- New Debug tab added to GUI