静止電流が重要な理由
バッテリ動作システムは、無負荷または軽負荷の条件下で高効率を達成する必要があるので、電源ソリューションは出力のレギュレーションを厳密に実施すると同時に、超低消費電流を維持する必要があります。超低静止電流のテクノロジーと製品で構成された TI の製品ラインアップを活用すれば、今後の設計で製品のバッテリ動作時間を最大化し、低消費電力を実現することができます。
低静止電流 (IQ) に関連する TI の各種技術の利点
常時オンの低消費電力
超低リーク プロセス テクノロジーと斬新な制御トポロジーにより、バッテリ動作時間を延長します。
高速応答時間
高速ウェークアップ コンパレータとゼロ静止電流 (IQ) フィードバック制御により、低消費電力という特性を犠牲にせずに高速な動的応答を実現できます。
フォーム ファクタの節減
抵抗とコンデンサの面積節減手法により、静止電力に影響を及ぼさずに、スペース制約が厳しいアプリケーションへの統合が容易になります。
リソース
開始に役立つリソース
ビデオ シリーズ
低静止電流テクノロジーを使用してバッテリ動作時間を延長する方法
静止電流 (IQ) をマスターして、バッテリ寿命を最適化します。TI のビデオ シリーズをご覧になると、過渡応答やフォーム ファクタを犠牲にせずに、無負荷状態またはスイッチングなし状態で静止電流 (IQ) を管理する方法を確認できます。
リファレンス・デザイン
事前昇圧機能とチャージャと 1S (1 個の直列) リチウム バッテリ残量計搭載、バックアップ バッテリのリファレンス デザイン
このデザインは、緊急動作向けの 1S (1 個の直列) リチウム バッテリを使用した、車載対応バックアップ バッテリを提示します。1 次側電力入力は、公称 6V ~ 18V (ピーク 2.7V ~ 36V) を定格とし、12V の車載要件に準拠しています。2 次側電力入力は、シングル セルのリチウム バッテリを監視する 1 個のバッテリ残量計を採用しており、2V ~ 4.35V の入力電圧に対応します。負荷学習機能をオンボード搭載しているので、バックアップ バッテリの寿命検出機能を容易に実装できます。
リファレンス・デザイン
超低スタンバイ電力、ワイヤレス小型イヤホン向けバッテリ チャージャのリファレンス デザイン
最新型のワイヤレス イヤホンは、キャリング ケース内のバッテリにより充電されます。これは、小さなソリューション サイズと効率的な電力部品を必要とする独自のデザインです。さらに、この市場においては同等の機能をより安価で提供することへの要求がさらに強まり続けています。この超低電力リファレンス デザインでは、USB入力から給電される充電ケース バッテリと昇圧コンバータを紹介します。
リファレンス・デザイン
車載、Bluetooth® Low Energy、カー アクセス向けサテライト ノードのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、パッシブ エントリ、パッシブ スタート (PEPS) カー アクセス システムを想定し、Bluetooth® Low Energy (BLE) 技術を活用してキーフォブの位置を判定します。このデザインでは、車両BLEサテライト ノードの実装により、BLE信号から到着角度(AoA)を計算し、1組のBLEワイヤレス マイクロコントローラとLINトランシーバのみを使用して、ローカル相互接続ネットワーク(LIN)経由でAoAデータを送信する方法を示します。さらに、2つのみのダイポール (...)