高周波と低周波の両方で EMI を低減する機能とは?

各種エレクトロニクス システム、特に車載や産業用の新しいアプリケーションで、電磁干渉 (EMI) が主な要件としてその重要性が高まっています。低 EMI を重視した設計を実施すると、開発サイクル期間を大幅に短縮すると同時に、基板面積の節減やソリューション コストの削減にもつながります。TI は複数の特徴とテクノロジーを提供し、関心のあるあらゆる周波数帯で EMI を低減しています。

低 EMI に関連する TI の各種テクノロジーの利点

発生源で EMI 対策
システム効率
フィルタ サイズおよびコストの改善

開始に役立つリソース


ビデオ シリーズ

低 EMI 電源の設計

EMI 設計は容易ではないこともありますが、ここでは役に立つ情報を提供しています。この包括的なトレーニング シリーズは、伝導型 EMI と放射型 EMI に関する要件を満たす効率的な
電源をより簡単に設計するための方法を紹介します。



設計ツール

最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)
シミュレーション・ツール

TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境でエンド ツー エンド (自己完結型) の電源設計機能を利用できるので、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
リファレンス・デザイン

車載 CISPR 25、クラス 5 エミッション、絶縁型 5V バイアス電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載対応の CIPSR 25、class 5 の EMC (電磁互換性) 試験規格に合格できるように、高周波動作の強化絶縁型 5kVRMS、5V バイアス DC/DC コンバータ モジュールに求められる EMI (電磁干渉) 低減手法を提示します。このデザインは、内蔵トランスや、制御段と出力段を高さ 2.65mm の SOIC-16 パッケージ ソリューションに封止した 500mW の高効率バイアス電源を採用しています。  代表的なバイアスの例として、以下のものを挙げることができます。トラクション インバータ、オンボード (...)
リファレンス・デザイン

車載対応、CISPR 25 Class-5、2.2MHz 定格、30W、デュアル USB Type-C® チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、デュアル 15W 出力の車載対応 USB Type-C® チャージャ向け EMI 最適化済みデザインです。TPS25850-Q1 は、DC/DC レギュレータおよびポート コントローラとして使用できます。スイッチング周波数は 2.2MHz です。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉 (EMI) 規格に合格するように、フロント エンド フィルタの設計と PCB レイアウトの最適化を実施しました。このリファレンス デザインはすでに CISPR 25 Class 5 の伝導 EMI 規格に基づいてテスト済みなので、お客様側の設計期間を短縮できます。
リファレンス・デザイン

シングル レイヤ TO-247 フォーム ファクタ、3.3V 1A 低 EMI 92% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS54202 を採用して、15mm x 20mm のサイズ、92% の効率、低 EMI (電磁干渉) という特長を実現した DC/DC モジュールを提示します。このモジュールは、主要な家電製品アプリケーションで低ドロップアウト レギュレータ (LDO) を置き換えることができます。高効率なので、ヒートシンクが不要になり、より小型で安価なソリューションに最適です。より多くの電流を供給できるので、Wi-Fi やセンサなどの付加的な機能を追加できます。高効率と低消費電流は、厳格なエネルギー定格の達成に役立ちます。

電源に関する他のトレンドを見る

低ノイズと高精度

パワー インテグリティとシグナル インテグリティの強化を通じて、システム レベルの保護と精度を改善します。

低静止電流 (Iq)

システムの性能を犠牲にせずに、バッテリ動作期間と保管期間を延長。 

絶縁

最大の動作電圧と最高の信頼性を実現し、安全性が向上。

電力密度

小規模なスペースでより多くの電力を供給するために、システムの機能強化とシステム コストの削減を両立します。