車載 LED ドライバ

DC/DC、リニア、バックライト LED ドライバ
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の包括的な車載 LED ドライバは自動車業界の厳しい要件に対応し、革新的で信頼性が高く、コスト効率に優れた車載ライティング システムの構築を可能にします。TI の多様な高効率 LED ドライバ製品ラインアップは、照明システム製品の寿命の延長と同時に、ドライバーと歩行者の安全性と運転体験の向上を実現します。




アプリケーション別の選択


ヘッドライト

TI は、マトリクス マネージャから電力密度の高いスイッチング LED ドライバまで、単一の機能やアダプティブ ヘッドライトのニーズをサポートする非常にフレキシビリティの高いソリューションを提供しています。これらの製品はいずれも、EMI に関する期待を満たします。

リアライトと車内灯

各種スマート リニア LED ドライバは、リア ライト システム向けに、信頼性の高いピクセル個別制御機能を実現します。シングルチャネルまたはマルチチャネルの各種 IC は、熱管理機能を搭載しており、車外または車内の照明向けのソリューション実現に役立ちます。

インフォテインメント / クラスタ

包括的な診断機能を搭載した TI のバックライトとマルチチャネル向けリニア オプションを使用すると、ディスプレイと警告表示クラスタ アプリケーション向けに信頼性の高い対話型操作を実現できます。

電源のトレンド

VIN の広い車載 LED ドライバを採用すると、最高の電力密度を実現できます。

TI には、さまざまな種類の車載ライティング アプリケーションに適した高集積デバイスで構成された多様な製品ラインアップがあります。TI のデバイスは、システムの大電力出力と小型ソリューション サイズのバランスを確保するという課題の解決に役立つオプションを提供します。TI のモノリシック リニア ドライバと DC/DC LED ドライバを採用すると、電流出力を大きくして効率的に駆動する、放熱特性を強化したパッケージで発熱を効果的に除去する、システムのフットプリントを縮小する、などの目標を実現できます。


TPS92520-Q1アクティブ

SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ

LP8866-Q1アクティブ

車載対応、200mA を 6 チャネル搭載、ディスプレイ LED バックライト ドライバ

TPS929120-Q1アクティブ

車載対応、FlexWire インターフェイス搭載、12 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバ

Technical Resources

ホワイト・ペーパー

LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B)

このビデオ シリーズでは、LCD バックライトの設計に関する主な検討事項を解説します。多様なアプリケーションごとに固有の事項があります。
ホワイト・ペーパー

車載 LED ドライバ回路の基礎

このトレーニング ビデオを視聴すると、標準的なダイナミック レンジのディスプレイと比較して、広いダイナミック レンジ (HDR) のディスプレイに関する理解を深めることができます。
ホワイト・ペーパー

Trends and topologies for automotive rear lighting systems (Rev. A)

このシリーズでは、ディスプレイの基礎から、設計上の検討事項や、ディスプレイ設計に関する具体的な課題の克服に関する詳細なビデオに至るまで、幅広いトピックを網羅しています。

Design & development resources

リファレンス・デザイン

昇圧 + リニア LED ドライバ ベース システム向け CISPR25 試験済車載テールランプのリファレンス デザイン

TIDA-00678 は、TPS92630-Q1 リニア LED ドライバを使用して、車載 LED テール ライト アプリケーション (テール ライト / ブレーキ ライト、方向指示灯、バック) を提示します。LED ドライバへの電力供給は、車載バッテリの電圧から電力を供給されるスマート逆極性バッテリ対応ダイオードに、アップストリームの昇圧コンバータ (TPS40210-Q1) を直接接続する方法を採用しています。このデザインは、CISPR25 で規定されている EMI/EMC の電磁波テストと ISO 7637-2 で規定されているパルス (...)

リファレンス・デザイン

車載リア ライト向け、デジタル インターフェイス LED 駆動モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、インタラクティブなテール ライト クラスタのような車載リアライト アプリケーション向けに、コスト効率の優れたソリューションを実現します。この種のクラスタは、自動車から他の自動車への通知や、自動車設計のパーソナライズに使用できます。このリファレンス デザインには、2 つのリニア LED ドライバが搭載されています。LED ドライバの FlexWire インターフェイスは UART をベースとしており、CAN (コントローラ エリア ネットワーク) の物理層 (または LIN (local interconnect network) オプション) (...)
リファレンス・デザイン

車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン

ローカル調光バックライトに関するこのリファレンス デザインは、ハイ ダイナミック レンジ(HDR)またはローカル調光テクノロジーを通じて、電力の節減、液晶ディスプレイ(LCD)の寿命延長、車載用ディスプレイの品質向上を実現します。7 個のマルチチャネル定電流 LED ドライバは、パルス幅変調 (PWM) によるオン時間と電流レベルの輝度構成により、144 ゾーンのローカル調光に対応します。単一のシリアル インターフェイスで複数の LED (...)
TLC69626-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.802

TLC69636-Q1

概算価格 (USD)1ku |2.052

TLC69635-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.977

TLC69625-Q1

概算価格 (USD)1ku |1.727

TPS92542S-Q1

概算価格 (USD)1ku |2.511

TPS92761-Q1

概算価格 (USD)1ku |2.243