Seleccione una aplicación de vehículo definido por software
Descubra nuestros recursos de diseño para aplicaciones de vehículos definidos por software. Desde diagramas de referencia interactivos con recomendaciones de productos de subsistemas hasta informes técnicos y blogs de moda. Encuentre su recurso aquí para acelerar su ciclo de diseño.
Para explorar nuestras aplicaciones de vehículos definidos por software,
Cámara automotriz
Desarrolle sistemas automotrices avanzados de una y varias cámaras con comunicación fiable, procesamiento en tiempo real y gestión eficiente de la energía.
Más información sobre las cámaras automotricesSistema de gestión de baterías (BMS)
La batería es el núcleo del impulso hacia la electrificación, que está potenciado por los sistemas de gestión de baterías (BMS). Gracias a nuestra continua innovación y conocimiento especializado sobre soluciones de sistemas de gestión de energía (BMS), logramos que crezca la tendencia a la adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo.
Más información sobre BMSCálculos de alto rendimiento
Utilice nuestras tecnologías de comunicación y procesamiento de alto rendimiento y bajo consumo en sus vehículos para satisfacer la creciente demanda de calcular con rapidez, precisión y fiabilidad los datos de sensores y de visión.
Más información sobre los cálculos de alto rendimientoIluminación automotriz
Nuestras familias integrales y líderes del mercado de gestores de matriz, controladores LED buck y controladores LED lineales le permitirán satisfacer las necesidades de iluminación automotriz con las que cuente. Más información sobre la tecnología DLP y sobre los faros con una gran cantidad de píxeles.
Más información sobre iluminación automotrizExhibición automotriz
Nuestra tecnología lo ayuda a crear una cabina que ofrezca una experiencia de conducción más personalizada, inteligente e inmersiva. Acelere el desarrollo de sistemas fiables y rentables de visualización automotriz.
Más información sobre sistemas de visualización automotricesMotores para carrocería de automóviles
Supere los desafíos que le presentan los diseños de motores para carrocería con nuestras amplias y escalables gamas de controladores de motor, microcontroladores (MCU), fuentes de alimentación eficientes e integradas y transceptores.
Más información sobre motores para carrocería de automóvilesMódulo de control de zona
Para acelerar la transición de la arquitectura de dominio a la de zona, localice la distribución de energía, el accionamiento de cargas y las funciones de puerta de enlace de red con la ayuda de nuestra amplia gama de soluciones integradas de fuente de alimentación, fusibles inteligentes, controladores de carga, transceptor automotriz y de gestión de E/S.
Ver el diagrama de bloque del módulo de control de zona¿Por qué elegir TI para la solución vehículos definidos por software?
Tecnologías de apoyo
Debido a que las arquitecturas de zona son capaces de concentrar funciones en una menor cantidad de unidades de control electrónico (ECU), resulta crucial contar con soluciones de procesamiento flexibles para los diseños de los SDV. Nuestra gama de microcontroladores y procesadores ofrecen un amplio abanico de capacidades de rendimiento y funciones cruciales, como módulos de seguridad de hardware integrados para la ciberseguridad.
Características de la gama:
- Informática central: Los procesadores multinúcleo Arm Cortex-A proporcionan capacidad de cálculo de alto rendimiento, acelerador IA y seguridad funcional.
- Controladores de zona: Los microcontroladores (MCU) especializados C2000, Arm Cortex-M y Cortex-R ofrecen baja latencia, comunicación multiinterfaz y seguridad de los datos.
- ECU de borde: Los MCU de señal mixta ofrecen opciones rentables para controlar, a baja potencia, sensores, actuadores y cargas locales.
Security Enablers on Jacinto™ 7 Processors
What is “real-time control” and why do you need it?
DRA821U-Q1ACTIVO
MSPM0G3507-Q1ACTIVO
Las arquitecturas de zona se basan en controladores de carga inteligentes que ayudan a minimizar la intervención del microcontrolador en condiciones de fallo de carga o cableado, proporcionan flexibilidad de software para actualizaciones inalámbricas y reducen el costo de la placa de circuito impreso y la lista de materiales en todas las plataformas y variantes.
Características de la gama:
- diagnóstico avanzado de fallos para proteger de forma independiente el controlador de carga, el cable y la carga en diversas condiciones de fallo.
- posibilidad de configurar el software para cambiar los ajustes de fallos, de control de carga y demás ajustes del dispositivo a través de la interfaz periférica serial.
- una variedad de dispositivos multifunción y multicanal que incluye soluciones integradas de transistores de efecto de campo y controladores de puerta para satisfacer requisitos exclusivos de recuento de canales y carga.
- Más información sobre controladores para motores de CC con escobillas
- Más información sobre controladores para motores de CC sin escobillas
- Más información sobre conmutadores de lado alto
- Más información sobre controladores de conmutación de lado alto
- Más información sobre controladores para LED en automóviles
How integrated brushed-DC solutions can reduce size, enhance protection and simpli
Funciones de protección para el controlador de motor
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
DRV8245-Q1ACTIVO
TPS1211-Q1ACTIVO
Los vehículos definidos por software añaden una distribución inteligente y optimizada de la energía mediante la sustitución de fusibles que se funden por conmutadores inteligentes en cajas de distribución de energía y controladores de zona locales. Nuestros conmutadores proporcionan beneficios, como salidas reiniciables y I2t características precisas en función de la temperatura que ayudan a optimizar las longitudes de los mazos de cables y a reducir los calibres de los cables.
Características de la gama:
- Los interruptores automotrices de lado alto de fusibles electrónicos (eFuse) accionan cargas de forma inteligente con funciones configurables por software como la limitación de corriente I2T y la carga capacitiva. Estos dispositivos se pueden reiniciar si se produce un fallo y proporcionan diagnósticos al microcontrolador (MCU) que incluyen el tipo de fallo y el estado de cada carga.
- Controladores de motor con distribución inteligente de energía para encapsulados de alta potencia y factores de forma pequeños.
Módulo de evaluación de fusibles inteligentes automotriz
Automotive Smart Fuse (Rev. A)
How eFuses are helping drive the zone architecture revolution for software-defined vehicles
TPS2HCS10-Q1ACTIVO
TPS1211-Q1ACTIVO
LM74900-Q1ACTIVO
Ofrecemos una comunicación de red fiable y segura en el vehículo a través de todas las capas de la red para implementar actualizaciones inalámbricas y compartir diversos tipos de datos.
Características de la gama:
- Los dispositivos de interfaz física (PHY) Ethernet no solo permiten la comunicación desde la columna vertebral del vehículo hasta el nodo periférico, sino que también descargan operaciones de software complejas en el hardware del PHY para facilitar la integración del vehículo definido por software (SDV).
- Procesadores con Ethernet, red de área de controlador (CAN) y otros periféricos de red y conmutadores integrados.
- Los controladores de motor integrados le son de ayuda para maximizar el rendimiento del motor.
- Los transceptores de red de área de controlador (CAN) proporcionan fiabilidad gracias a que cuentan con rechazo del ruido de modo común y gestión de errores.
- equilibrar el costo del sistema de red en el vehículo con el ancho de banda previsto para adaptarse a la arquitectura de red específica.
- Funciones de seguridad integradas.
Arquitectura de zona, vehículos del futuro con Ethernet
How Signal Improvement Capability Unlocks the Real Potential of CAN FD Transceivers (Rev. A)
¿Qué es un chip de base de sistema?
TCAN1043A-Q1ACTIVO
TLIN1021A-Q1ACTIVO
Ofrecemos entornos de desarrollo de software estables, sólidos y de alta calidad diseñados para los sistemas de los vehículos definidos por software (SDV). Nuestra amplia gama de dispositivos de procesamiento integrado admite la implementación de diseños de vehículos definidos por software (SDV) escalables, mientras que nuestros entornos de desarrollo comunes permiten, sin ningún problema, la reutilización del código. Gracias a esta combinación, se pueden simplificar sus procesos de desarrollo, maximizar sus inversiones en software y acelerar la comercialización de sus soluciones.
Características de la gama:
- Toda nuestra gama de procesadores escalables admite la reutilización de software.
- Acelere el desarrollo con controladores con producción de calidad y capa de abstracción de microcontrolador (MCAL) apta para la seguridad.
- Opciones flexibles en sistemas operativos, como FreeRTOS, Linux, QNX y SafeRTOS.
- Cumpla con AUTOSAR y simplifique la integración con nuestro diverso ecosistema de software.
Con tantos aspectos en juego en las soluciones de arquitectura de vehículos, la seguridad funcional proporciona el marco de gestión de riesgos necesario. Desde un punto de vista de seguridad, existen mecanismos de ciberseguridad específicos para vehículos con el fin de proteger los SDV que los fabricantes requieren, como probablemente completar el módulo de seguridad de hardware (HSM), el enclave de seguridad, el proyecto EVITA y más.
Características de la gama:
- Documentación bajo demanda sobre seguridad funcional, como índices de fallos de seguridad funcional en el tiempo y distribución de modos de fallo.
- Nuestros dispositivos Ethernet cuentan con un amplio abanico de funciones; entre ellas, se encuentra la seguridad mediante control de acceso a medios (MACsec) que permite la comunicación segura de datos en las arquitecturas de los vehículos definidos por software (SDV).