Los sistemas de motorización de la carrocería de un vehículo crean comodidad y conveniencia para conductores, pasajeros y, en algunos casos, peatones. Desde cierres de un solo motor, como módulos de ventanas, hasta módulos de puertas con todas las funciones, contamos con la experiencia necesaria para ayudarlo a satisfacer los requisitos de diseño en constante cambio. Nuestros productos y recursos de sistemas pueden ayudarlo a desarrollar aplicaciones de motores de carrocería más avanzadas, eficientes y flexibles.

¿Por qué elegir TI para sus módulos de motorización de carrocería?

Acelere el tiempo de comercialización y optimice el espacio de la placa
Diseñe soluciones escalables para diversas opciones de acabado
Mejore sus capacidades de protección y diagnóstico

Nuestras ventajas para motores de carrocerías de automóviles

Ahorre tiempo y espacio en los diseños del módulo de control del motor de la carrocería

Los módulos de motor de carrocería requieren funciones electrónicas para controlar las aplicaciones asignadas, pero a menudo tienen un tamaño limitado. Nuestros productos de módulos de motor de carrocería lo ayudan a acortar el tiempo de diseño y minimizar el espacio de la placa.

Beneficios:

  • Reduzca el número de componentes externos mediante la implementación de controladores de motor que integren características como la retroalimentación de corriente y los controles de velocidad de subida.
  • Ayude a minimizar la necesidad de paquetes de productos adicionales con nuestros microcontroladores que incluyen circuitos analógicos, a menudo necesarios para los módulos de motor de carrocería.
  • Reduzca el tiempo de diseño y ahorre espacio en la placa eligiendo nuestros chips base del sistema con funciones de supervisión integradas.

Diagnóstico y protección inteligentes de los módulos del motor de la carrocería

Los módulos de motor de carrocería supervisan las condiciones de carga externas, identifican cualquier falla e informan del estado en tiempo real en toda la red del vehículo. Nuestras funciones de protección integradas lo ayudan a analizar y mejorar sus diseños de módulos de motor para carrocería.

Beneficios:

  • Diseñe módulos fiables que funcionen en condiciones adversas para detectar con precisión la corriente del motor y el control en tiempo real.
  • Habilite diseños más inteligentes para un funcionamiento fiable con nuestras funciones integradas de autosupervisión y detección.
  • Garantice la seguridad en caso de fallas con nuestras funciones de protección integradas.

Application brief

Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B)

Más información sobre la detección de carga abierta en accionamientos de motor.
Application note

Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A)

Aprenda a proteger los sistemas de accionamiento de motores de automoción contra condiciones de polaridad inversa.

Permita un enfoque escalable, desde accionamientos compactos hasta complejas aplicaciones multieje

Minimice los recursos de diseño para niveles de potencia escalables y ajuste el número de canales en las distintas plataformas. Desde diseños simples a complejos, nuestros productos le ayudan a abordar los requisitos actuales y a planificar para el futuro.

Beneficios:

  • Utilice nuestras opciones escalables de resistencias de drenaje a fuente para soportar cargas con cambios de diseño mínimos.
  • Prepare su diseño para el futuro con nuestras familias de controladores, que ofrecen un número ampliable de canales de salida.
  • Optimice el espacio de la placa y la fabricación eligiendo entre nuestras opciones de encapsulado con o sin patillas de conector.

Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Motores para carrocería de automóviles

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia

Featured products

DRV8245-Q1ACTIVO

Controlador de puente H de 40 V y 32 A para automoción con detección de corriente y realimentación i

TCAN11623-Q1ACTIVO

Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz

DRV8718-Q1ACTIVO

Contr. de puerta int., 1/2 puente, 8 can., 40 V autom., con amplif. detección de corriente en lín

Technical Resources

Technical article

How many electric motors are in your car?

Los motores de tracción son frecuentes en muchas otras aplicaciones automotrices. En este artículo se hará un recuento de los motores de un automóvil típico.
More literature

TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar

Soluciones de accionamiento de motores más inteligentes, seguras y pequeñas