¿Por qué elegir TI para sus necesidades de iluminación de automóviles?
Habilite soluciones de iluminación avanzadas
Optimización de la seguridad funcional para sus soluciones de controladores LED
Con tanto en juego en sus soluciones de controladores LED para automoción, la seguridad funcional proporciona el marco de gestión de riesgos necesario. Nuestros productos de seguridad funcional incluyen documentación a demanda, con datos como las fallas de seguridad funcional en función del tiempo y la distribución de modos de falla.
TPS92664-Q1ACTIVO
TPS92520-Q1ACTIVO
TPS929240-Q1ACTIVO
Mejore la eficiencia y la funcionalidad de la iluminación LED
Sus necesidades de iluminación son únicas. Proporcionamos los recursos y la experiencia adecuados para que usted diseñe sistemas de iluminación en una amplia variedad de topologías de circuitos de controlador LED lineales y de conmutación. Utilice nuestros gestores de matrices líderes en la industria y la tecnología DLP para faros con un alto número de píxeles. Diseñe la solución más eficiente desde el punto de vista térmico con nuestros paquetes de controladores LED, y diseñe lámparas de cualquier factor de forma con nuestra amplia gama de controladores LED lineales.
TPS929240-Q1ACTIVO
TPS92664-Q1ACTIVO
TPS92643-Q1ACTIVO
Habilite una alta densidad de potencia con nuestros controladores LED de amplia gama de tensiones de entrada para la industria del automóvil
Nuestra cartera de dispositivos altamente integrados le ofrece opciones para resolver el desafío de equilibrar salidas de alta potencia del sistema con soluciones de tamaño pequeño. Accione salidas de corriente más altas de forma más eficiente, disipe el calor de forma más eficaz con nuestros paquetes térmicamente optimizados y reduzca la huella del sistema con nuestros controladores LED monolíticos lineales y CC/CC.
TPS92520-Q1ACTIVO
TPS92682-Q1ACTIVO
TPS92643-Q1ACTIVO
Tecnología DLP para aplicaciones automotrices
La tecnología DLP apta para aplicaciones automotrices ofrece un rendimiento constante en todo el rango de temperatura operativa, de 40 °C a 105 °C.
Las cualificaciones para automoción llevan nuestra tecnología, galardonada con un Oscar, a los desplazamientos diarios de los conductores, con chipsets DLP optimizados para pantallas de realidad aumentada de visualización frontal, ventanas transparentes holográficas, iluminación frontal de alta resolución y proyección dinámica sobre el suelo. La tecnología DLP utiliza microespejos reflectantes que se encienden y apagan miles de veces por segundo. Esto permite crear pantallas y proyecciones de alta resolución para vehículos basadas en la misma tecnología que se utiliza en el cine.
DLP2021-Q1ACTIVO
Optimice su interfaz de red y aumente la fiabilidad de los datos y el rendimiento del sistema en distancias más largas
Nuestra variada cartera de transceptores de bus CAN y LIN altamente integrados y chips base de sistema (SBC) asociados mejora el rendimiento, la protección del bus y las emisiones para las comunicaciones de CAN, velocidad de datos flexible de CAN y LIN. Gracias a la compatibilidad con varios protocolos, a la distribución de pines estándar del sector y a la disponibilidad de encapsulados innovadores, estos dispositivos le ayudan a suministrar más datos de forma más rápida y fiable a través de redes industriales y automotrices.