Chips base del sistema (SBC)
Buscar por categoría
Nuestros SBC integran transceptores de red de área de controlador (CAN), red de área de controlador con velocidad de datos flexible (CAN FD), red de área de controlador con capacidad de mejora de la señal (CAN SIC) o de red de interconexión local (LIN) con componentes de fuente de alimentación en un solo encapsulado. Mejore su diseño con funciones integradas adicionales, como vigilancia, salidas de interruptor de lado alto (HSS), protección contra fallos de bus, diagnóstico del dispositivo y funcionalidad de expansión de canal del transceptor CAN o LIN. Nuestros SBC están diseñados para una variedad de aplicaciones automotrices e industriales.
Propósito general
De medio rango
Avanzados
Categorías relacionadas
Transceptores CAN
Transceptores LIN
Herramienta de compatibilidad SBC y productos destacados
¿Por qué elegir nuestros chips básicos del sistema?
Obtenga más información sobre nuestros chips base del sistema
Video de descripción general de la gama de SBC
En este video, se proporciona una comprensión de alto nivel de los chips base del sistema (SBC), que integran un transceptor con elementos de administración de potencia. Se analizarán varias categorías de los SBC, seguidas de varios ejemplos que muestran cómo se puede utilizar esta gama de productos.
Technical Resources
Videos de información general sobre CAN, LIN y SBC
System basis chips 101 - A beginner's guide to CAN, CAN FD and LIN SBCs (Rev. A)
Implementación de CAN y CAN FD mediante el chip base del sistema TCAN4550-Q1
Cree sistemas escalables y flexibles para mejorar el rendimiento y la fiabilidad
Brinde una experiencia de conducción cómoda con los SBC integrados y asequibles de TI.
Optimice el diseño de aplicaciones finales como el volante y los módulos de iluminación trasera, disminuyendo el tamaño total de la solución y combinando transceptores con funciones tales como reguladores de tensión e interruptores de lado alto en un solo chip.
Recursos destacados
- TIDA-020027 – Diseño de referencia de módulo de espejo lateral con todas las funciones de automoción
- TIDA-020032 – Diseño de referencia del módulo satélite de acceso al automóvil con Bluetooth® de baja energía + CAN
- TLIN1028-Q1 – Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción
- TCAN2451-Q1 – Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción
- TCAN2857-Q1 – Chip automotriz básico del sistema CAN FD y LIN (SBC) con conexión a red parcial
- TCAN24XXEVM – Módulo de evaluación TCAN24xx
- TCAN284XEVM – Módulo de evaluación TCAN284x
Impulsar los sistemas de llave digital con una comunicación confiable con eficiencia energética
El control de acceso del vehículo ha avanzado desde llaves mecánicas hasta tecnologías modernas de llave digital, como el arranque pasivo de entrada (PEPS) y el teléfono como llave (PAAK). Nuestras soluciones simplifican y aceleran el diseño de sistemas de llave digital seguros y fiables para vehículos de última generación.
Optimice el espacio de la placa del sistema y la eficiencia energética aprovechando nuestros chips base del sistema (SBC). Nuestros SBC integran CAN y reguladores de tensión (LDO y buck) para alimentar otros componentes del sistema al tiempo que consumen una corriente mínima, lo que permite que la batería del vehículo funcione por más tiempo.
Recursos destacados
- TIDA-020032 – Diseño de referencia del módulo satélite de acceso al automóvil con Bluetooth® de baja energía + CAN
- TIDA-01409 – Diseño de referencia capacitivo automotor para abrir
- TCAN2451-Q1 – Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción
- TCAN2410-Q1 – Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con FD y regulador buck
- CC2744R7-Q1 – MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 KB, HSM y APU para automoción
- TCAN24XXEVM – Módulo de evaluación TCAN24xx
- LP-EM-CC2745R10-Q1 – Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2745R10-Q1 para MCU inalámbrico de 2.4 GHz SimpleLink™
Confort, comodidad, iluminación y comunicación en el vehículo
Los controladores de zona y espacio controlan diversas cargas de confort, comodidad e iluminación que crean una experiencia de conducción relajante y agradable.
Ofrecemos una amplia gama de SBC con sólidas funciones de protección y diagnóstico para controlar con seguridad multitud de cargas. Nuestra gama de SBC tiene como objetivo optimizar la alimentación y la interfaz de comunicación de su sistema, con dispositivos que integran transceptores CAN o LIN con reguladores de caída baja (LDO) y otras funciones clave, como temporizadores de vigilancia e interruptores de lado alto, con el fin de mejorar sus diseños de red en el vehículo. Explore nuestros recursos técnicos para comenzar su diseño.
Recursos destacados
- TCAN2847-Q1 – Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red
- TCAN2855-Q1 – Chip de base de sistema (SBC) CAN FD SIC automotriz con conexión parcial a red
- TCAN284XEVM – Módulo de evaluación TCAN284x
- TLIN1431EVM – Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado
Diseñe sistemas eléctricos y de tren de potencia robustos para cualquier entorno
Nuestra gama de SBC respalda el mercado en expansión de los vehículos eléctricos al equilibrar la necesidad de alta protección contra los fallos del bus y un tamaño de chip optimizado.
SBCS optimizará sus sistemas de automoción al integrar una interfaz de bus con funciones como reguladores de tensión (LDO, Buck), temporizadores de vigilancia, interruptores de lado alto y mucho más.
Recursos destacados
- TIDM-02009 – Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
- TIDEP-01014 – Diseño de referencia para demostrar la comunicación de CAN FD en microcontroladores Hercules™
- TCAN11623-Q1 – Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz
- TCAN2411-Q1 – Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck
- TCAN2845-Q1 – Chip de base de sistema (SBC) CAN FD automotriz con conexión parcial a red
- TCAN24XXEVM – Módulo de evaluación TCAN24xx
- TCAN284XEVM – Módulo de evaluación TCAN284x
Ofrezca sistemas de seguridad avanzados y adaptables para una experiencia de conducción suave
Nuestra documentación de seguridad funcional de SBC lo ayudará a alcanzar las clasificaciones de ASIL.
Logre la capacidad deseada de su sistema con nuestro SBC basado en CAN, que integra funciones como temporizadores de vigilancia, ACTIVACIÓN, interruptores de lado alto y más.
Recursos destacados
- TIDA-020004 – Diseño de referencia de módulo de radar RFCMOS de 77 GHz para automoción, con salida de datos de obj
- TCAN1164-Q1 – Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz
- TCAN2410-Q1 – Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con FD y regulador buck
- TCAN2847-Q1 – Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red
- TCAN24XXEVM – Módulo de evaluación TCAN24xx
- TCAN284XEVM – Módulo de evaluación TCAN284x
Design & development resources
Matriz de compatibilidad para SBC y MCU
Módulo de evaluación TCAN284x
Módulo de evaluación TCAN24xx
TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado
El EVM se puede utilizar para evaluar la solución de controlador y transceptor TCAN4550 SPI a CAN FD. Se puede acceder fácilmente a las señales del bus CAN a través de un conector DB9 (o a través de los pines del cabezal), y se puede acceder a la interfaz digital (líneas SPI más GPIO) a través de (...)
TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado
El EVM se puede utilizar para evaluar la solución de controlador y transceptor TCAN4550 SPI a CAN FD. Se puede acceder fácilmente a las señales del bus CAN a través de un conector DB9 (o a través de los pines del cabezal), y se puede acceder a la interfaz digital (líneas SPI más GPIO) a través de (...)