Aplicaciones destacadas
- Confort, comodidad, iluminación y comunicación en el vehículo
- Maximice la autonomía y reduzca el costo de los vehículos eléctricos (VE) con soluciones de sistemas eficientes para las arquitecturas de gestión térmica de VE en evolución.
- Cree soluciones de iluminación automotriz pixeladas, escalabes y eficientes
- Impulsar nuevos avances en la comodidad y conveniencia de los pasajeros
- Impulsar los sistemas de llave digital con una comunicación confiable
- Bomba de refrigerante/ventilador soplador automotriz
- Calentador electrónico/PTC automotriz
- Compresor eléctrico HVAC automotriz
- Módulo de climatización y control de temperatura (HVAC) automotriz
- Sistema de gestión térmica integrado (ITMS)/colector de válvulas de refrigerante
- Válvula automotriz de refrigerante/agua
Más información
- Asiento lumbar/módulo de masaje
- E-Latch
- Módulo de calefacción del asiento
- Módulo de posición del asiento
- Módulo de ajuste del volante
- Módulo de la puerta corrediza
- Módulo de posición y confort del asiento
- Módulo de puerta
- Módulo de ventana
- Módulo de ventilador del asiento
- Módulo del limpiaparabrisas
- Módulo del maletero
- Módulo del motor del techo
- Módulo del retrovisor lateral
Más información
¿Por qué elegir TI para sus sistemas de iluminación y electrónica de carrocería?
Impulsar nuevos avances en la comodidad y conveniencia de los pasajeros
Motores de carrocería y asientos
Muchos vehículos cuentan con más de 20 motores de carrocería para mejorar la comodidad y conveniencia con módulos en las puertas, los asientos, los maleteros, los techos corredizos, las ventanas y mucho más. Reduzca el tamaño de sus diseños de accionamiento del motor de nodo periférico con nuestros productos que integran funciones analógicas en el encapsulado más pequeño de la industria. Gracias a nuestros dispositivos multicanal compatibles con topologías de frenado de apagado y suministro múltiple y nuestra profunda experiencia en inmunidad y emisiones conducidas y radiadas, usted cuenta con la libertad y la flexibilidad para diseñar soluciones para una amplia variedad de arquitecturas de suministro.
DRV8718-Q1ACTIVO
TCAN1043A-Q1ACTIVO
TPS1HB16-Q1ACTIVO
Controlador de dominio de zona y espacio
Los fabricantes de automóviles están evolucionando la arquitectura de sus vehículos del control de dominio al de zona. Ofrecemos tecnología boost, buck-boost y de árbol de potencia lineal amplia y escalable para todas sus variaciones de módulos de zona. Nuestros interruptores de lado alto con protección de límite de corriente y controladores de compuerta de lado alto pueden reemplazar los fusibles que se fundan en sus diseños, mientras que nuestra gama de controladores de motor multicanal puede reducir el tamaño. Nuestras opciones de conectividad CAN, LIN, FPD-Link, Ethernet y PCIe satisfacen todas sus necesidades de red de módulos de zona.
Processing the advantages of zone architecture in automotive
Body control module resources to make your design more efficient and reliable
DP83TG720S-Q1ACTIVO
DRV8244-Q1ACTIVO
TPS27SA08-Q1ACTIVO
Desarrolle módulos HVAC eficientes
Conforme los vehículos migran del motor al motor eléctrico, surgen nuevos desafíos de gestión térmica. Nuestros mejores microcontroladores (MCU) de control en tiempo real y experiencia en algoritmos de conmutación de motores le permiten implementar algoritmos de control sofisticados. Nuestros controladores de compuerta pueden accionar con eficiencia cualquier etapa de potencia, incluidos el transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico (MOSFET), el transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) y el carburo de silicio (SiC), en su módulo compresor o de calefacción de coeficiente de temperatura positivo (PTC). Desarrolle sistemas de HVAC y bombas de calor confiables con nuestra amplia gama de fuentes de alimentación de polarización aislada y controladores de motor de baja tensión para aplicaciones de bombas de calor.
How to design heating and cooling systems for HEV/EVs (Rev. A)
Driving HVAC system flaps with an integrated, multichannel motor driver
UCC23513-Q1ACTIVO
TMS320F280025-Q1ACTIVO
LM25180-Q1ACTIVO
Mejore la eficiencia y la funcionalidad de la iluminación LED
Entendemos que sus necesidades de iluminación son únicas. Le brindamos los recursos y la experiencia adecuados para que usted diseñe sistemas de iluminación innovadores en una amplia variedad de topologías de circuitos de controlador LED lineales y de conmutación. Le ofrecemos nuestros gestores de matrices líderes en la industria y la tecnología DLP para faros con un alto número de píxeles. Diseñe la solución más eficiente desde el punto de vista térmico con nuestros paquetes de controladores LED, y diseñe lámparas de cualquier factor de forma con nuestra amplia gama de controladores LED lineales.