Un diseño que ahorra espacio, la eficiencia energética y la comunicación en tiempo real son parámetros importantes para un sistema de cámaras sofisticado. Al transmitir datos de cámara de alta resolución sin comprimir y procesarlos en tiempo real, nuestras tecnologías de comunicación y procesamiento de bajo consumo mejoran la visibilidad en los vehículos.

¿Por qué elegir TI para su sistema de cámaras para vehículos?

Procesamiento escalable y eficiente
Comunicación fiable y de alta velocidad
Eficiencia energética

Diseñe sistemas de cámaras que permitan una conducción segura e inteligente

Procesar datos de visión en tiempo real

Los sistemas de cámaras para vehículos requieren análisis de visión en tiempo real. Desde la visión por computadora hasta el procesamiento de señales e imágenes, pasando por la inteligencia artificial y las capacidades de aprendizaje profundo, nuestros procesadores basados en Arm® permiten una amplia gama de potencia de cálculo eficiente para mejorar la seguridad de los vehículos. Desarrolle sistemas de cámaras de alto rendimiento sin sacrificar recursos críticos y optimice los diseños de sus sistemas.


TDA4AL-Q1ACTIVO

SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA y C7xDSP para percepción y análisis de visión

AM62A7-Q1ACTIVO

2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales

Transfiera datos de forma fiable y segura a través de cualquier red

El creciente número de cámaras dentro y alrededor de los vehículos conlleva intrínsecamente un aumento del volumen de datos. Nuestras avanzadas tecnologías de comunicación transmiten los datos de las cámaras de forma segura y fiable a través de todas las arquitecturas de vehículos, lo que permite tomar decisiones de seguridad en las que el tiempo es un factor crítico. Nuestra variada cartera de redes para vehículos incluye capas físicas de Ethernet (PHY), serializadores Flat Panel Display-Link (FPD-Link), red de área de controlador (CAN), red de interconexión local y bus Peripheral Component Interconnect Express (PCIe), todos diseñados para mejorar la velocidad y fiabilidad de los datos para aplicaciones de asistencia al conductor críticas para la seguridad.


DP83TG720S-Q1ACTIVO

PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1

DS90UB960-Q1ACTIVO

Deserializador FPD-Link III con hub de cámara cuádruple de 2 MP y puertos de salida CSI-2 dobles

DS90UB953-Q1ACTIVO

Serializador FPD-Link III MIPI® CSI-2 de 2 MP para radar y cámaras de 2 MP/60 fps

Rendimiento con eficiencia energética

Los diseñadores de sistemas de cámaras se preocupan por reducir los requisitos energéticos y, al mismo tiempo, satisfacer las crecientes demandas de rendimiento. Un circuito integrado de gestión de potencia (PMIC) específico para un sistema en chip o sensor de imagen concreto puede reducir el número de componentes y el tamaño del sistema, al tiempo que aumenta la eficiencia y el rendimiento térmico. Nuestros circuitos integrados programables de gestión de la alimentación pueden ayudarlo a limitar el ruido y mantener la densidad de potencia en los diseños de sistemas de cámaras, al tiempo que cumplen la norma 26262 de la Organización Internacional de Normalización hasta el nivel D de integridad de la seguridad en automoción.


TPS650350-Q1ACTIVO

PMIC de 18 V con tres convertidores buck y una LDO para módulos de cámara

TPS6594-Q1ACTIVO

PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja

TPS62170-Q1ACTIVO

Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 0.5 A para automoción en encapsulado QFN de 2 × 2

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia del módulo de cámara de 2.6 MP para automoción con POL PMIC, FPD-Link III, supe

Este diseño de referencia aborda la necesidad de cámaras pequeñas para sistemas de uso automotriz mediante la combinación de un generador de imágenes de 2.6 megapíxeles con un serializador de 4 Gbps, mientras que proporciona fuentes de alimentación y supervisión de tensión para ambos dispositivos (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de módulo de cámara de 8.3 MP de bajo costo para automoción con interfaz MIPI C

Este diseño de referencia del módulo de cámara aborda la necesidad de cámaras pequeñas y de bajo costo en sistemas de asistencia al conductor (ADAS) automotrices al combinar un generador de imágenes de 8.3 megapíxeles con un serializador FPD™ Link III de TI de 4.16 Gbps. Además, proporciona una (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia del centro de sensores múltiples ADAS con FPD-Link III cuádruple de 4 Gbps, dos

El diseño de referencia del concentrador de cámara TIDA-01323 permite la conexión de cuatro cámaras de hasta 2 megapíxeles y 60 fps a través de un cable coaxial. Este diseño utiliza estos cables coaxiales para proporcionar potencia, comunicación de canal de retorno y sincronización del reloj a los (...)

Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Cámara automotriz

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia

23 MAR 2023 | COMPANY BLOG

Cómo las redes de vehículos ayudan a proteger a los conductores

Lleve la seguridad de los vehículos al siguiente nivel con protocolos de comunicación integrados y conectados
Read more

Technical Resources

Desarrollo de sistemas de percepción de visión multicámara para controladores de dominio ADAS

Descubra cómo los sistemas avanzados de asistencia al conductor reducen el impacto de las distracciones para proteger a conductores, peatones y otros usuarios vulnerables en la carretera.
Application note

Jacinto 7 Camera Capture and Imaging Subsystem

Lea este documento para obtener más información sobre el subsistema de captura de imágenes y cámara Jacinto 7.
White paper

Communication Protocols in Modern ADAS Architectures (Rev. A)

Este informe se centra en las tecnologías de comunicación que hacen posible la fiabilidad de los sistemas avanzados de asistencia al conductor.