Capa física (PHY) Ethernet

Transmita datos más rápido y más lejos con nuestros robustos transceptores de capa física
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Explore nuestra amplia gama de dispositivos de interfaz física (PHY) Ethernet robustos, aptos para entornos industriales y automotrices. Nuestros dispositivos conformes con IEEE ofrecen protección integrada, alta inmunidad y baja latencia en factores de formato pequeño para un rendimiento fiable en entornos adversos. Encuentre la solución de conectividad adecuada entre nuestra amplia oferta de PHY Ethernet estándar y de par único.


PHY Ethernet de par único (SPE)

Simplifique sus diseños industriales y automotrices, a la vez que ahorra en costos y peso del cable con nuestra gama de IEEE 802.3cg (10BASE-T1L), IEEE 802.3bw (100BASE-T1) e IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) SPE PHY.

PHY Ethernet estándar

Diseñe redes deterministas y de baja latencia utilizando nuestros PHY Ethernet estándar con dos o cuatro pares de cables trenzados. Los PHY de alta inmunidad y bajas emisiones se ofrecen con varias opciones de temperatura y encapsulado.

Los PHY de TI están diseñados para cualquier aplicación

Diseño robusto
Características de sincronización precisas
Diagnóstico avanzado del sistema

Introducción a la tecnología PHY Ethernet

Ethernet es un protocolo de comunicaciones establecido, fácil de usar y fiable. Ethernet industrial permite la implantación eficaz de la industria 4.0 y se adapta desde la planta de producción hasta la empresa y más. 

Robustez en la que puede confiar: Máximo rendimiento del sistema gracias a los PHY de TI comprobados en el sector y diseñados para soportar temperaturas ambiente de hasta 125 °C y 16 kV de descarga electrostática (ESD).   

Comunicación en tiempo real: Lleve la comunicación de red sensible al tiempo (TSN) a su sistema con los PHY de baja latencia y alto determinismo de TI, líderes del mercado, que se utilizan en los principales buses de campo Ethernet.

Simplifique su proceso de diseño: Acelere su tiempo de diseño y calificación mediante diseños de referencia comprobados en la industria, que han superado las pruebas de cumplimiento. 


DP83826EACTIVO

PHY de baja latencia de 10/100 Mbps con interfaz MII y modo mejorado

DP83822IFACTIVO

Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con soporte de fibra y ESD de 16 kV

DP83869HMACTIVO

Transceptor PHY Gigabit Ethernet de alta inmunidad y temperatura ampliada con interfaz de cobre y fi

El aumento de la automatización hace que Ethernet avance a pasos agigantados. La SPE industrial permite la conexión de nodos periféricos y el procesamiento distribuido. Utilice Ethernet de par único en su diseño industrial para mover datos a través de TCP/IP a cualquier lugar donde los necesite.

Mayor velocidad y alcance: Permita una mejor implementación del sistema con longitudes de cable de hasta 2 km y protocolos de entrega de datos más rápidos con los PHY de TI. 

Minimice los costos de implantación: Reduzca el tiempo y los costos de actualización mediante la reutilización de la infraestructura de cableado existente con la arquitectura de receptor de bajo ruido de TI.

Maximice el rendimiento del sistema: Permita el mantenimiento remoto y predictivo mediante el conjunto de herramientas de diagnóstico de cables en tiempo de ejecución propiedad de TI. Adelántese a la degradación de los cables y reduzca el tiempo de inactividad de su sistema.


DP83TD510EACTIVO

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY

DP83TG720S-Q1ACTIVO

PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1

DP83TC813S-Q1ACTIVO

PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción (SGMII)

El SPE se está convirtiendo en un protocolo de comunicación unificado para satisfacer las necesidades crecientes de ancho de banda (10 Mbps-10 Gbps) que permiten la automatización de vehículos, las funciones de sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) y la conectividad V2X. 

Robustez comprobada en la industria: Refuerce su diseño con los dispositivos de TI líderes del mercado con certificación AEC-Q100 que han superado las pruebas de cumplimiento de EMC/EMI, interoperabilidad e IEEE de la industria.

Flexibilidad de diseño: Diseñe una plataforma única de costo optimizado para abordar diversos requisitos de velocidad/funcionalidad mediante el uso de nuestra gama de productos compatibles con el espacio reducido. Pague por lo que necesita ahora y prepare sus diseños para la próxima generación.

Diagnóstico mejorado: Realice rápidamente depuraciones y garantice un mantenimiento remoto y predictivo confiable con el avanzado conjunto de herramientas de diagnóstico de cables de los PHY SPE de TI. 


DP83TC812S-Q1ACTIVO

PHY Ethernet 100BASE-T1 automotriz compatible con TC-10 con RGMII y SGMII

DP83TC813S-Q1ACTIVO

PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción (SGMII)

DP83TG720S-Q1ACTIVO

PHY Ethernet para automoción con RGMII y SGMII 1000BASE-T1

Technical Resources

Application note

DP83TD510E Cable Diagnostics Toolkit (Rev. C)

Los PHY Ethernet 10BASE-T1L, como el DP83TD510E, ofrecen una amplia gama de herramientas de diagnóstico de cables para supervisar el rendimiento de los cables y proporcionar el mayor alcance de los mismos.
Application note

Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A)

Descubra cómo la desconexión entre las características inherentes de Ethernet y las necesidades de las aplicaciones de automatización de fábricas debe salvarse mediante una cuidadosa arquitectura de dispositivos de capa física Ethernet como el DP83867 y el DP83869
White paper

100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking

Aunque Ethernet es un protocolo de comunicación popular desde hace tiempo para aplicaciones comerciales e industriales, no se adoptó de forma generalizada en la industria automotriz hasta la llegada de 100BASE-T1.

DP83C1111

Precio aprox. (USD)1ku |1.25

DP83C8522

Precio aprox. (USD)1ku |1.1

DP83C8512

Precio aprox. (USD)1ku |1.05

DP83C8201F

Precio aprox. (USD)1ku |1.25

DP83TC1103-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.4

DP83TD535-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.1