Gemeinsam eine intelligentere Softwarestrategie entwickeln

Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Embedded-Entwicklung, aktivem Engagement in der Open-Source-Community und einem globalen Netzwerk aus über 250 Partnern stellen wir modernste, KI-gestützte Softwaretools und Unterstützung bereit, damit Sie Ihre innovativen Anwendungen schneller und mit größerer Zuversicht auf den Markt bringen können.

Vorteile der Softwareentwicklung mit TI

Open-Source & Industriestandard
Spitzentechnologie
Benutzerfreundliche Tools
Globales Partnernetzwerk

Betriebssysteme

Beschleunigen Sie die Softwareentwicklung mit unseren Open-Source-, Treiber- und Middleware-Plattformen und Beispielen.

Mit Open-Source- und Mainline-Software-Denkweise helfen unsere Entwickler dabei, die Softwarequalität zu verbessern, um Innovationen voranzutreiben. 

Wir unterstützen seit über 20 Jahren Open-Source-Software und sind heute aktiv an mehr als 60 Open-Source-Projekten beteiligt, darunter Linux Kernel, Yocto, U-Boot und Zephyr.

Wählen Sie Ihre Linux-Distribution und beginnen Sie mit der Embedded-Entwicklung 

Unser Linux-Angebot wird über Yocto Project, Android™, BuildRoot und Debian verteilt. Wir unterstützen ein umfassendes Software-Entwicklungskit sowie einen Mainline-Linux-Kernel und bieten eine robuste Softwarebasis für eine umfassende Lösung.

Vertrauenswürdiger Kernel mit bewährter Robustheit, geringem Platzbedarf und umfassender Bausteinunterstützung

Viele unserer Embedded-Bausteine unterstützen FreeRTOS, ein Echtzeitbetriebssystem (RTOS) für Mikrocontroller und kleine Mikroprozessoren, von Single-Core- bis Multicore-Systemen auf einem Chip (SoCs).

FreeRTOS wird kostenlos unter der MIT-Open-Source-Lizenz vertrieben und enthält einen Kernel und eine wachsende Anzahl von Bibliotheken, die in allen Branchen verwendet werden können. FreeRTOS wurde mit Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt.

Der Zugang zu einem ausgereiften und etablierten Open-Source-Angebot trägt dazu bei, den Softwareentwicklungsaufwand zu reduzieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. 

TI unterstützt auch gebrauchsfertige RTOS-kompatible Treiber, die dazu dienen, die Entwicklung zu beschleunigen.

Zephyr® ist ein skalierbares und robustes Echtzeitbetriebssystem (RTOS) als Open Source für ressourcenbeschränkte Embedded-Mikrocontroller, die mehrere Hardwarearchitekturen unterstützen. Dieses von der Community gepflegte RTOS besteht aus Open-Source-Betriebssystem, Treibern und einem Bluetooth®-Low-Energy-Stack, der zur Wartung von Funktionen und Fehlerbehebungen beiträgt.

ThreadX®-Echtzeit-Embedded-Systeme für sichere & vernetzte Anwendungen.

ThreadX® ist ein Echtzeitbetriebssystem (RTOS), das wir für ausgewählte Industrie- und Sicherheitsplattformen verwenden, um Ihnen zu helfen:

  • Echtzeitleistung: Schnelles Umschalten zwischen Kontext und Interrupt-Handling mit kurzer Latenzzeit für zeitkritische Anwendungen.
  • Sicheres Betriebssystem mit geringem Platzbedarf: Kompakte Speichergröße für Bauteile mit begrenzten Platzverhältnissen und Sicherheitsanforderungen.
  • Deterministisches Verhalten: Vorhersagbare und konsistente Ausführungszeiten für hohe Zuverlässigkeit.

Wir arbeiten mit einem breiten Netzwerk von branchenführenden kommerziellen Betriebssystemunternehmen zusammen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Entwicklungsoptionen für Ihr System haben, um die Branchenanforderungen einschließlich Sicherheit und Schutz zu erfüllen. 

Entdecken Sie Software nach Technologie

Automobilindustrie

Edge-KI

Motorsteuerung

Industriekommunikation

Funktionale Sicherheit

Sicherheit

CCStudio™-Entwicklungsökosystem

Schnellere Entwicklung mit KI-basierten Tools

Das Entwicklungs-Ökosystem CCStudio™ ist eine einheitliche Suite kostenloser, hochwertiger Entwicklungstools mit integrierter generativer KI zur Beschleunigung Ihrer Embedded-Entwicklung. Mit einfacher Sprache sowie Agenten und Modellen nach Industriestandard, die Zugriff auf die umfangreiche Ressourcenbibliothek von TI haben, können Sie Anwendungen unabhängig von Ihrem Wissensstand schneller entwickeln und gleichzeitig die Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards aufrechterhalten, die Sie von TI erwarten.

Weitere Informationen

Partnerprodukte und Dienstleistungen

Unser globales Partnernetzwerk verbindet Entwickler mit einem breiten Ökosystem von Unternehmen, die die Software-Entwicklung von der Evaluierung über den Prototyp bis hin zur Produktion unterstützen. Nutzen Sie unser Partnerverzeichnis, um nach Ihren speziellen Bedürfnissen zu suchen, zu filtern und zu sortieren, z. B. nach Entwicklungsleistungen, Standort, Produktkompetenz oder Anwendung.

Learn more