Unsere Design- und Entwicklungsumgebung für die Integration von Millimeterwellen-Radarsensoren (mmWave) in Ihre industriellen oder automobilen Systeme kann Ihnen dabei helfen, Ihren Designprozess zu vereinfachen und die Markteinführung zu beschleunigen.

Software

Experiment and simulate mmWave-based designs quickly with our simulators, examples and tools.
 

Was enthalten mmWave-SDKs von TI?

mmWave Software Development Kits (SDK) von TI sind eine Sammlung von Softwarepaketen, die die Anwendungsevaluierung und die Entwicklung unserer mmWave-Sensoren ermöglichen.

Unsere SDKs sind vereinheitlichte Softwareplattformen für das mmWave-Messportfolio. Sie sind einfach einzurichten und bringen bereits alle Funktionen für Auswertung und Entwicklung mit. Diese SDKs sind Basis-Softwarepakete, die für die Entwicklung von Anwendungen benötigt werden. Sie enthalten Bausteine, Vorführungen und Beispiele.

Was ist die Radar-Toolbox?

Die Radar Toolbox ist eine Sammlung von Software und Tools für jede Entwicklungsphase, die Folgendes umfasst:

  • Spezifische Anwendungsübersichten der Radarprodukte von TI mit relevanten Begleitmaterialien zur Evaluierung.
  • Beispielsoftwareprojekte für Anwendungsfälle mit vollständigem Quellcode.
  • Informationen zum Antennendesign für unsere Evaluierungsmodule und andere Arten von Designs.
  • Experimente mit schriftlichen Berichten zum Machbarkeitsnachweis und Beispiele für die Radarleistung von TI.
  • Hardwarehandbücher zur Konfiguration von TI-Radar-Evaluierungsmodulen.
  • Software-Handbücher zur Verwendung der Softwaretools und -Funktionen im TI Software-Ökosystem.
  • Desktop-Tools zur Unterstützung der Evaluierung der Radarsensoren von TI.
Radar Toolbox ansehen

Steigen Sie in die Evaluierung und Entwicklung von Radaranwendungen ein

Beginnen Sie mit TI-Radarsensoren und nutzen Sie eine Vielzahl von Tools, die bei der Evaluierung und Entwicklung helfen, darunter:

Streaming von ADC-Rohdaten von Radar-EVMs

Sie können rohe ADC-Daten (Analog-zu-Digital-Wandler) von Ihrem Evaluierungsmodul (EVM) streamen, um eigene Algorithmen zu entwickeln, die über die im SDK bereitgestellten hinausgehen, oder um erweiterte Radartestdaten zu debuggen.

Hilfreiche Tools für das Streaming von ADC-Rohdaten:

Erstellen Sie intelligente KI-Lösungen für jede Sensoranwendung

CCStudio™ Edge AI Studio in Verbindung mit integrierten Radarsensoren ermöglicht eine zuverlässige Generierung auf höchstem Niveau durch maschinelles Lernen, um die einzigartigen Herausforderungen Ihrer Anwendung zu bewältigen und eine noch höhere Genauigkeit zu gewährleisten. Diese Tools ermöglichen die Wiederverwendung und Skalierbarkeit Ihrer Lösungen für mehrere Umgebungen und Anwendungen. Sehen Sie sich einen detaillierten Ablauf von Edge AI Studio an, in dem verschiedenen Beispiele und Anwendungen zeigen, wie Sie noch heute ein eigenes Modell bereitzustellen.

mmWave-Radar-Ökosystem von TI

Das mmWave-Software-Ökosystem umfasst verschiedene Pakete und Tools zur Vereinfachung der Entwicklung mit Radarprodukten von TI. Bausteinspezifische SDKs enthalten Treibercode, Datenverarbeitungsbibliotheken und Softwarebeispiele. Die Radar-Toolbox enthält Dokumentation und verschiedene Beispielanwendungen. Zusätzliche Tools wie ein Sensorik-Berechnungstool und mmWave Studio haben Funktionen, die speziell für Ihre Evaluierung und Entwicklung von Nutzen sind.

Softwarentwicklungstools

Automobilindustrie

Software

Eckradar

Diese Toolbox ermöglicht Eckradarfunktionen wie Totwinkelerkennung, automatischen Spurwechsel, Querverkehrswarnungen und neue Eckerfassungsfunktionen für Fahrerassistenzsysteme der nächsten Generation.
Technischer Artikel

Eckradar

In diesem technischen Artikel wird erläutert, wie mmWave-Eckradar Fahrzeugen dabei hilft, die neuesten NCAP-Sicherheitsvorschriften zu erfüllen und eine zuverlässige Erkennung für sicherere Spurwechsel, Totwinkelerkennung und Querverkehrswarnungen zu ermöglichen.
Software

Frontradar

Diese Toolbox unterstützt Frontradaranwendungen mit mittlerer und großer Reichweite, einschließlich adaptiver Geschwindigkeitsregelung, automatischer Notbremsung, Vorwärtskollisionswarnung und hochauflösender Objektverfolgung für erweiterte ADAS-Funktionen.
Technischer Artikel

Frontradar

Dieser technische Artikel zeigt die hohe Winkelauflösung und den hohen Objekterkennungsbereich, den das mmWave-Bildgebungsradar von TI bietet. Dadurch wird Radar zu einem wichtigen Sensor für Fahrerassistenz- und autonomes Fahren auch bei schlechter Sicht.
Software

Öffnen durch Fußbewegung

Unser energieeffizientes und kostengünstiges Radarportfolio für die Automobilindustrie ermöglicht den Zugang zum Fahrzeug auch mit vollen Händen durch die Erkennung von Fuß- oder Handbewegungen zum Öffnen des hinteren oder vorderen Kofferraums oder der Fahrzeugtüren.
Technischer Artikel

Öffnen durch Fußbewegung

Dieser technische Artikel erörtert die Vorteile der Verwendung von mmWave-Radar für die hochgenaue Erkennung von Fußbewegungen und optimale Leistung bei schwierigen Umgebungsbedingungen.
Software

Öffnen durch Schritte

Unser energieeffizientes und kostengünstiges Radarportfolio für die Automobilindustrie ermöglicht den Zugang zum Fahrzeug ohne Einsatz der Hände, indem es das Öffnen des hinteren oder vorderen Kofferraums oder der Fahrzeugtüren durch die Erkennung von Schritten in einer beleuchteten Zielzone ermöglicht.
Software

Türhinderniserkennung

Unser integrierter Antenna-on-Package-Sensor ermöglicht eine Lösung mit kleinem Formfaktor zur Erkennung von Hindernissen, die sich im Umfeld des Fahrzeugs befinden oder sich diesem annähern. Dadurch wird ein Zusammenstoß mit einer öffnenden oder schließenden Tür verhindert.
Software

Erkennung der Anwesenheit von Kindern

Unser hochauflösendes und Edge-KI-fähiges Radarportfolio für die Automobilindustrie ermöglicht es Kunden, die Euro-NCAP-Anforderungen für die Kinderanwesenheitserkennung mit einer geringen Fehlerkennungsrate zu erfüllen.
Technischer Artikel

Erkennung der Anwesenheit von Kindern

In diesem technischen Artikel wird beschrieben, wie der hochauflösende, kostengünstige Baustein AWRL6844 von TI 3-in-1-Sensorik ermöglicht, um die Systemkomplexität zu reduzieren.
Software

Einbruchserkennung

Unser energieeffizientes und kostengünstiges Radarportfolio für die Automobilindustrie ermöglicht es Kunden, kontinuierlich den Fahrzeuginnenraum zu überwachen und Einbrüche in das Fahrzeug zu erkennen, indem sie zwischen zufälligen Bewegungen und einem echten Einbruchsereignis unterscheiden.
Technischer Artikel

Einbruchserkennung

In diesem technischen Artikel wird beschrieben, wie der hochauflösende, kostengünstige Baustein AWRL6844 von TI 3-in-1-Sensorik ermöglicht, um die Systemkomplexität zu reduzieren.
Software

Sicherheitsgurtalarm

Unser kostengünstiges und hochauflösendes Fahrzeugradarportfolio ermöglicht es Kunden, die Euro-NCAP-Anforderungen an die Belegungsüberwachung zu erfüllen, indem Insassen im gesamten Fahrzeuginnenraum während der Fahrt erkannt und lokalisiert werden.
Technischer Artikel

Sicherheitsgurtalarm

In diesem technischen Artikel wird beschrieben, wie der hochauflösende, kostengünstige Baustein AWRL6844 von TI 3-in-1-Sensorik ermöglicht, um die Systemkomplexität zu reduzieren.
Software

Überwachung des Eindringens von außen

Unser kostengünstiges und energieeffizientes Fahrzeugradarportfolio ermöglicht es Kunden, Bewegungen von Personen oder Fahrzeugen in Richtung des Fahrgastraums zu erkennen und eine integrierte Kamera zu starten, um potenzielle Kollisions- oder Einbruchsereignisse aufzuzeichnen.
Technischer Artikel

Überwachung des Eindringens von außen

In dieser Anwendungsbeschreibung wird der Einsatz des mmWave-Radars von TI untersucht, um potenzielle Einbruchs- oder Kollisionsereignisse zu erkennen und gleichzeitig den Gesamtstromverbrauch des Systems zu senken

Industrie

Software

Heizung, Lüftung und Klimatisierung

Unsere Radargeräte sind in der Lage, Objekte zu erfassen und zu zählen, um den Luftstrom zu erhöhen, wenn sich eine bestimmte Anzahl von Personen im Raum befindet.
Technischer Artikel

Heizung, Lüftung und Klimatisierung

In dieser Anwendungsbeschreibung werden die Vorteile von Radar in Klimaanlagen mit Funktionen wie Anwesenheitserkennung und -nachverfolgung erläutert.
Software

Intelligente Toiletten

Unser kostengünstiges energieeffizientes Radar wird verwendet, um Toiletten mit Anwesenheitserkennung auszustatten, um den Deckel mit einer Geste anzuheben und zu je nach Entfernung bestimmter Objekte die Spülung auszulösen.
Software

Thermostate

Unsere kostengünstigen Radargeräte mit geringem Stromverbrauch werden verwendet, um in Thermostaten Strom zu sparen und mit hoher Genauigkeit zu bestimmen, wann ein Bildschirm bei Bedarf ein- und ausgeschaltet werden soll. 
Technischer Artikel

Thermostate

In dieser Anwendungsbeschreibung wird erläutert, wie Radar zur Verbesserung des Stromverbrauchs und der Benutzererfahrung mit Thermostaten beitragen kann.
Software

Automatisierte Türen und Tore

Unser Radar hilft automatisierten Türen, mit hoher Genauigkeit zu erfassen, wo sich Objekte befinden, und kann auch statische Objekte erkennen. Zudem kann es Falscherkennungen (Pflanzen, Tiere usw.) von echten Zielen unterscheiden.
Technischer Artikel

Automatisierte Türen und Tore

In dieser Anwendungsbeschreibung werden die Markttrends zur Nutzung von Radar erläutert, um die Genauigkeit von Automatiktüren zu erhöhen.
Software

Überwachung in Industrie- und Privatgebäuden

Unser Radar ermöglicht Energieeinsparungen in Sicherheitskameras, indem es die Kamera nur dann einschaltet, wenn sie wirklich benötigt wird. Dazu werden Fehlerkennungen gefiltert und Objekte über große Entfernungen verfolgt.
Technischer Artikel

Überwachung in Industrie- und Privatgebäuden

In dieser Anwendungsbeschreibung wird erläutert, wie Radar in Anwendungen wie Türklingeln und Sicherheitskameras eine Reduzierung der Fehlerkennungen ermöglichen kann.
Software

Belegungserkennung und Beleuchtung

Unser Radar ermöglicht eine hochgenaue Anwesenheitserkennung, filtert jegliche Fehlerkennungen (Vorhänge, Pflanzen, Tiere) heraus und verbraucht dabei weniger Strom als andere Technologien.
Technischer Artikel

Belegungserkennung und Beleuchtung

Diese Anwendungsbeschreibung behandelt verschiedene Anwendungen, in denen hochgenaue Anwesenheitserkennung mittels Radar von Nutzen sein kann.
Software

Demo Fahrradradar

Die mmWave-Radartechnologie ermöglicht eine Revolution bei Geländefahrzeugen und Mikromobilitätslösungen. Fahrradradar und Radar für Baumaschinen, Landmaschinen und Gabelstapler ermöglicht mehr Sicherheit durch intelligente Sensorik.
Software

Füllstandserkennung

Unser Radar ermöglicht die kontaktlose Füllstandserkennung von Pulvern, Flüssigkeiten oder Feststoffen aus Abständen von wenigen Zentimetern bis zu mehr als 100 Metern mit Abweichungen von unter 1 mm. Durch Energiesparmodi können wir < 1,5 mJ/Messung erreichen und so die Batterielebensdauer verlängern.
Software

1D-Reichweitenerfassung

Unsere Radargeräte bieten eine präzise Reichweite für Hinderniserkennung und Kollisionsvermeidung in jeder Umgebung, von Zentimetern bis zu Hunderten von Metern mit einer Genauigkeit von maximal einem Millimeter. Sie funktionieren auch hinter Glas, messen Geschwindigkeiten und unterstützen mehrere Objektivoptionen.
Software

Vitalparameter

Die Vitalzeichen-Demo zeigt, wie die Radarbausteine von TI Mikrobewegungen wie Atmung oder Herzschlag erkennen
Technischer Artikel

Vitalparameter

mmWave-Sensoren revolutionieren die Gesundheitsüberwachung. Radar überwacht Vitalparameter, erkennt Stürze nicht-intrusiv und optimiert die Leistung mit fortschrittlicher Signalverarbeitung.
Software

Sturzerkennung

Dank On-Chip-Algorithmen für maschinelles Lernen kann das TI-Radar Körperhaltung und Stürze erkennen
Technischer Artikel

Sturzerkennung

Der steigende Altersdurchschnitt der Gesellschaft erfordert proaktive Lösungen im Gesundheitswesen. Stürze sind eine der Hauptursachen für Verletzungen bei älteren Menschen – eine schnelle Erkennung und Reaktion ist für die rechtzeitige Versorgung von entscheidender Bedeutung.
Software

Industrieroboterarm/Cobot

Unsere SIL-2-zertifizierten Radargeräte ermöglichen es dem Benutzer, virtuelle Sicherheitszonen um Roboter herum zu schaffen, wodurch die Raumnutzung in der Fertigung verbessert und die Produktivität gesteigert wird. Sie ermöglichen eine hochauflösende räumliche/zeitliche Erkennung und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit unter schwierigen Bedingungen.
Technischer Artikel

Industrieroboterarm/Cobot

Der Anwendungshinweis erklärt gängige Leistungsparameter in Bezug auf Radargeräte und wie diese Begriffe für andere Technologien wie Lidar und Kameras verwendet werden.
Software

Fahrerlose Transportfahrzeuge/autonome mobile Roboter

Mithilfe unserer SIL-2-zertifizierten Radargeräte können mobile Roboter Objekterkennung, -klassifizierung und -lokalisierung sowie Wegplanung und Navigation ausführen.
Software

Rasenmäher-Roboter

Mit unseren Radargeräten sind Roboter-Rasenmäher in der Lage, kleine Hindernisse wie Äste oder Igel zu erkennen und eine virtuelle Grenze zu schaffen, indem die Oberfläche unter dem Mäher als Gras oder Pflaster klassifiziert wird
Software

Wearables

Das energieeffiziente mmWave-Radar kann zur Erkennung von Handgesten für kontaktlose Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und zur Messung von Vitalparametern wie Herz- und Atemfrequenz verwendet werden.
Software

Fernseher und Lautsprecher

Unsere mmWave-Radarbausteine erkennen und lokalisieren Personen in Innenräumen und im Freien mit hoher Präzision. Hochgenaue Messungen in Verbindung mit fortschrittlichen Algorithmen und maschinellem Lernen tragen zur Reduzierung von Fehlerkennungen bei. Sie ermöglichen zudem die Unterscheidung menschlicher und nicht-menschlicher Bewegungen.
Software

PC-, Notebook- und Konferenzsysteme

Unsere 60-GHz-Radarsensoren bieten eine kompakte, energieeffiziente Erkennung für PCs, indem sie Benutzer erkennen, die sich nähern oder entfernen, Personen für Beobachterwarnungen überwachen, Fehlauslösungen mit fortschrittlichen Algorithmen/ML reduzieren und menschliche und nicht-menschliche Bewegungen unterscheiden.

Hardware

Mit Hilfe unserer Checklisten und Leitfäden zu Empfehlungen und Best Practices können Sie Ihre Hochfrequenz (HF)-Hardwareentwürfe optimieren. Finden Sie schnell bestehende Designs, die Sie direkt kopieren können, oder finden Sie nützliche Informationen und Referenzen für Ihr eigenes Hardwaredesign. Lernen Sie die Herstellung und die damit verbundenen Kompromisse besser zu verstehen und entdecken Sie unsere unterstützenden Ressourcen.

Hardwareentwicklungstools

Automobilindustrie

Evaluierungsplatine

AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu

AWR6843ISK ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60-GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem AWR6843-Baustein. Der AWR6843ISK kann zur Evaluierung der AWR6843- und AWR6443-Bausteine verwendet werden. Diese Platine wird über die USB-Schnittstelle gespeist und ermöglicht den Zugriff auf (...)

Evaluierungsplatine

AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz

Das Antenna-on-Package (AoP)-Evaluierungsmodul (EVM) AWR6843 ist eine einfach zu handhabende 60-GHz-Evaluierungsplattform für mmWave-Sensoren für den Automobilbereich mit integrierter AoP-Technologie mit kurzer Reichweite und großem Sichtfeld (FoV), die eine direkte Verbindung mit der (...)

Evaluierungsplatine

AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str

AWRL6432BOOST ist eine benutzerfreundliche 60 GHz-Millimeterwellen-Sensor-Evaluierungsplattform mit geringem Stromverbrauch für den AWRL6432 mit einer integrierten FR4-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung von Power-over-USB-Schnittstellen.

Das (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Sitzbelegungserkennung

Dieses Referenzdesign zeigt den Einsatz des 60-GHz-mmWave-Ein-Chip-Sensors AWR6843 mit integriertem DSP als Sitzbelegungserkennung (Vehicle Occupant Detection, VOD) und Kinderanwesenheitserkennung (Child Presence Detection, CPD), welche die Erkennung von Lebewesen in einem Fahrzeug ermöglichen. (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Kinderanwesenheits- und Sitzplatzbelegungserkennung mit 60-GHz-AOP-(Antenna-on-Pa

Dieses Referenzdesign demonstriert die Verwendung des 60-GHz-mmWave-Sensors AWR6843AOP mit einem Chip und integrierter Antenne. Der Sensor verfügt außerdem über einen integrierten DSP, eine MCU und einen Hardware-Beschleuniger für die Verarbeitung der schnellen Fourier-Transformation (FFT).

Der (...)

Evaluierungsplatine

AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul

Das Plug-in-Modul AWR1843 BoosterPack™ ist eine einfach zu handhabende 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Ein-Chip-Baustein AWR1843 mit direkter Anbindung an das MCU-LaunchPad™-Entwicklungskit-Ökosystem von TI.

Das BoosterPack™ enthält alles, was Sie benötigen, um mit der (...)

Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung

Das AWR2944-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine einfach zu handhabende Plattform zur Evaluierung des AWR2944 mmWave System-on-Chip (SoC)-Radarsensors, der direkt mit dem DCA1000EVM (separat erhältlich) verbunden ist.

Das AWR2944EVM-Kit enthält alles, was Sie für die Entwicklung von Software für den (...)

Referenzdesign

Strahllenkung für Eckradar – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign bietet eine Grundlage für Totwinkelerkennungs (BSD)-, Alarm für kreuzenden Verkehr (CTA)-, Spurwechselassistents (LCA)- und Stauassistents (TJA)-Anwendungen unter Verwendung des AWR1843BOOST-Evaluierungsmoduls (EVM). Dieses Design ermöglicht die Schätzung (in der Azimutebene (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Highend-Eckradar

Das TIDA-01027-Referenzdesign bietet eine Grundlage für Eckradaranwendungen zur Erfüllung der NCAP R79-Sicherheitsanforderungen mit dem Evaluierungsmodul (EVM) AWR2944. Das Design ermöglicht es Benutzern, die Position (in der Azimutebene) und die Geschwindigkeit von bis zu 200 m entfernten Objekten (...)

Evaluierungsplatine

AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie

Das AWR2243 BoosterPack™-Plug-in-Modul ist eine anwenderfreundliche Evaluierungsplatine für den AWR2243-mmWave-Sensorbaustein mit einem Chip.

AWR2243BOOST enthält alles, was Sie zum Einstieg in die Entwicklung mit der MMWAVE-STUDIO-Umgebung und dem Echtzeit-Datenerfassungsadapter DCA1000 benötigen.

(...)

Referenzdesign

Bildgebungsradar mit kaskadiertem Millimeterwellensensor – Referenzdesign

Das Kaskaden-Entwicklungskit kennt zwei Hauptanwendungsfälle:

  1. Um das MMWCAS-DSP-EVM als Erfassungskarte zur vollständigen Evaluierung der Vier-Chip-Kaskadenleistung des AWR2243 mit dem mmWave Studio-Tool zu verwenden, lesen Sie bitte den TIDEP-01012-Designleitfaden.
  2. Wenn Sie das MMWCAS-DSP-EVM zur (...)
Evaluierungsplatine

AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für

Das Evaluierungsmodul (EVM) für AWR1843 Antenna-on-Package (AOP) ist eine einfach zu handhabende Plattform zur Evaluierung des AWR1843AOP-mmWave-Radarsensors mit direkter Verbindung zu MMWAVEICBOOST und DCA1000EVM-Entwicklungskits (separat erhältlich).

Das AWR1843AOPEVM umfasst alles, was Sie für (...)

Referenzdesign

Ref.design für Hinderniserk. mit AoP-(Antenna-on-Package-)Millimeterwellensensor (76 GHz bis 81 GHz)

Dieses Referenzdesign demonstriert die Verwendung des AWR1843AOP, eines 76-GHz- bis 81-GHz-FMCW-mmWave-Sensors (Frequency-Modulated Continuous Wave) mit einem Chip und einer integrierten Antenne auf dem Gehäuse (AoP). Der Sensor verfügt außerdem über einen integrierten DSP, eine MCU und einen (...)

Evaluierungsplatine

AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di

AWRL1432BOOST ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungskit für mmWave-Sensoren mit 77 GHz, das auf dem AWRL1432-mmWave-Sensor mit einer auf der Platine integrierten ROGERS RO4835 LoPro-Antenne basiert. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für automatisiertes Parksystem mit mmWave-Sensor mit 77 GHz

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von AWR1843, einem 77-GHz-Ein-Chip-mmWave-Sensor mit integriertem DSP, MCU und Hardwarebeschleuniger als Sensor für automatisches Einparken. Es ermöglicht die robuste Erkennung von Objekten rund um ein Fahrzeug unter schwierigen Park- und (...)

Evaluierungsplatine

AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di

AWRL1432BOOST ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungskit für mmWave-Sensoren mit 77 GHz, das auf dem AWRL1432-mmWave-Sensor mit einer auf der Platine integrierten ROGERS RO4835 LoPro-Antenne basiert. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der (...)

Industrie

Evaluierungsplatine

IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul

Das IWRL6432AOPEVM ist ein benutzerfreundliches, kostengünstiges FR4-basierte Evaluierungsmodul für die Millimeterwellen-Sensorkomponente IWRL6432AOP, die eigenständig funktioniert und zur Entwicklung von ADC-Rohdatenerfassung und Signalverarbeitung eine direkte Verbindung zum DCA1000EVM (...)
Evaluierungsplatine

IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom

IWRL6432BOOST ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60 GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWRL6432-Baustein mit integrierter FR4-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der Power-over-USB-Schnittstelle. Das IWRL6432BOOST unterstützt die (...)

Evaluierungsplatine

IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str

IWRL1432BOOST ist ein einfach zu handhabendes Evaluierungskit für 77-GHz-Millimeterwellensensoren auf Grundlage des Millimeterwellenradarsensors IWRL1432 mit auf der Platine integrierter ROGERS RO4835 LoPRO-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der (...)

Evaluierungsplatine

IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP)

Das IWR6843 Antenna on Package (AoP) Evaluation Module (EVM) ist eine einfach zu handhabende 60-GHz-mmWave Sensor-Evaluationsplattform zur Evaluierung des IWR6843AOP-Produkts, das eine Antenne mit großem Sichtfeld (FoV) integriert. Dieses EVM ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten über eine (...)

Evaluierungsplatine

IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor

IWR6843ISK ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60-GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWR6843-Baustein mit Langstreckenantenne. Der IWR6843ISK kann zur Evaluierung der IWR6843- und IWR6443-Bausteine verwendet werden. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die (...)

Evaluierungsplatine

IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor

IWR6843ISK-ODS ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60-GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWRL6843-Baustein mit Antenne mit großem Sichtfeld. Der IWR6843ISK-ODS kann zur Evaluierung der IWR6843- und IWR6443-Bausteine verwendet werden. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf (...)

Evaluierungsplatine

IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor

Das Plug-in-Modul IWR1843 BoosterPack™ ist eine einfach zu handhabende 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Ein-Chip-Baustein IWR1843 mit direkter Anbindung an das MCU-LaunchPad™-Entwicklungskit-Ökosystem von TI.

Das BoosterPack™ enthält alles, was Sie benötigen, um mit der (...)

Evaluierungsplatine

IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor

Das Plug-in-Modul IWR1443 BoosterPack™ ist eine einfach zu handhabende 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Ein-Chip-Baustein IWR1443 zur Erfassung von Millimeterwellen, mit direkter Anbindung an das MCU-Entwicklungskit-Produktangebot LaunchPad™ von TI.

IWR1443BOOST enthält alles, was (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1-GHz und Bluetooth® 5.2<

Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen 60-GHz-mmWave-Radars IWRL6432 mit drahtloser Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation. Dieses Design wurde mit Anwendungen zur Personenzählung und -verfolgung und Bewegungsverfolgung von einer Li-Batterie (...)

Referenzdesign

Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz des IWR6843, eines Ein-Chip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für eine Personenzählanwendung im Innen- und Außenbereich sowie drahtlose Sub-1-GHz-Kommunikation. Dieses Design verwendet die Evaluierungsmodule (EVMs) MMWAVEICBOOST und IWR6843ISK (...)
Referenzdesign

Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor

Dieses Referenzdesign demonstriert, wie unsere Einzelchip-Millimeterwellen-Technologie (mmWave) für die robuste Langstreckenerfassung in Verkehrsüberwachungs- und anderen Anwendungen eingesetzt werden kann. Das Referenzdesign kann das Evaluierungsmodul (EVM) IWR1642BOOST oder das Evaluierungsmodul (...)
Referenzdesign

Leistungsoptimierung für 77GHz-Sender – Referenzdesign

TIDEP-0091 zeigt Strategien zur Leistungsoptimierung von mmWave-Sensoren mit IWR14xx 76 bis 81GHz in Tankfüllstandsondierungsanwendungen, Wegsensoren, 4- bis 20-mA-Sensoren und anderen energieeffizienten Anwendungen zur Entfernungsmessung mit hoher Genauigkeit bei minimaler Leistungshülle. In (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Objekterkennung im 80-m-Bereich mit integriertem mmWave-Ein-Chip-Sensor

TIDEP-0094 bietet eine Grundlage zur Evaluierung der Objekterkennung mit dem Evaluierungsmodul (EVM) IWR1642. Dieses Referenzdesign integriert eine vollständige Radarverarbeitungskette auf dem IWR1642-Baustein, um die Schätzung der Position (in der Azimut-Eebene) und der Geschwindigkeit von (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Gestengesteuerte HMI mit mmWave-Sensoren und Sitara™-Prozessoren

Dieses Referenzdesign präsentiert die natürliche Gesten- und Anwesenheitserkennung mit dem Prozessor-SDK Linux, das auf dem Sitara-AM335x-Prozessor ausgeführt wird, und dem mmWave-SDK, das auf dem IWR6843ISK ausgeführt wird.

Das Design demonstriert die Funktionalität einer gestengesteuerten HMI (...)

Referenzdesign

Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von IWR6843, eines Einzelchip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für Personenzählungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Referenzdesign verwendet das Evaluierungsmodul (EVM) IWR6843ISK und integriert eine vollständige (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Zonenbelegungserkennung mit mmWave-Sensor

Dieses Referenzdesign demonstriert, wie die mmWave-Sensortechnologie von TI zur Zonenbelegungserkennung verwendet werden kann, um Interessenbereiche über ein Sichtfeld (Field of View, FOV) von ±60 Grad mit einer maximalen Reichweite von mindestens 10 m zu überwachen. Dieses Referenzdesign verwendet (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne

Dieses TIDEP-01010-Referenzdesign nutzt die Ein-Chip-mmWave-Technologie von TI zur Implementierung eines Flächenscanners, der Zonenbelegungserkennung und -lokalisierung im 3D-Raum ermöglicht. Der Einsatz von mmWave-Sensoren mit 60 GHz von TI, Anwesenheitserkennung sowie die Fähigkeit, die (...)

Referenzdesign

Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz des TI IWR6843ISK, eines Ein-Chip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für eine automatisierte Smart-Door-Anwendung. Dieses Referenzdesign verwendet die industrielle Trägerplatine (ICB) IWR6843ISK plus und integriert eine vollständige (...)

Radar Academy

Radar Academy ist eine Sammlung von Schulungsmodulen speziell für die mmWave-Radartechnologie von TI.

Schulungen zur AMx-Familie kennenlernen

In diesem Whitepaper werden die Grundlagen der mmWave-Radarsensoren von TI behandelt.

Videoreihe zu mmWave-Radarsensoren von TI

Sehen Sie sich grundlegende Inhalte und praxisorientierte Beispiele zur frequenzmodulierten Dauerstrichradartechnologie und zu den mmWave-Sensoren von TI an.

Partnerprodukte und Dienstleistungen

TI hat sich mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen, um eine Reihe von Lösungen anzubieten, die die mmWave-Radarsensoren von TI und damit verbundene Dienstleistungen nutzen, um die Produktionsreife Ihrer Produkte zu beschleunigen. Laden Sie dieses Suchtool herunter, um unsere Partnerliste zu durchsuchen und das richtige Unternehmen für Ihre Bedürfnisse zu finden.


Educational resources

Find product-specific design & development tools

Our product pages provide dozens of product-specific tools and resources to help you evaluate, design, develop and get to market faster.