Beginnen Sie Ihre Erkundung der DLP®-Technologie mit einem Evaluierungsmodul (EVM), mit dem Sie auf einfache Weise einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) und einen Controller mit der neuesten Firmware und den neuesten Softwaretools evaluieren können. Erhalten Sie schnelle und zuverlässige technische Unterstützung direkt von unseren Ingenieuren, um alle Probleme während der Entwicklung zu lösen. Profitieren Sie auch von unserem umfangreichen Partner-Ökosystem, um Ihr Produkt schneller auf den Markt zu bringen.

Hardware

Finding the best DLP product for your application will help you select the best EVM. Get printed circuit board (PCB) layout and design requirements for your own design.

Erleben Sie die DLP-Technologie mit einfachen Evaluierungsmodulen (EVMs). Da wir unsere EVMs sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Ingenieure entwickelt haben, können Sie schnell von der Evaluierung zur Produktion übergehen. Jedes EVM enthält ein Benutzerhandbuch, das Ihnen die Bedienung erleichtert.

Wenn Sie mit der Entwicklung beginnen, muss Ihre Leiterplatte die entsprechenden Anforderungen an das Layout und das elektrische Design für Ihr DLP-Projektions-Subsystem erfüllen. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien kann zu dauerhaften Schäden an Geräten führen.

Hardware-Entwicklung

Automobilindustrie

Evaluierungsplatine

DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor

Das DLP2021LEQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) für DLP®-Produkte ist ein komplettes, elektronisches und optisches System, welches eine beschleunigte Evaluierung des DLP2021-Q1-Chipsatzes ermöglicht. Der digitale Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem (...)

Evaluierungsplatine

DLP2021-Q1-Evaluierungsmodul mit AM263x-Q1-MCU für Automobilprojektion

Das DLP®-Produkt DLP2021AM263Q1EVM Evaluierungsmodul (EVM) ist ein rein elektronisches System, das eine beschleunigte Evaluierung des DLP2021-Q1 Chipsatzes ermöglicht. Der digitale Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem Sitara-MCU-basierten DMD-Controller (...)

Evaluierungsplatine

DLP3021-Q1 Dynamischer Bodenprojektor – Evaluierungsmodul

Das DLP3021LEQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) für DLP®-Produkte ist ein komplettes elektronisches und optisches Subsystem für die Steuerung und die Schnittstelle mit dem DLP3021-Q1-Chipsatz. Das Modell DLP3021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem FPGA-basierten DMD-Controller (Digital Micromirror (...)

Evaluierungsplatine

Elektronik-Evaluierungsmodul DLP3030-Q1

Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP3030Q1EVM ist ein komplettes elektronisches Subsystem als Treiber für den Automobil-Chipsatz DLP3030-Q1. Der DLP3030-Q1-Chipsatz besteht aus einem 0,3" WVGA (864 x 480) DMD und dem DLPC120-Q1-DMD-Controller. In Kombination mit Optik, RGB-LEDs und einer Fotodiode kann (...)
Evaluierungsplatine

DLP4620-Q1-Evaluierungsmodul

Das DLP4620SQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes elektronisches Subsystem für den DLP4620S-Q1-Automobilchipsatz. Der DLP4620S-Q1-Chipsatz besteht aus einem 0,46" DMD (1358 x 566), dem DLPC231-Q1 DMD-Controller und TPS99000-Q1 PMIC. In Kombination mit Optik, RGB-LEDs und einer Fotodiode (...)

Evaluierungsplatine

DLP4621-Q1 – Evaluierungsmodul

Das DLP4621Q1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes elektronisches Subsystem für den Automobilchipsatz DLP4621–Q1. Der DLP4621-Q1-Chipsatz besteht aus einem 0,46" DMD (960 x 480), dem DLPC231-Q1 DMD-Controller und TPS99001-Q1 PMIC. In Kombination mit Optik und LEDs kann dieses EVM verwendet (...)

Evaluierungsplatine

Elektronik-Evaluierungsmodul DLP5530-Q1

Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP5530Q1EVM ist ein komplettes elektronisches Subsystem als Treiber für den Automobilchipsatz DLP5530-Q1. Der Chipsatz DLP5530-Q1 besteht aus einem 0,55"-DMD (1152 × 576), dem DMD-Controller DLPC230-Q1 und dem PMIC TPS99000-Q1. In Kombination mit Optik, RGB-LEDs und (...)
Evaluierungsplatine

DLP5530-Q1-Evaluierungsmodul für Innenprojektoren

Das DLP5530PROJQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Projektor für den Automobilbereich, der zur Unterstützung von Display-Anwendungen im Automobilbereich entwickelt wurde. Das DLP5530PROJQ1EVM beschleunigt die Entwicklung und verkürzt die Markteinführungszeit Ihrer Produkte durch eine (...)
Evaluierungsplatine

DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit)

Das DLP5530PGUQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Projektor für Hochleistungs-Bildgenerierungseinheiten (Picture Generation Units, PGU) für Head-up-Display-Systeme mit Augmented Reality (AR-HUD) im Automobilbereich. Das DLP5530PGUQ1EVM beschleunigt die Entwicklung und verkürzt die (...)
Evaluierungsplatine

DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie

Das Elektronik-Evaluierungsmodul (EVM) DLP5531-Q1 ermöglicht die Evaluierung des Chipsatzes DLP5531-Q1. Dieses Modul vereint eine Reihe von Komponenten, darunter DLP5531-Q1, DLPC230-Q1 und TPS99000-Q1, um ein System zur Evaluierung der hochauflösenden Scheinwerfertechnologie bereitzustellen. In (...)
Evaluierungsplatine

DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul

Das DLP5531-Q1 Licht-Engine-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des Chipsatzes DLP5531-Q1. Dieses Modul vereint eine Reihe von Komponenten, darunter DLP5531-Q1, DLPC230-Q1, TPS99000-Q1 und ein optisches Modul/eine Licht-Engine, um ein System zur Evaluierung hochauflösender (...)

3D-Druck

Evaluierungsplatine

DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Das DLPLCRC410EVM ist in Verbindung mit einem von fünf weiteren DMD-basierten EVMs eine Evaluierungsplattform mit fortschrittlicher Lichtsteuerung für Anwendungen wie Lithografie, 3D-Druck (SLS und SLA), maschinelles Sehen sowie Kennzeichnung und Codierung. Dieses EVM ermöglicht die Evaluierung (...)
Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP6500FYE, einen 0,65 Zoll großen, digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit zweifachem LVDS und 1920 x 1080 Mikrospiegeln in einem Abstand von 7,56 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit (...)

Evaluierungsplatine

DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt DLP650LNIR, ein 0,65-NIR-DMD in WXGA (Serie 450) für Anwendungen mit Nahinfrarot-Lichtquellen (NIR) mit 850–2000 nm. DLPLCR65NEVM ist eine fortschrittliche Bildgebungsoption für Lasersintern, Ablation, Kennzeichnung, Codierung, Druck und andere (...)
Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP670S, einen 0,67-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2716 x 1600 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 5,4 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu (...)

Evaluierungsplatine

DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP7000, einen 0,7 XGA 2xLVDS Type A DMD mit 1076 x 768 Mikrospiegeln mit einem Raster von 13,6 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC410EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu 32.225 Hz. DLPLCR70EVM ist die (...)
Evaluierungsplatine

DLP7000UV DMD-Evaluierungsplatine

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt DLP7000UV, ein 0,7 UV XGA 2xLVDS Typ A DMD, das für Anwendungen mit 363–420 nm ultravioletten (UV) Lichtquellen ausgelegt ist.
Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP9000, einen 0,9-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2560 x 1600 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 7,56 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu (...)

Evaluierungsplatine

DLP9000XUV Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA UV Typ-A DLP® DMD

Der DLPLCR90XUVEVM beherbergt den DLP9000XUV, einen 0,9" Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DMD mit 2560 x 1600 Mikrospiegeln mit 7,56 µm Raster. In Kombination mit dem DLPLCRC910EVM erhalten Benutzer eine schnelle, pixelgenaue Steuerung von 1-Bit-Mustern. Diese Plattform bietet Flexibilität und hohe (...)

Evaluierungsplatine

DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP9500, einen 0,95 1080p 2xLVDS Type A DMD mit über zwei Millionen Mikrospiegeln mit einem Raster von 10,8 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC410EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu 23.148 Hz. (...)
Evaluierungsplatine

DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt DLP9500UV, ein 0,95 UV 1080p 2x LVDS Typ A DMD für Anwendungen mit 363–420 nm Ultraviolett (UV) Lichtquellen. Mit über zwei Millionen Mikrospiegeln ist der DLPLCR95UVEVM eine komfortable und hochauflösende Systemdesignoption für die Lithografie, den (...)
Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für digitales DLP® Mikrospiegelarray (DMD) Typ-A, 0,99 Zoll, 4K

Das DLPLCR99EVM ist eine DMD-Evaluierungsplatine, das ein 0,99 Zoll-4K-DMD vom Typ A mit 4096 x 2176 Mikrospiegeln mit einem Pitch von 5,4 µm umfasst. Das DLP991U DMD bietet ~8,9 Millionen Pixel mit hoher Auflösung und einem großen Belichtungsbereich. In Verbindung mit dem DLPLCRC964EVM erreichen (...)

Evaluierungsplatine

DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) enthält zwei DLPC900-Mikrospiegelcontroller (DMD) und ermöglicht die konfigurierbare Steuerung von DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM und anderen kompatiblen DMD-EVMs. Er verfügt über Eingangs-/Ausgangstrigger zur komfortablen Synchronisierung mit Kameras, (...)

Evaluierungsplatine

DLI D4100, D4120, D4130 Entwicklungskits für DLP Discovery-Chipsätze

DLi kits for DLP® Discovery™ chipsets (DLPC410 with DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 or DLP9500UV DMDs) support custom interface development for industrial and medical systems and instrumentation. Choose among kit options based on desired hardware and software support. DLi4120 kits include (...)
Evaluierungsplatine

DLi6500 1080p Entwicklungskit für DLP6500

The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates (...)
Optisches Modul

In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

Evaluierungsplatine

In-Vision Twowave DLP9000 light engine module for two-channel parallel or sequential light exposure

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

Evaluierungsplatine

Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Entwicklungskit

ViALUX V-Module für DLPC410

ViALUX V-Module sind komplette Subsysteme, die eine Controllerplatine für DLPC410, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) und die bewährte Software ALP Controller Suite umfassen. Die Module in Industriequalität unterstützen eine (...)
Evaluierungsplatine

ViALUX SuperSpeed V-Module für DLPC910

ViALUX’ SuperSpeed V-Module stellen komplette Subsysteme bereit, die eine Controllerplatine für DLPC910, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP6500FLQ oder DLP9000X) und die Software der ALP-4 Controller Suite umfassen. Die Module für industrielle Anwendungen unterstützen sofort eine (...)

Evaluierungsplatine

Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

Evaluierungsplatine

Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

Evaluierungsplatine

Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

Evaluierungsplatine

Visitech LUXBEAM Rapid System WQ

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)

Evaluierungsplatine

Wintech W4100 Highspeed-Entwicklungskit

The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

3D-Scanning

Evaluierungsplatine

DLP® 3010-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung

Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP® 3010 für Lichtsteuerung ist eine einfach zu bedienende Evaluierungsplattform für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen wie 3D-Scannen, 3D-Drucken, medizinische Bildgebung, automatisierte optische Inspektion (AOI) und Gesichtserkennung. Es unterstützt zwei (...)
Evaluierungsplatine

DLP® 4710-Evaluierungsmodul für Lichtsteuerung

Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP® 4710 für Lichtsteuerung ist eine einfach zu bedienende Evaluierungsplattform für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen wie 3D-Scannen, 3D-Drucken, medizinische Bildgebung und automatisierte optische Inspektion (AOI). Es unterstützt zwei konfigurierbare (...)
Evaluierungsplatine

DLP5500 Evaluierungsmodul für 0,55 1024x768 S450 DLP® Digital Micromirror Device (DMD)

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP5500, einen 0,55-Zoll-2xLVDS-DMD mit 1024-x-768-Mikrospiegeln mit einem Pitch von 10,8 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu 5.000 Hz. Das DLPLCR55EVM ist die (...)

Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für den digitalen DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) S600, 0,65 Zoll, 1080 p

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP6500FYE, einen 0,65 Zoll großen, digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit zweifachem LVDS und 1920 x 1080 Mikrospiegeln in einem Abstand von 7,56 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit (...)

Evaluierungsplatine

DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt DLP650LNIR, ein 0,65-NIR-DMD in WXGA (Serie 450) für Anwendungen mit Nahinfrarot-Lichtquellen (NIR) mit 850–2000 nm. DLPLCR65NEVM ist eine fortschrittliche Bildgebungsoption für Lasersintern, Ablation, Kennzeichnung, Codierung, Druck und andere (...)
Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD) S610, 0,67 Zoll, 2716 x 1600

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP670S, einen 0,67-Zoll 2xLVDS digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) mit 2716 x 1600 Mikrospiegeln mit einem Abstand von 5,4 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC900DEVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu (...)

Evaluierungsplatine

DLP7000 DMD-Evaluierungsplatine

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP7000, einen 0,7 XGA 2xLVDS Type A DMD mit 1076 x 768 Mikrospiegeln mit einem Raster von 13,6 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC410EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu 32.225 Hz. DLPLCR70EVM ist die (...)
Evaluierungsplatine

DLP9000X Evaluierungsmodul für 0,9-Zoll-Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DLP® DMD

Der DLPLCR90XEVM beherbergt den DLP9000X, einen 0,9" Hochgeschwindigkeits-WQXGA Typ-A DMD mit 2560 x 1600 Mikrospiegeln mit 7,56 µm Raster. In Kombination mit dem DLPLCRC910EVM erhalten Benutzer eine schnelle, pixelgenaue Steuerung von 1-Bit-Mustern. Diese Plattform bietet Flexibilität und hohe (...)

Evaluierungsplatine

DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt den DLP9500, einen 0,95 1080p 2xLVDS Type A DMD mit über zwei Millionen Mikrospiegeln mit einem Raster von 10,8 µm. In Kombination mit dem DLPLCRC410EVM erhalten Benutzer eine pixelgenaue Steuerung mit 1-Bit-Musterraten von bis zu 23.148 Hz. (...)
Evaluierungsplatine

DLP® LightCrafter™ 4500

Das DLP® LightCrafter™ 4500-Entwicklungsmodul bietet eine flexible Lichtsteuerungslösung mit hoher Helligkeit und Auflösung für industrielle, medizinische und wissenschaftliche Anwendungen. Das DLP LightCrafter 4500 beinhaltet den 0.45 WXGA-Chipsatz und bietet eine überzeugende Kombination aus (...)

Evaluierungsplatine

DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Das DLPLCRC410EVM ist in Verbindung mit einem von fünf weiteren DMD-basierten EVMs eine Evaluierungsplattform mit fortschrittlicher Lichtsteuerung für Anwendungen wie Lithografie, 3D-Druck (SLS und SLA), maschinelles Sehen sowie Kennzeichnung und Codierung. Dieses EVM ermöglicht die Evaluierung (...)
Optisches Modul

In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

Evaluierungsplatine

Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Entwicklungskit

ViALUX V-Module für DLPC410

ViALUX V-Module sind komplette Subsysteme, die eine Controllerplatine für DLPC410, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) und die bewährte Software ALP Controller Suite umfassen. Die Module in Industriequalität unterstützen eine (...)
Evaluierungsplatine

ViALUX SuperSpeed V-Module für DLPC910

ViALUX’ SuperSpeed V-Module stellen komplette Subsysteme bereit, die eine Controllerplatine für DLPC910, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP6500FLQ oder DLP9000X) und die Software der ALP-4 Controller Suite umfassen. Die Module für industrielle Anwendungen unterstützen sofort eine (...)

Evaluierungsplatine

Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

Evaluierungsplatine

Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

Evaluierungsplatine

Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

Evaluierungsplatine

Wintech W4100 Highspeed-Entwicklungskit

The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

Anzeige und Projektion

Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 471TP

Das DLP® LightCrafter™ Display 471TP ist eine einfach zu bedienende Plug&Play-Evaluierungsplattform für portable hochauflösende Anwendungen im Verbraucher- und Industriebereich. Das Evaluierungsmodul (EVM) ist mit dem DLP471TP-Chipsatz ausgestattet, der aus dem DLP471TP 4K-Mikrospiegelarray (DMD) (...)

Evaluierungsplatine

Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul

Das DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 ist eine benutzerfreundliche Plug-&-Play-Evaluierungsplattform für den Full-HD-Chipsatz DLP4710. Der Chipsatz DLP4710 ist für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Display-Anwendungen wie mobilen Projektoren, bildschirmlosen Fernsehern, interaktiven (...)
Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 230NP

Das DLP® LightCrafter™ Display 230NP ist eine anwenderfreundliche, kompakte Plug-&-Play-Evaluierungsplattform für eine Vielzahl von ultramobilen und ultraportablen Anzeigeanwendungen in den Bereichen Consumer, Industrie, Medizin und Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Das (...)

Evaluierungsplatine

DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

DLP LightCrafter display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
Evaluierungsplatine

DLP® LightCrafter™-Display 2000 – Evaluierungsmodul

Das DLP® LightCrafter Display 2000-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein kostengünstiges, kompaktes Plug & Play-DLP-Display-EVM für viele ultramobile und ultraportable Display-Anwendungen wie etwa mobile Projektoren, Smart-Home-Displays, AR-Brillen, Haushaltsgeräte und Robotik. Dieses EVM verfügt über (...)

Evaluierungsplatine

DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD

Das DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um von einem Mikrocontroller (MCU) erzeugte Grafiken ohne Videoprozessor anzuzeigen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für erschwingliche formatunabhängige On-Demand-DLP-Displays für industrielle und persönliche (...)

Evaluierungsplatine

DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD

Das DLP® LightCrafter™ Display 0.16-nHD Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um von einem Mikrocontroller (MCU) erzeugte Grafiken ohne Videoprozessor anzuzeigen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für erschwingliche formatunabhängige On-Demand-DLP-Displays für industrielle und persönliche (...)

Evaluierungsplatine

DLP® LightCrafter™-Display 2000 – Evaluierungsmodul

Das DLP® LightCrafter Display 2000-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein kostengünstiges, kompaktes Plug & Play-DLP-Display-EVM für viele ultramobile und ultraportable Display-Anwendungen wie etwa mobile Projektoren, Smart-Home-Displays, AR-Brillen, Haushaltsgeräte und Robotik. Dieses EVM verfügt über (...)

Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 230NP

Das DLP® LightCrafter™ Display 230NP ist eine anwenderfreundliche, kompakte Plug-&-Play-Evaluierungsplattform für eine Vielzahl von ultramobilen und ultraportablen Anzeigeanwendungen in den Bereichen Consumer, Industrie, Medizin und Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Das (...)

Evaluierungsplatine

DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

DLP LightCrafter display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
Evaluierungsplatine

Full HD DLP4710-Chipsatz – Evaluierungsmodul

Das DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 ist eine benutzerfreundliche Plug-&-Play-Evaluierungsplattform für den Full-HD-Chipsatz DLP4710. Der Chipsatz DLP4710 ist für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Display-Anwendungen wie mobilen Projektoren, bildschirmlosen Fernsehern, interaktiven (...)
Evaluierungsplatine

Evaluierungsmodul für das DLP® LightCrafter™ Display 471TP

Das DLP® LightCrafter™ Display 471TP ist eine einfach zu bedienende Plug&Play-Evaluierungsplattform für portable hochauflösende Anwendungen im Verbraucher- und Industriebereich. Das Evaluierungsmodul (EVM) ist mit dem DLP471TP-Chipsatz ausgestattet, der aus dem DLP471TP 4K-Mikrospiegelarray (DMD) (...)

Evaluierungsplatine

DLPC4430EVM Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit einem Controller

Das EVM für den DLPC4430EVM-Controller in Kombination mit den Controllern DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM oder DLP650LEEVM digitale Mikrospiegelbaustein-EVMs (DMD) können die Prototyping-Zeit von DLP 1080p-, WUXGA- und (...)

Evaluierungsplatine

DLPC4420-Evaluierungsmodul für die Konfiguration mit zwei Controllern mit Altera FPGA

Das DLPC4420AEVM-Controller-EVM kann in Kombination mit den Mikrospiegelarray (DMD)-EVMs DLP660TEEVM, DLP780TEEVM oder DLP470TEEVM die Prototyping-Zeit für DLP 4K UHD-Systeme mit mehr als 2000 Lumen beschleunigen. Das DLPC4420AEVM bietet eine Lösung zur Ansteuerung von 4K UHD DMDs und ermöglicht (...)
Evaluierungsplatine

DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul

Die DLP® Produkte DLPC7540EVM können in Kombination mit dem DLP471TEEVM oder DLP650TEEVM die Prototyping-Zeit eines DLP 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLPC7540EVM bietet eine Lösung für die Ansteuerung von 0,47-Zoll-4K-UHD- oder 0,65-Zoll-4K-UHD-Standard-DMDs (Digital Micromirror Devices) und (...)

Evaluierungsplatine

DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul

Die DLP®-Produkte DLP471TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,47 Zoll UHD 4K-Systems beschleunigen. Der DLP471TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,47-Zoll-4K-UHD-DMD. Er ist für die Kopplung mit dem DLPC7540EVM konzipiert und (...)

Evaluierungsplatine

DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul

Die DLP®-Produkte DLP650TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,65 Zoll UHD 4K-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,65-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit dem (...)

Spektroskopie

Evaluierungsplatine

DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul

Dieses DLP-Evaluierungsmodul (EVM) beherbergt DLP650LNIR, ein 0,65-NIR-DMD in WXGA (Serie 450) für Anwendungen mit Nahinfrarot-Lichtquellen (NIR) mit 850–2000 nm. DLPLCR65NEVM ist eine fortschrittliche Bildgebungsoption für Lasersintern, Ablation, Kennzeichnung, Codierung, Druck und andere (...)
Evaluierungsplatine

DLP® NIRscan™-Nano-Evaluierungsmodul

Das DLP NIRscan Nano ist ein kompaktes batteriebetriebenes Evaluierungsmodul (EVM) für tragbare Nahinfrarotspektroskopie-Lösungen. Das NIRscan Nano ist mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2010NIR ausgestattet und unterstützt Bluetooth Low Energy, um Labormessungen mit tragbaren (...)

Evaluierungsplatine

DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul

 

Das DLP NIRscan ist ein komplettes Evaluierungsmodul (EVM), mit dem sich ein äußerst leistungsfähiges, aber dennoch preiswertes Nahinfrarotspektrometer entwickeln lässt.  Dieses flexible Tool enthält alles, um sofort mit der Entwicklung eines DLP-basierten Spektrometers zu beginnen.  Das EVM (...)

Evaluierungsplatine

Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Evaluierungsplatine

DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (Evaluierungsmodule und Platinen)

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)

Entwicklungskit

ViALUX V-Module für DLPC410

ViALUX V-Module sind komplette Subsysteme, die eine Controllerplatine für DLPC410, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) und die bewährte Software ALP Controller Suite umfassen. Die Module in Industriequalität unterstützen eine (...)
Evaluierungsplatine

Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

Software

Laden Sie die entsprechende Firmware für Ihren DLP-Controller oder Ihre grafische Benutzeroberfläche herunter, um Ihr EVM über Serial Peripheral Interface, I2C oder USB-Befehle zu steuern.

Softwarentwicklungstools

Anwendungssoftware und Frameworks

Anwendungssoftware und Frameworks

DLP®-Controller-API

The DLP® Pico™ Display and Light Control API (DLPC-API) is an API (application programming interface) intended to control the DLPC34xx chipset. The DLPC34xx chipset is composed of the DLPC34xx controller, an associated DMD, and an associated PMIC. The API only explicitly supports the (...)

Berechnungstools

Berechnungstool

Rechner zur Berechnung der Helligkeit für dynamische Bodenprojektionen

Dieser Excel-Rechner bietet einen Ausgangspunkt zur Schätzung der Helligkeit einer dynamischen Bodenprojektionsanimation, eines Logos oder eines Symbols mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD) DLP3021-Q1. Dieser Rechner nimmt die allgemeinen Umgebungsbedingungen wie (...)

Berechnungstool

AR HUD-Schätzungsrechner für Lumenbudget

Dieser Excel-Rechner bietet einen Ausgangspunkt zur Schätzung des Gesamtlumenbedarfs für die Bilderzeugungseinheit (Picture Generation Unit, PGU) in einem Head-up-Display für Augmented Reality (AR HUD). Dieser Rechner verwendet Standard-HUD-Parameter wie Sichtfeld, virtueller Bildabstand und (...)
Berechnungstool

Volumenschätzungsrechner für AR HUD

Der Excel-Rechner bietet einen Ausgangspunkt für die Abschätzung des Gesamtvolumens eines Augmented-Reality-Head-up-Displays. Dieser Rechner verwendet Standard-HUD-Parameter wie Sichtfeld, virtueller Bildabstand und Augenbox-Größe als Eingaben. Der Rechner verwendet diese Eingaben, um ein (...)
BERECHNUNGSTOOL

DLP-PICO-CHIP-SEL

Dieser interaktive Leitfaden führt Sie durch die Auswahl eines DLP® Pico™-Chipsatzes für Ihre Display-Anwendung. Nach Eingabe der Parameter für Helligkeit und Auflösung generiert dieser Leitfaden eine Liste von empfohlenen Chipsätzen und Herstellern optischer Module.

BERECHNUNGSTOOL

Der Rechner hilft bei der Modellierung von DMD-Beugungsmustern und Beugungseffizienz

Der DMD-Diffraktionseffizienzrechner wird verwendet, um Kunden zu helfen zu verstehen, wie DMD-Diffraktionsmuster und Diffraktionseffizienz mit ihren spezifischen DMD-Eingangsparametern modelliert und auf das kundenspezifische Design modelliert werden.

Firmware

Firmware

DLP® Pico™ Firmware-Auswahltool

Firmware-Auswahlhilfe für verschiedene DLPC34xx-Controller und Konfigurationen.
Firmware

DLPC900 – Konfigurations- und Support-Firmware

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

Firmware

DLPC350 Konfigurations- und Support-Firmware

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

GUI-Installationsprogramm für DLP® Display- und Lichtsteuerungs-EVM

The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.

GUI für Evaluierungsmodul (GUI)

DLP NIRscan Nano-GUI

DLP NIRscan Nano-GUI

Software-Entwicklungskit (SDK)

Software-Entwicklungskit (SDK)

DLP® Erweiterte Lichtsteuerung-SDK für LightCrafter™-Serie-Controller

This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)

Optikmodule

Ein Optikmodul ist eine kompakte Baugruppe, die aus einem Mikrospiegel-Array, einer Beleuchtung (LED), optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht. Das Optikmodul benötigt eine Ansteuerungselektronik für die Strom- und Videoversorgung, die Sie entweder mit Hilfe von TI Referenzdesigns selbst erstellen oder von unabhängigen Drittanbietern beziehen können.

Beginnen Sie mit diesem Dokument, um die Grundlagen der Auswahl, Bewertung, Entwicklung und Herstellung von DLP-Chipsätzen zu verstehen.

Anzeigen der DLP-Labs-Schulungsreihen

Sehen Sie sich dieses Schulungsprogramm an, in dem die Verwendung der DLP®-Technologie für allgemeine, Display-, Automobil- und Lichtsteuerungsanwendungen erläutert wird.

E2E-Designunterstützung

Erhalten Sie Antworten auf Ihre technischen Fragen von unseren Ingenieuren.

Referenzdesign ansehen

Finden Sie Referenzdesigns zum Lösen von Herausforderungen auf Systemebene.

Partnerprodukte und Dienstleistungen

Um Ihre Designanforderungen optimal zu erfüllen und Ihre Markteinführungszeit zu verkürzen, arbeitet DLP Products mit einer Vielzahl von Partnerunternehmen zusammen, um Sie bei allen Fragen von optischen Modulen und Hardwaredesign bis zu spezieller Software und sonstigen Produktionsdienstleistungen zu unterstützen.  

Learn more

Find product-specific design & development tools

Our product pages provide dozens of product-specific tools and resources to help you evaluate, design, develop and get to market faster.