Warum Sie sich bei Onboard-Ladegeräten und DC/DC-Wandlersystemen für TI entscheiden sollten
Enabling-Technologie
Mikrocontroller zur Echtzeit-Steuerung
Die Fortschritte bei der Echtzeitsteuerung haben die Verarbeitungsmöglichkeiten und die Sensor- und Ansteuerungsleistung verbessert, was zu höherer Präzision und Effizienz führt und dazu beiträgt, Fahrzeuge erschwinglicher zu machen.
Vorteile:
- Geringere Größe und geringeres Gewicht: Regelkreise mit kurzer Latenzzeit und hochauflösende PWMs ermöglichen höhere Schaltfrequenzen, wodurch die physische Größe und das Gewicht passiver Bauelemente und magnetischer Bauteile verringert werden.
- Verbesserte Leistungsdichte und Effizienz: Nutzen Sie die Vorteile von Galliumnitrid- und Siliziumkarbid-Halbleitern mit breiter Bandlücke (WBG), die Schaltfrequenzen von 100 kHz bis 1 MHz erfordern.
- Systemintegration zur Kostensenkung: Kerne und Peripheriekomponenten ermöglichen fortschrittliche Stromversorgungstopologien und unterstützen die Integration mehrerer Leistungsumwandlungen auf einer einzigen MCU.
Referenzdesign: 3-phasiges, bidirekt. 11-kW-Onboard-Ladegerät und Niederspannungs-DC/DC mit F29x-MCU
Achieving High Efficiency and Enabling Integration in EV Powertrain Subsystems (Rev. A)
How MCUs can unlock the full potential of electrification designs
TMS320F280039C-Q1AKTIV
F29H859TU-Q1AKTIV
Isolierte Gate-Treiber
Ein Gate-Treiber bietet eine galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang und steuert die bipolare Transistor-, Silizium- oder Siliziumkarbid-gesteuerte Leistungsfaktorkorrekturstufe mit isoliertem Gate.
Vorteile:
- Verbesserter Systemwirkungsgrad: Minimierte Schalt- und Leitungsverluste, einschließlich Ein- und Ausschaltstromverbrauch.
- Reduzierte Gesamtsystemgröße und geringeres Gewicht: Erhöhte Schaltfrequenzen ermöglichen eine erhebliche Reduzierung der gesamten Systemmagnetik und des Gewichts, während eine Implementierung eines Zweikanal-Treibers die gesamte Leiterplattenfläche und Materialliste im Vergleich zu Einkanal-Optionen reduziert.
- Systemzuverlässigkeit: Die galvanische Trennung und die hohe Gleichtakt-Transientenstörfestigkeit erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Systems gegen Transienten und Rauschen.
Optimizing On-Board and Wireless Charger Systems Using Logic and Translation (Rev. A)
A High-Performance, Integrated Powertrain Solution: The Key to EV Adoption (Rev. A)
Meeting the demand for more efficient and powerful onboard chargers (Rev. A)
UCC21530-Q1AKTIV
UCC5350-Q1AKTIV
UCC21222-Q1AKTIV
Die richtige Bias-Stromversorgungslösung
Optimieren Sie die Kosten und verbessern Sie gleichzeitig die Leistungsdichte und den Wirkungsgrad Ihrer Entwicklung, damit Sie die Systemanforderungen erfüllen können. Wählen Sie aus einem Sortiment von Bias-Stromversorgungen mit integrierten Feldeffekttransistoren (FETs) und Magneten, integrierten FETs und externen Magneten oder externen FETs und externen Magneten.
Vorteile:
- Verbesserte Leistungsdichte und Effizienz bei geringem Platzbedarf mit >150-V/ns-Gleichtakt-Transientenstörfestigkeit und reduzierter elektromagnetischer Störung.
- Optimierte funktionale Sicherheit mit Konformität gemäß Standard 26262 der International Organization for Standardization sowie Diagnose- und Schutzfunktionen auf Systemebene.
- Geschützte Leistungsmodule mit hoher Lastregelgenauigkeit und thermischer Leistung.
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
UCC25800-Q1AKTIV
LM25118-Q1AKTIV
Spannungs- und Strommessung
Erreichen Sie genaue Strom- und Spannungsmessungen mit kurzer Latenzzeit mit hoher Gleichtakt-Transientenfestigkeit und Betriebsspannungen, wodurch die Systemeffizienz, Zuverlässigkeit und Leistung von Onboard-Ladesystemen verbessert wird.
Vorteile:
- Kapazitive Isolierung erhöht die Sicherheit und senkt die Systemkosten.
- Hohe Bandbreite für kürzere Steuerungs- und Reaktionszeiten ermöglicht eine höhere Systemzuverlässigkeit und eine bessere Leistung.
- Einfacheres Design, wodurch kein externer Schutz mehr erforderlich ist.
Designüberlegungen für die isolierte Strommessung (Rev. A)
Genauigkeitsvergleich von isolierten Shunt- und Geschlossener Regelkreis-Strommessungen
AMC3302-Q1AKTIV
TMCS1100-Q1AKTIV
Effizientes Design
Bei Onboard-Ladegeräten ist ein kompaktes und effizientes Design des EMI-Eingangsfilters entscheidend, wenn es gilt, die Vorteile der Elektrifizierung vollumfänglich zu nutzen. Aktiver-EMI-Filter-ICs reduzieren die Größe der magnetischen Komponenten und des Filters insgesamt im Vergleich zu einer rein passiven Bauweise.
Vorteile:
- Einfachere Systemintegration: Durch kompaktere Abmessungen und kleineres Gehäuse.
- Geringere Leistungsverluste der Komponenten: Ermöglicht besseres Wärmemanagement, höheren Wirkungsgrad, längere Lebensdauer der Komponenten und höhere Zuverlässigkeit auf Systemebene.
- Geringeres Bauteilgewicht: Bietet eine bessere mechanische Stabilität und gesteigerte Leistung.
- Verbesserte Hochfrequenzeigenschaften: Die kleineren Drosseln weisen eine geringere parasitäre Wicklungskapazität auf, was die Filterdämpfung bei hohen Frequenzen verbessert.