Transformatortreiber
Kompakte, anpassbare und kostengünstige Transformatortreiber
Unsere Push-Pull-Transformatortreiber mit kleinem Formfaktor und geringer elektromagnetischer Störung (EMI) bieten eine einfache Stromversorgungsalternative zu integrierten, isolierten Stromversorgungslösungen. Unsere Transformatortreiber wurden für die Ansteuerung von Transformatoren mit Mittelanzapfung mit kleinem Formfaktor entwickelt; sie bieten hocheffiziente, anpassbare und flexible Designoptionen, um Systemkosten zu senken und die Zuverlässigkeit zu verbessern. Sie unterstützen HEV/EV-Anwendungen im Automobilbereich, die größenkritische oder emissionsarme Bausteine sowie Netzinfrastrukturanwendungen mit hohem Systemrauschen erfordern.
Featured transformer drivers
Technical Resources
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. D)
Erfahren Sie, wie Sie ein kompaktes Design zur Signal- und Leistungsisolierung mit einem 3,3-V- oder 5-V-Eingang und einem 12-V- oder 15-V-Ausgang entwickeln können.
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. D)
Entdecken Sie eine Vielzahl von Methoden zur Isolierung von Signal- und Stromversorgungslösungen für verschiedene RS-485-Kompaktlösungen.
HEV/EV-Traktionsinverter-Leistungsstufe
Starten Sie Ihr einphasiges Leistungsstufendesign für Traktionsinverter mit diesem Referenzdesign, das drei Möglichkeiten zur Konfiguration Ihrer isolierten Bias-Versorgung bietet.
Featured transformer drivers
Referenzdesign
Referenzdesign für LLC-Wandler mit Luftkerntransformator, Manipulationsschutz für E-Meter-Anwendunge
Dieses Referenzdesign enthält einen von UCC25800-Q1 gesteuerten LLC-Wandler (Open-Loop-LLC-Transformatortreiber für isolierte Bias-Stromversorgungen), der mit 9 V arbeitet und drei Ausgangsspannungen von 9,0 V bei einem maximalen Laststrom von jeweils 50 mA erzeugt. Ein Luftkerntransformator wurde (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi
Dieses Referenzdesign stellt eine einphasige Traktionsinverter-Leistungsstufe mit drei 12-V-Autobatterieeingängen und 4,2-W-Vorspannungsversorgungslösungen für Hybrid-Elektrofahrzeuge und Elektrofahrzeuge (HEV/EV) dar. Sämtliche Vorspannungsversorgungslösungen akzeptieren einen großen (...)
Referenzdesign
Kommunikationsmodul-Referenzdesign für funktionsisolierte RS-485-, CAN- und I2C-Datenübertragung
Das Referenzdesign TIDA-01281 ist eine kostengünstige, hocheffiziente, isolierte RS-485-, I2C- und CAN-Kommunikationsmodullösung für den Einsatz in Industriesystemen wie unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und Energiespeicherbanken, die eine isolierte Kommunikation und Stromversorgung für (...)