Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
Nach Kategorien durchsuchen
Lineare und Low-Dropout-Regler (LDO) sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, eine geregelte Ausgangsspannung bereitzustellen. Unser umfassendes Portfolio unterstützt Sie bei der Erfüllung nahezu jeglicher Designherausforderung in Bezug auf Regler, von der Speisung empfindlicher Analogsysteme bis zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Nach Eingangsspannung auswählen
Niedrige VIN (≤ 7 V)
Mittlere VIN (7 V bis 30 V)
Breite VIN (> 30 V)
Unterstützte LDOs
Power-Trends
Sie können die Leistung Ihrer Anwendung weiter verbessern, wenn Sie Thermik in Betracht ziehen. Die Funktion eines LDO besteht darin, eine Spannung zu regulieren, indem überschüssige Leistung in Wärme umgewandelt wird. Dadurch eignet sich dieser integrierte Schaltkreis gut für Differenzialanwendungen mit geringem Stromverbrauch oder kleinem Verhältnis von Eingangsspannung VINzu Ausgangsspannung VOUT . Die Auswahl des richtigen LDO mit dem geeigneten Gehäuse ist entscheidend für die Maximierung der Leistung einer Anwendung.
LDO-Grundlagen: Thermische Daten
An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance (Rev. A)
Measuring the Thermal Impedance of LDOs in Situ (Rev. A)
Geringer Ruhestrom (IQ)
Wir verstehen, dass ein extrem niedriger Ruhestrom (IQ) Ihre Systemleistung nicht beeinträchtigen sollte. Wir bieten Regler mit geringem Standby-Stromverbrauch kombiniert mit ausgezeichneten Last-Einschwingverhalten, damit Sie die längsten Batterielaufzeiten erzielen können, ohne bei den wichtigsten Leistungsdaten Kompromisse einzugehen. Unser Sortiment an Linearreglern umfasst LDOs mit niedrigem Ruhestrom IQ und Eingangsspannungen von bis zu 100 V, um Sie bei Ihren Anforderungen hinsichtlich geringem Standby-Stromverbrauch zu unterstützen.
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
LDO-Grundlagen: Ruhestrom
TPS7B82-Q1AKTIV
Wir unterstützen Sie bei der Lösung Ihrer rauscharmen Designherausforderungen mit einem breiten Portfolio von rauscharmen Reglern mit hohem Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR). Ein hoher PSRR über eine große Bandbreite ermöglicht dem LDO das Filtern von Schaltrauschen, welches von vorgelagerten Gleichstrom/Gleichstrom-Wandlern ausgeht. Die rauscharmen (<5 µVRMS) Ausgänge minimieren niederfrequentes Rauschen, um die Signalintegrität empfindlicher analoger Schaltkreise wie ADCs oder DACs zu erhalten, und helfen Ihnen, saubere Energie für Präzisionsanwendungen zu erzeugen.
LDO-Grundlagen: Rauschen
LDO-Grundlagen: Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR)
How to measure LDO noise
Technical Resources
LDO Basics (Rev. A)
Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
Rauscharme Low-Dropout-Regler (LDOs) mit hohem Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR) ermöglichen es Sensorlasten, Spitzenleistung zu erzielen, ohne die Lebensdauer intelligenter Zähler zu beeinträchtigen.
LDOs maximieren die Messgenauigkeit und reduzieren Rauschen und den Stromverbrauch bei Gas-, Strom-, Wärme- und Wasserzählern. Unsere LDOs mit niedrigem Standby-Strom und geringem Rauschen können längere Batterielaufzeiten erreichen und gleichzeitig eine geringe Transientenleistung gewährleisten.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-00839 – Magnetische Manipulationserkennung mit Low-Power-Hall-Effekt-Sensoren – Referenzdesign
- TIDA-010008 – Referenzdesign auf Basis von Flachklemmen-TVS zum Schutz vor Transienten für Stromnetzanwendungen
Wandeln Sie die in einer Batterie gespeicherten Energie in sofortigen mehrphasigen Wechselstrom für Traktionsantriebe mit hochpräzisen LDOs mit hohem PSRR-Wert um, die die AEC-Q100-Qualifikationstests erfüllen.
Entwickeln Sie effiziente Antriebslösungen dank LDOs mit einem breiten Spannungsbereich und geringem Stromverbrauch. Sorgen Sie für eine störungsarme Stromversorgung mit hohem PSRR-Wert und hoher Temperaturgenauigkeit, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Leistung einzugehen.
Empfohlene Ressourcen
- PMP23223 – Referenzdesign für intelligenten isolierten Gate-Treiber mit Vorspannungsversorgung
- TIDA-020014 – Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi
- TPS7B84-Q1 – Automobil-Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit Aktivierung & schnellem Einschwingen, 150 mA, 40 V
- TPS7B86-Q1 – 500-mA-, 40-V-LDO-Linearregler (Low Dropout) für den Automobilbereich mit extrem niedrigem IQ und Po
- TPS7B4253-Q1 – Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), einstellb
Sorgen Sie mit unseren hochgenauen LDOs mit hohem PSRR-Wert für saubere, stabile Schienen für analoge Frontends, feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs) und digitale Signalprozessoren.
LDOs mit hohem PSRR-Wert und geringem Rauschen ermöglichen präzise und saubere Stromschienen in Signalketten für die medizinische Bildgebung wie Wandlern, Taktgebern und FPGAs, indem sie ein sauberes Gleichstromsignal erzeugen, das verhindert, dass die Stromversorgung rauschempfindliche Lasten beeinträchtigt. Geräte mit niedrigem thermischen Widerstand sind aufgrund der Kombination von hohen Eingangsspannungen und hohen Stromlasten auch in medizinischen Anwendungen wichtig.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01352 – 400 W, kontinuierliches, skalierbares, programmierbares ±2,5- bis ±150-V-Ultraschall-Stromversorgung
- TIDA-01458 – Rauscharme Stromversorgung mit festem Drop-Out-Wert von ±2,5 bis ±12 VOUT und 3 A für Ultraschall-CW
- PARALLEL-LDO-CALC – Paralleler Low-Dropout (LDO)-Rechner
Entwickeln Sie Wearables im Bereich Medizin- und Unterhaltungselektronik in Chip-Skala-Gehäusen, die die Batterielebensdauer bei niedrigem Ruhestrom maximieren.
Unsere energieeffizienten Regler mit geringem Dropout für medizinische und kommerzielle Wearable-Elektronik in Chip-Skala-Gehäusen bieten eine längere Batterielebensdauer. Bausteine mit niedrigem Ruhestrom minimieren den Stromverbrauch von Wearables im Standby-Modus, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-00373 – Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und intelligente Beleuchtungssteuerung durch Umgebungslich
- TIDA-050007 – Referenzdesign für drahtlose Ohrhörer-Batterie mit extrem niedrigem Stromverbrauch im Standby-Modus
- PMP21884 – Referenzdesign für winzige DC/DC-Stromversorgung mit extrem niedrigem IQ und Batterieladefunktion fü
- TPS7A02 – Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, extrem niedriger Ruhestrom (25 nA), mit Aktivierung
- TPS7A20 – Extrem rauscharmer Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit 300 mA, niedrigem IQ und hohem PSRR
- TPS7A13 – LDO-Spannungsregler (Ultra-Low-Dropout), 300 mA, niedrige Eingangs- und Ausgangsspannung
Verbessern Sie die Effizienz auf Systemebene mit unserem Portfolio an hochleistungsfähigen, rauscharmen LDOs.
1-phasige, integrierte 400-V-Wechselstrom-Ladegeräte und Hoch-/Niederspannungs-DC/DC-Wandler in Hybrid- und Elektrofahrzeugen nutzen kostengünstige, rauscharme LDOs, um eine stabile Spannungsversorgung zu gewährleisten.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-020030 – Referenzdesign für isolierten Gate-Treiber auf der Basis von SiC/IGBT mit thermischer Diode und Sens
- TIDA-020014 – Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi
- PMP30473 – Referenzdesign für äußerst rauscharme Zusatzstromversorgung mit zwei Ausgängen
- TPS7B84-Q1 – Automobil-Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit Aktivierung & schnellem Einschwingen, 150 mA, 40 V
- TPS7B81-Q1 – 150-mA-Spannungsregl., Automobil, Batt. (40 V), extr. niedr. IQ, Low-Dropout-Spannungsr., Aktivierg.
Design & development resources
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Universelles LDO-Linearspannungsregler-Evaluierungsmodul für DBV-, DRB-, DRV- und DQN-Gehäuse
Das MULTIPKGLDOEVM-823-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Sie dabei, den Betrieb und die Leistung von mehreren gebräuchlichen Gehäuseoptionen von Linearreglern für die mögliche Verwendung in Schaltungsanwendungen auszuwerten. Diese spezielle EVM-Konfiguration verfügt über einen DRB-, DRV-, DQN- (...)
Universelles LDO-Linearspannungsregler-Evaluierungsmodul für DCY-, DDA- and KVU-Gehäuse
Mit dem Multipaket-Evaluierungsmodul (EVM) für niedrige Dropout-Werte (LDO) MLTLDO2EVM-037 können Entwicklungsingenieure den Betrieb und die Leistung mehrerer gängiger Linearreglerpakete für den möglichen Einsatz in ihrer eigenen Schaltungsanwendung evaluieren. Diese EVM-Konfiguration enthält einen (...)
Neue Produkte
Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, niedrige Eingangs-/Ausgangsspannung, für Automobilindustrie, 1 A
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.4
Zweikanal-Antennen-LDO mit I2C-Schnittstelle für die Automobilindustrie, 40 V
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.79
Low-Dropout-Regler f. Fahrzeuge m. extr. geringer IQ, Power Good, Präzisionsaktivierung, 50 mA, 85 V
Ungefährer Preis (USD)1ku |2.139