選擇醫療及照護應用
探索我們針對醫療及照護應用的設計資源,從提供子系統產品建議的互動式參考圖表到技術白皮書和參考設計。在此處尋找您的應用資源,進而加快您的設計週期。
透過與右側圖表互動,探索我們的醫療及照護應用。
影像處理
相關資源
我們的影像產品組合針對超音波和 MRI 系統、CT 和 PET 掃描器,以及 X 光偵測器提供整合的解決方案。其特點包括可調整的通道數、精確的馬達驅動技術、訊號最佳化和低功耗,以提高影像品質。
檢視超音波掃描器方塊圖醫院病患護理
相關資源
符合國際電工技術委員會 60601-1 標準,同時滿足您對連接與遠端患者照護的設計要求。使用我們的即時處理器、電源管理和生物感測訊號鏈產品設計新一代醫療設備時,請善用我們的工程設計專業知識和支援。
檢視我們的多參數病患監測器方塊圖為何您的醫療及照護應用需要選擇採用 TI?
設計更智慧化的高性能醫療系統
利用人工智慧改變醫療保健與診斷
利用我們微控制器與處理器系列產品中可輕鬆編程的硬體加速器,透過高性能電腦視覺、感測器融合與 AI 處理,充分發揮您的設計成效。利用 Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker 與 ROS 加快設計速度,並利用我們的 TI 邊緣 AI 生態系統,透過可立即投入生產的解決方案在更短時間內上市。無論是簡單或複雜的設計,都能利用豐富且易於使用的硬體、軟體和工具,甚至線上諮詢業界專家,來激發您的創意靈感。
MSPM0 + MCU 中的即時邊緣 AI 處理如何延長醫療 ECG 監測裝置的電池續航力
啟用邊緣 AI 的無線 ECG Holter 監護儀參考設計,可進行即時心律失常分類
MSPM0G5187現行
跨病患監控及影像處理的各種類比前端
我們的類比前端在臨床與保健系統中具有悠久歷史。我們的生物感測 AFE 提供適用於 ECG、PPG、EEG 和 ICG 的完整獨立型和多模類比訊號鏈。 我們的超音波 AFE 產品組合具備各式各樣的高度整合式類比前端解決方案,適合優質、高至中階、推車型系統和可攜式超音波系統。
尋找具有以下組合彈性的產品:
- 通道計數介面 (LVDS/JESD)
- 時間增益補償 (TGC)
- 連續波 (CW) 模式訊號頻寬
- 功耗與雜訊的權衡
- 高通道數 X 光及 CT 掃描器
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
超低雜訊功率與低 EMI,提供高精密與靈敏訊號鏈性能
對於低雜訊 LDO 穩壓器和切換轉換器、精密監控與可靠保護的需求,是實現影像處理與病患監控等醫療應用中精密訊號鏈的基礎。我們的專用電源處理技術與先進電路與測試技術,可跨線性和切換功率轉換器提高準確度、最小化失真及降低雜訊。降低切換穩壓器 EMI 對許多電源設計人員來說可能是一項重大挑戰。我們的裝置具有內建的 EMI 降低技術,有助於節省設計時間,同時協助您遵循醫療安全標準 IEC60601-1。
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
Long-Term Drift in Voltage References
透過高電壓隔離功能確保強健且可靠的系統運作
我們的隔離產品組合結合最高工作電壓與最高可靠性,有助於延長醫療應用領域中的系統使用壽命,並且提供必要防護,例如病患監控、AED 和輸液幫浦。
我們的隔離產品組合能夠以有效率、精巧且高性能的隔離式電源供應隔離訊號。
爬電距離、電氣間隙和絕緣距離 (DTI) 是根據 IEC60601-1 醫療標準在任何醫療設備認證中進行評估的關鍵距離。當醫療設備製造商選擇我們認證的數位隔離器進行設計時,他們確信絕緣性能已經通過第三方認證機構的驗證。
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
將醫療保健產品連接到無線網路,以實現更快的即時監控
醫療監測系統涵蓋從病患監測器到穿戴式貼片等多種元件。身為連線標準聯盟的成員,我們走在推進無線通訊協定的最前線,其範圍涵蓋 Bluetooth® 低功耗通訊到最新的 Wi-Fi 6 技術。我們的類比解決方案可實現精密的資料擷取,而先進的無線連線解決方案則可確保裝置與照護系統間可靠且安全的通訊。透過我們的連線產品組合,我們提供性能優異的 Arm® 架構無線 MCU、收發器與模組,且具有超低功耗和更高的安全性,可保護病患資料並符合標準。