為什麼選用 TI 產品設計醫院患者照護系統?
先進的醫院病患照護系統設計
遵循患者監測器的 IEC 60601-1-8 安全標準
患者生命通常取決於醫療裝置是否正常發揮功用,而這些裝置必須符合國際電工技術委員會 (IEC) 等標準機構所定義的基本安全和性能要求。在大多數情況下,醫療裝置的基本效能包括提高視覺和聽覺警報,以便採取糾正措施。
多參數病患監測器、新生兒保溫箱與保育箱、麻醉輸注系統、透析機、輸液幫浦、呼吸器及手術設備,都是需要警報功能的醫療設備範例。
醫療警報設計解密,第 1 部分:IEC60601-1-8 標準要求
Demystifying Medical Alarm Designs With Smart DACs
符合 IEC 60601-1-2 標準的隔離功能,確保可靠的系統運作
IEC 60601-1-2 標準要求對醫療設備的數位隔離器認證的關鍵距離進行評估,特別是爬電距離、電氣間隙和絕緣距離。我們的產品提供高工作電壓和高可靠性,讓您能夠設計具有更長使用期限的設備。符合 IEC 60601-1-2 標準也有助於在資料和電源隔離方面獲得安全性。
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
適用於 PPG、ECG、EEG 和 ICG 的整合式 AFE IC
我們的生物感測類比前端可為心電圖 (ECG)、光體積變化描記圖 (PPG)、腦電圖 (EEG) 和靛氰綠血管造影術 (ICG) 提供完整的獨立式多模類比訊號鏈。為了滿足穿戴式裝置與多模感測需求,我們已將所有 PPG、ECG 及 ICG 訊號鏈整合至單一裝置中。我們設計類比前端來解決類比訊號協調和類比轉數位通道轉換,同時能提供感測器和工業設計的擴充性和最大彈性。
Improving battery life in wearable patient monitors and medical patches
管理多電池並建立可擴充的電池備份
運用我們的電池管理技術,提高醫療應用中的功率密度及整體電池和系統保護。
優點:
- 為重大安全應用提供輸入與輸出過電壓與欠電壓與電流保護。
- 支援多電池化學物質 (鋰離子、鎳氫、鉛酸、超級電容器) 和多電池配置 (一至六顆電池)。
- 主電源故障時無縫轉換至備用電源。
- 適用於彈性及可擴充電池備份解決方案的多電池組解決方案,並具備負載共享和可調整輸出電壓選項。
Multibattery management in medical ultrasound systems (Rev. B)
統一的開放原始碼開發平台可讓您跨專案重複使用程式碼
利用可跨處理器系列產品輕鬆編程的硬體加速器,透過高效能電腦視覺、感測器融合與人工智慧 (AI) 處理來充分發揮您的設計功效。TI 邊緣 AI 生態系統能讓您透過可立即投入生產的解決方案和線上方式與業界專家聯繫,加快上市時間,無論您是使用 Python、TensorFlow Lite,開放神經網路交換格式執行時闁、Tensor 虛擬機器、GStreamer、Docker 或機器人作業系統進行設計。
藉由 Sitara MPU 和 MCU 將 ADC 直接連接至微處理器
建立自訂電源供應和主動濾波器電路
WEBENCH® Circuit Designer 可依您的系統需求建立客製化電源和主動濾波器電路。該環境為您提供端對端選擇、設計和模擬功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
利用我們的工具協助您進行設計:
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)