隔离认证
17 3月 2026
德州仪器 (TI) 深知半导体质量和可靠性标准的重要性。因此,我们的器件评级和分类可以帮助您更轻松地找到符合行业标准的器件。
我们确保我们的器件符合全球汽车和工业设计行业标准。多家独立的认证实验室对我们的隔离器件进行测试和认证,以确保其电气绝缘强度。
欲了解更多信息,请阅读技术文章“我们的隔离器已通过认证。您的呢?” 和“DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准对您的隔离设计意味着什么?”。
隔离认证的类型
VDE认证(DIN VDE V 0884-11)
针对数字隔离器和电容/磁耦合器件的最严格标准,专为基于半导体的隔离技术而设计。
欧洲市场工业自动化、电机驱动和电源转换系统的必备标准。对于需要长期可靠性和高达 1414V 峰值工作电压的高压隔离的应用而言至关重要。
主要要求:局部放电测试、40 年以上老化模拟、高达 12.8kV 的浪涌抗扰度以及电磁兼容性验证。
UL认证(UL 1577)
北美隔离式半导体器件标准,广泛应用于商业和工业领域。
美国和加拿大商业/工业设施中使用的设备必须符合此标准。UL认证的终端产品(包括电源、电机驱动器和工业控制器)必须符合此标准。
主要要求:耐压测试最高可达5,000V RMS,温度循环测试范围为-40℃至+125℃,耐湿性测试和封装阻燃性测试。
CSA 60950-1 - 信息技术设备
加拿大IT设备认证,包括计算机、服务器、网络设备和电信设备。
在加拿大销售的IT设备、政府采购和企业安装均需获得此认证。涵盖办公环境和类似商业应用。
主要要求:IT应用所需的防触电保护、防火安全、机械安全和过热保护。
CSA 61010-1 - 测量和控制设备
加拿大专业测试设备、工业控制设备和实验室仪器的标准。
专业环境下使用的测量仪器、工业自动化设备和实验室设备必不可少。加拿大工业和研究设施的安装必须符合此标准。
主要要求:增强工业环境防护、危险电压保护和连续运行能力。
CSA 60601-1 - 医疗设备
加拿大医疗器械认证,对与患者连接的设备具有最高安全要求。
所有在加拿大销售的医疗器械均须获得此项认证。医院设备、患者监护系统以及任何可能与患者接触的设备均需获得此项认证。
主要要求:多重隔离级别、患者漏电流限制、防除颤隔离以及增强的爬电距离。
TUV EN 60950-1 - 欧洲信息技术设备
信息技术设备的欧洲认证,可获得 CE 标志并进入欧盟市场。
在欧盟销售的 IT 设备必须获得此认证。欧洲商业市场上的计算机、电信设备和网络设备均需获得此认证。
主要要求:符合欧盟安全指令、防火防震、组件安全验证以及电磁兼容性。
TUV EN 61010-1 - 欧洲测量设备
适用于具备CE标志功能的专业测量、控制和实验室设备的欧洲标准。
欧盟市场测试仪器和工业控制设备的必备标准。欧洲工业应用中的专业测量设备和自动化系统也必须符合此标准。
主要要求:符合专业使用安全标准、具备连续运行能力、电气安全防护以及符合欧盟指令。
CQC GB4943.1-2011 - 中国信息技术设备
在中国市场销售的信息技术设备必须获得中国国家认证。
在中国销售的信息技术设备,包括计算机、网络设备和电信设备,必须获得中国国家认证。这是进入中国市场和符合监管要求的必要条件。
主要要求:符合中国安全标准、电磁兼容性以及与中国质量体系的整合。
AEC-Q100 - 汽车认证
汽车行业标准,适用于使用寿命超过15年的车辆应用集成电路。
汽车电子系统(包括发动机控制、信息娱乐系统、ADAS和动力总成系统)的必需组件。一级供应商资质认证和OEM认证的必要条件。
主要要求:宽工作温度范围(-40℃至+150℃)、快速热循环、高温寿命测试以及符合汽车EMC标准。