新型破璃器皿內診斷設計需要準確測量,以偵測 pH、二氧化碳的部分壓力和血液中氧的部分壓力。這些設計需要高效率的電源管理解決方案、針對樣本移動的精確馬達控制、直覺式反應靈敏的人機介面,以及用於資料傳輸及記錄的有線或無線介面。我們全方位的產品組合包含電源管理、訊號鏈和類比前端產品以及微控制器和處理器,能滿足您的醫療設計需求。

為何選擇 TI 進行破璃器皿內診斷應用?

啟用精密溫度控制
提升馬達自動化
實現低功耗與精密感測

設計先進醫療設備

精密的樣品、光源和系統元件溫度調節

熱電冷卻可對樣品、光源和系統元件提供精密的溫度調節。若為破璃器皿內診斷,熱電冷卻子系統的要求非常多樣化:電源範圍從 15 W 到 100 W 以上,具高效率與精巧尺寸特色。我們的產品可助您達到您的特定要求。


什麼是智慧型 AFE?

進一步了解具備工廠可編程的內建非揮發性記憶體的智慧型 DAC 及 AFE 產品。他們擁有可編程狀態機器、ADC、DAC、PWM 產生器和自訂波形產生器。
Application note

Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A)

本應用報告的目的是藉由使用我們的零組件進行驅動,並了解使用合理的電源和設備可以實現什麼樣的性能以確定模組性能。

AFE539A4現行

具有電壓輸出、ADC、EEPROM 與 PI 迴路的 10 位元 4 通道智慧型 DAC,適用於 DC/DC 架構 TEC 控制

LM5176現行

55V 大範圍 VIN 同步降 4 開關降壓升壓控制器

DRV8702-Q1現行

車用 47-V 全橋智慧型閘極驅動器

有刷和步進馬達控制

在大型實驗室設備中,馬達將不同的試劑移入樣品,然後將這些樣品移入整個系統。我們高度整合的有刷與步進馬達能透過自動微調、精準電流感測、熄火偵測、靜音步進與進階診斷,實現試劑與樣品的精準分布,使動作安靜且流暢力。


Application note

Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)

此應用報告強調 DRV8889-Q1 失速偵測演算法的優勢,並提供 DRV8889-Q1 如何在各種終端應用中可靠偵測失速的範例。

馬達驅動器簡介

TI Precision Labs 是電子業針對類比工程師所開設的全方位線上教室。本影片提供了 TI 精密實驗室及馬達驅動器課程概覽。
Application note

How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)

此應用報告說明了特定馬達驅動器功能如何降低各種步進馬達系統與應用的可聞噪音。

DRV8711現行

具有 1/256 微型步進和熄火偵測功能的 52 V、雙極步進馬達閘極驅動器

DRV8452現行

具智慧型微調、熄火偵測和自動扭矩的 50-V、5-A 雙全橋步進馬達驅動器

DRV8876現行

具整合式電流感測和電流感測回饋的 40-V、3.5-A 全橋馬達驅動器

樣品的液體水平面感測

無論是近端監測還是在控制迴路中使用,破璃器皿內診斷設備現在都具有更嚴格的要求,以符合醫院和住家使用。這些需求包括功率較低、反應時間更快、縮小尺寸的整合式功能與延長生命週期。超音波技術不但可以在所有這些領域中進行改善,而且對非侵入式和低成本也十分重要。


呼吸裝置的超音波感測

這支示範影片展示了完全整合的系統,其中特別採用具低功耗微控制器的超音波類比前端,能夠實現快速、有效率且高度準確的流量/濃度量測。
Application note

Oxygen Concentration Sensing

本文件說明了以 TI 超音波技術為基礎的氧氣濃度感測解決方案。
Application note

High Resolution Ultrasonic Liquid Level Sensing (Rev. A)

本應用報告說明了如何將超音波與 MSP4030FR604x MCU 搭配使用,以低功耗 (25μA) 實現高解析度 (20µm) 液體水平面感測量測,並建立具成本效益的系統。

MSP430FR5043現行

16MHz MCU,具有 64KB FRAM、12 位元高速 8 MSPS sigma-delta ADC 及整合式感測器 AFE

FDC1004現行

具 EMC 保護主動屏蔽式驅動器的 4 通道 16 位元電容至數位轉換器

TMP117現行

0.1°C 數位溫度感測器、48 位元 EEPROM、PT100/PT1000 RTD 替代品

具低雜訊和準確度的光學訊號鏈

精密光學訊號鏈可將光子訊號轉換為類比訊號,然後由類比轉數位轉換器 (ADC) 進行數位化。其優先考慮超低雜訊、卓越穩定性與高線性度,包括光偵測器 (PD)、轉阻放大器 (TIA) 與 ADC。 


Product overview

High Speed Amplifiers for In-Vitro Diagnostics (IVD) Analog Front End

進一步了解適合您最新 IVD 系統的重要設計考量與放大器產品選擇
Application note

High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications

進一步了解流式細胞分析應用的光學訊號鏈設計

OPA2810現行

雙通道、高效能、27 V、105 MHz、RRIO FET 輸入運算放大器

OPA928現行

具 RRIO 的高電壓飛安培輸入偏壓精密 e-trim™ 運算放大器

ADS127L11現行

具有易於驅動的輸入和寬頻或低延遲濾波器的 24 位元 400 kSPS Delta-Sigma ADC

適用 LED 與雷射模組的恆定電流與自動功率控制解決方案

精密 LED 和雷射驅動器解決方案可提供穩定且調節的電流,這對於最佳光電性能至關重要。其優先考慮超低雜訊、卓越的電流準確度與元件的高效率。 這可將輸出波動、漂移與熱應力降至最低,在要求極端可靠性和精確光源控制的應用中至關重要。


Product overview

Smart DAC Product Selection Guide

根據您的設計需求選擇我們的智慧型 DAC 產品

智慧型 AFE 實現 LED 動畫

觀看本影片系列,探索使用智慧型 DAC 與 AFE 的應用案例與優勢。

LMH13000 光達概覽

德州儀器 LMH13000 是一款突破性的高速雷射驅動器,可產生上升和下降時間大約為 500 皮秒的電流脈衝。

DAC63204現行

具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 12 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC

LMH13000現行

適用於光達和飛時測距的整合式高速電壓控制電流輸出雷射驅動器

TPS92640現行

適用精密調光 LED 驅動器的同步降壓控制器

設計工具

建立自訂電源供應和主動濾波器電路

WEBENCH® Circuit Designer 可依您的系統需求建立客製化電源和主動濾波器電路。該環境為您提供端對端選擇、設計和模擬功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。

利用我們的工具協助您進行設計:

 

驅動程式或資料庫

MSP430 MCU 超音波感測設計中心

超音波設計中心是使用 MSP430TM 微控制器 (MCU) 開發超音波感測應用的一站式資源,其中包含工具、圖形使用者介面 (GUI)、說明文件、軟體程式庫和應用範例。開發人員可以快速配置與自訂與超音波應用相關的轉換器與波形擷取參數。

 

水計量

MSP430 MCU 超音波感測解決方案 (USS) 軟體庫 (MSP-USSSWLIB_Water) 協助配置 MSP430FR604x 系列裝置中的類比前端 (AFE) 以進行超音波擷取,並與應用程式軟體整合以開發超音波水流計量計。該庫還利用 MSP430FR604x MCU 系列中的低能量加速器 (LEA) 模組來計算飛時測距 (TOF) (...)

模擬工具

PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)

Technical Resources

Circuit design

Closed-Loop TEC Control Circuit Using a Voltage-Output Smart AFE and DC/DC Conv.

了解如何設計由智慧型 AFE 控制的閉合迴路系統,藉由修改降壓升壓轉換器的功率輸出控制 TEC 的溫度。
Application note

Bidirectional TEC Driver Design for 40-W TEC

本應用說明簡介適用於電壓及電流控制的彈性 TEC 驅動器策略。為實現雙向電流,TEC 連接於 DC/DC 控制器的輸出與輸入之間 (例如 LM5176)。
Application note

High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications

流式細胞分析是一種用於表徵單細胞或顆粒懸浮液的先進技術。此應用說明著重於類比訊號鏈電子元件,以及探討設計考量。