哪些功能可以降低高頻和低頻的 EMI?

電磁干擾 (EMI) 是電子系統中日益重要的關鍵要求,特別是在新的汽車與工業應用中。設計低 EMI 可顯著縮短開發週期時間,並可減少機板面積和解決方案成本。TI 提供多種功能與技術,可減少所有相關頻段中的 EMI。

TI 技術的低 EMI 優勢

從源頭處理 EMI
系統效率
改良濾波器尺寸與降低成本

尋找資源以開始着手


影片系列

設計 低 EMI 電源供應器

EMI 設計可能極富挑戰,但我們隨時隨地為您提供協助。這套全方位的訓練課程
系列向您展示了設計滿足傳導和輻射 EMI 要求的高效率電源供應器
的更簡單途徑。



設計工具

最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具

Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。

  • 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
  • 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
  • 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
  • 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
  • FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
  • 電容器電流共享計算機顯示 (...)
模擬工具

PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer 根據您的需求建立客製化的供電系統電路。該環境為您提供端到端的供電設計功能,在設計過程的所有階段均可為您節省時間。
參考設計

適用於汽車 CISPR 25、5 級排放的隔離式 5-V 偏壓電源參考設計

此參考設計展示了高頻、強化型 5-kVRMS 隔離式、5-V 偏壓 DC/DC 轉換器模組所需的 EMI 緩解技術,才能通過汽車、CIPSR 25、5 類、EMC 測試標準。此設計採用 2.65 mm 高度 SOIC-16 封裝解決方案,並配備整合式變壓器、控制與功率級的 500-mW 高效率偏壓電源。  典型偏壓範例包括:數位隔離器、電壓及電流感測、CAN 收發器和牽引逆變器設計中使用的訊號通訊、車載充電器、電池管理系統、資訊娛樂、充電電纜及 PTC 加熱器。
參考設計

CISPR 25 Class 5 2.2-MHz 額定值 30 W 車用 USB Type-C® 充電器參考設計

此參考設計是一款 EMI 最佳化設計,適用於具有雙 15-W 輸出的汽車 USB Type-C® 充電器。TPS25850-Q1 可用作 DC/DC 穩壓器和連接埠控制器。切換頻率設為 2.2 MHz。前端濾波器設計與 PCB 佈線圖經過最佳化,符合嚴格的 CISPR 25 第 5 級傳導電磁干擾 (EMI) 標準。此參考設計已通過測試符合 CISPR 25 第 5 級傳導 EMI 標準,可加快客戶設計時間。
參考設計

採用單層 TO-247 封裝規格且效率為 92% 的 3.3V 1A 低 EMI DC/DC 模組參考設計

此參考設計展示一款 15mm × 20mm 尺寸、效率達 92% 且具備低電磁干擾 (EMI) 的 DC/DC 模組,採用 TPS54202 晶片,可取代主要家電應用中的低壓降線性穩壓器 (LDO)。高效率設計無需散熱片,可實現更小巧且更具成本效益的解決方案。更高的電流驅動能力可支援額外功能擴充(如 WiFi、感測器等)。高效率與低電流消耗的特性,有助於達成嚴格的能效評級標準。

探索其他電源趨勢

低雜訊與精確性

強化電源與訊號完整性,以提升系統級保護和準確度。

低靜態電流 (IQ)

延長電池及保存壽命,且無需犧牲系統性能。 

隔離

利用最高工作電壓與可靠性,提升安全性。

功率密度

在小空間中提高功率,並以更少系統成本改進系統功能。