汽車 LED 驅動器

DC/DC、線性與背光 LED 驅動器
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的車用 LED 驅動器可協助您打造超越汽車產業嚴格要求的創新、可靠,且符合成本效益的車用照明系統。我們豐富的高效率 LED 驅動器產品組合可延長您的照明系統設計的使痈壽命、加強保護駕駛與行人安全,並強化駕駛體驗。




依應用選擇


頭燈

從矩陣管理裝置到高功率密度切換 LED 驅動器,我們提供高度靈活的解決方案,可支援您的單一功能或主動頭燈轉向需求,同時也符合 EMI 要求。

後燈與車內燈

智慧線性 LED 驅動器為後車燈系統提供獨立且可靠的像素控制。具備熱管理功能的單通道或多通道 IC 可提供車外或車內燈適用的解決方案。

車載資訊娛樂系統與儀錶板

我們的背光和多通道線性選項具備全方位診斷功能,可在顯示器和訊息指示儀表板應用方面提供可靠的互動性。

電源趨勢

以我們廣泛 VIN 車用 LED 驅動器實現最高功率密度

我們針對所有類型的汽車照明應用提供多樣性高度整合裝置產品組合。我們的裝置為您提供多種可解決平衡高系統功率輸出與小尺寸解決方案挑戰的選項。您可以使用我們的散熱增強型封裝高效率地驅動更高的電流輸出、更有效地散熱,並使用我們的單片線性和 DC/DC LED 驅動器縮小系統尺寸。


TPS92520-Q1現行

具有 SPI 的 1.6-A 雙同步降壓 LED 驅動器

LP8866-Q1現行

具有六個 200-mA 通道的汽車顯示 LED 背光驅動器

TPS929120-Q1現行

具 FlexWire 介面的 12 通道車用 40-V 高電壓側 LED 驅動器

Technical Resources

White paper

LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B)

透過本影片系列了解 LCD 背光在各種應用中的主要設計考量。
White paper

Fundamentals to automotive LED driver circuits

在這些訓練影片中,可了解相較於標準動態範圍顯示器的高動態範圍 (HDR) 顯示器。
White paper

汽車尾燈系統的趨勢與拓撲 (Rev. A)

此系列涵蓋從顯示器基本知識到探討設計考量的深度影片,以及克服特定顯示器設計挑戰等各種主題。

Design & development resources

參考設計

適用於升壓 + 線性 LED 驅動器系統且通過 CISPR25 測試的車用尾燈參考設計

TIDA-00678 展示一款汽車用 LED 尾燈應用(尾燈/煞車燈、方向燈與倒車燈),其採用 TPS92630-Q1 線性 LED 驅動器,由上游升壓轉換器 TPS40210-Q1 提供電源,該轉換器則透過汽車電池電壓下的一顆智慧型反向電池二極體直接供電。本設計包含依據 CISPR25 與 ISO 7637-2 所進行的 EMI/EMC 輻射與脈衝測試,並強調潛在的成本節省與效率提升(功耗、系統熱效能)。有關以降壓轉換器驅動 TPS92630-Q1 的類似設計,請參閱 TIDA-00677。

有關由車用電池直接驅動 TPS92630-Q1 的類似設計,請參閱 TIDA-00679。

參考設計

汽車尾燈數位介面 LED 驅動模組參考設計

此參考設計為汽車後側照明應用(例如互動式尾燈儀錶板)提供符合成本效益的解決方案,可用於車輛對車輛通知和車輛設計個人化。此參考設計結合兩個線性 LED 驅動器。透過使用控制器區域網路 (CAN) 實體層(或區域互連網路 (LIN) 選項), LED 驅動器的 UART 架構 FlexWire 介面可輕鬆達成長距離板外通訊,且無需犧牲 EMI 性能。
參考設計

車用 144 區局部調光背光參考設計

本機調光背光參考設計可節省電力,延長液晶顯示器 (LCD) 的使用壽命,並透過高動態範圍 (HDR) 或局部調光技術強化汽車顯示器品質。七個多通道定電流 LED 驅動器,可透過脈衝寬度調變 (PWM) 導通時間和電流位準亮度配置,實現 144 區局部調光。單一序列介面允許以菊鏈方式連接 LED 驅動器,以進行亮度與配置編程。溫度與環境光感測器可感測周圍環境,以防止發生過熱情況,並根據環境亮度調整全域亮度。
TLC69626-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.802

TLC69625-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.727

TLC69635-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.977

TLC69636-Q1

約略價格 (USD)1ku |2.052

TPS92542S-Q1

約略價格 (USD)1ku |2.511

TPS92761-Q1

約略價格 (USD)1ku |2.243