LED 顯示驅動器

適合各種像素間距螢幕的高性能驅動器
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們針對戶外、室內、迷你型及微型 LED 顯示應用提供各種多通道與矩陣驅動器解決方案產品組合。這些高度整合驅動器能實現具出色性能與超低功耗的精密窄距螢幕。

依緩衝器類型選擇


多通道

多達 48 通道 LED 驅動器,具備適合戶外與室內 LED 顯示器的各種功能。

矩陣

具備優異的視覺性能及超低功耗的高密度 LED 矩陣驅動器,適用於窄像素間距 (NPP) 和迷你型及微型 LED 顯示器。

Technical Resources

Application note

Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581

了解使用 TLC59581 組建高密度、高重新整理速率的多工面板的步驟。報告內容包含詳細的配置和系統結構指引。

第一個 48 通道 LED 顯示驅動器系列

本影片內含 TI 參考設計資料庫的 64x64 全彩 (R/G/B) LED 矩陣與高多工參考設計的展示。

Design & development resources

參考設計

帶有高度多工功能的 64x64 全彩 (R/G/B) LED 矩陣參考設計

此參考設計為一個完整的 64 像素 x 64 像素紅/綠/藍 LED 面板,採用 TLC5958 驅動器 IC。
由於具備更高的整合度和高時間多工支援,此設計僅需 8 顆 TLC5958 IC 即可驅動總共 12,288 個個別 LED 燈(= 64 x 64 x 3 色)。  此 LED 面板仍可維持非常高的影片輸出品質。

開發板

TLC6983 48x16 通用陰極矩陣 LED 顯示器驅動器評估模組

TLC6983 評估模組可做為工程展示與評估的參考。使用指南中包含設定說明、電路圖、印刷電路板 (PCB) 配置和物料清單 (BOM)。

開發板

TLC6984 評估模組 48 × 16 共陰極矩陣 LED 顯示驅動器

TLC6984 評估模組可做為工程展示與評估的參考。此使用指南中包含設定說明、電路圖、印刷電路板 (PCB) 配置和物料清單 (BOM)。