靜態電流為何重要?

在使用電池供電的系統中,若想在無負載或輕負載條件下獲得高效率,電源解決方案必須對輸出進行嚴格調節,同時需維持超低供應電流。運用 TI 超低 I 技術和產品代表產品,您可在下一個設計中實現電池運作時間最大化,並能降低耗電量。 

TI 技術的低 IQ 優勢

常開低電源
快速回應時間
縮小尺寸
資源

尋找資源以開始着手


影片系列

如何利用低靜態電流技術延長電池壽命

透過掌握靜態電流(IQ),最佳化電池續航力。觀看我們的系列影片,了解如何在無負載或非切換狀態下管理靜態電流(IQ),同時不犧牲暫態響應或外型尺寸。


參考設計

具預升壓、充電器及 1S 鋰離子電量計的備用電池參考設計

此設計顯示使用 1S 鋰離子電池執行緊急運作的車用備援電池。主電源輸入的額定電壓爲 6-V 至 18-V 額定 (2.7-V 至 36-V 峰值),符合 12-V 汽車要求。次要電源輸入具備電量計,可監控單芯鋰離子電池,並支援從 2 V 到 4.35 V 的輸入電壓。板載學習負載可執行備用電池的壽命結束偵測。

參考設計

無線耳塞式耳機電池的超低待機電源參考設計

全新的完全無線耳塞式耳機是由電池在其攜帶盒中充電,而這款獨特設計需要小型解決方案尺寸和高效率電源零組件。此外,這市場日益增加的大量需求需要以更經濟的方式提供同等功能。此超低功耗參考設計展示了由 USB 輸入供電的充電盒電池和升壓轉換器。

參考設計

車用 Bluetooth® 低耗能汽車門禁衛星節點參考設計

此參考設計主要用於採用 Bluetooth® 低功耗 (BLE) 技術的汽車無鑰匙進入和啟動系統 (PEPS) 汽車門禁系統,以測定鑰匙包的位置。此設計展示車輛 BLE 衛星節點如何在僅採用單一 BLE 無線微控制器與 LIN 收發器的情況下,透過區域互連網路 (LIN) 從 BLE 訊號計算到達角度 (AoA),並發射 AoA 資料。此外,此設計展示只利用兩個偶極天線計算精準的 AoA 資訊,進而縮小印刷電路板 (PCB) 解決方案尺寸。
相關的電源趨勢

探索其他電源趨勢

隔離

利用最高的工作電壓與可靠性,提升安全性

低 EMI

透過減少排放來降低系統成本並快速符合 EMI 標準

低雜訊與精密度

強化電源與訊號完整性,以提升系統級保護和準確度

功率密度

在小空間中提高功率,並以更少系統成本改進系統功能。