電源保護開關與控制器

可靠地保護並多工處理您的電源路徑
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的輸入電源保護產品組合提供全方位的整合式 IC 和外部 FET 控制器選擇,可用於保護電源路徑。eFuse 和熱插拔控制器為過電壓、短路和突波電流控制提供可擴充的解決方案。理想二極體控制器和所選的 eFuse 可防止反向電流與反向極性事件。整合式電源多工器,以及其他反向電流阻斷解決方案,可在切換事件期間保護電源路徑。不論是企業數據中心、汽車 ADAS、工業控制系統,或是 PC 與個人電子產品,TI 都能提供適用於您電源路徑的保護解決方案。

相關類別


負載開關

有關 3.3V 或 5V 板載負載的配電解決方案,請查看我們的整合式負載開關。

高壓側開關和控制器

有關為 12V、24V 和 48V 板外負載進行供電,請查看我們的高壓側開關及控制器。

USB 電源開關與充電埠控制器

瀏覽我們專為 USB 應用設計的產品,包括具備固定或可調整電流限制功能的開關以及充電埠控制器。

為何要選擇 TI 為您的電源路徑提供保護?

提升功率密度
節省空間
可擴充解決方案
全方位保護

Technical Resources

Application note

Basics of eFuses (Rev. A)

與離散式解決方案的挑戰與限制相比,介紹整合式 eFuse 解決方案的優勢。
Application note

Basics of Ideal Diodes (Rev. B)

介紹理想二極體控制器,以及其如何克服傳統肖特基二極體與 P 通道 MOSFET 解決方案的常見限制。
E-book

11 Ways to Protect Your Power Path

介紹所有 TI 電源開關類型、其整合式保護功能及其應用方式。


Design & development resources

參考設計

適用於 48V 人工智慧伺服器的 8kW 熱插拔參考設計

隨著人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 進步,企業伺服器也漸趨耗電,因為這些伺服器需同時處理大量資料和儲存。每個伺服器主板的穩定狀態額定功率上升到 5kW 至 6kW,相較之下,一般伺服器則為 1kW 至 2kW。然而其外形尺寸卻維持不變,這也讓更高的功率密度帶來了系統設計挑戰。與一般伺服器相比,AI 伺服器的負載幅度、電壓轉換速率和暫態負載頻率增加了三到四倍。考慮到這些需求,此參考設計使用 LM5066I 熱插拔控制器開發,可在額定輸入電壓為 54V 的高功率伺服器背板系統中,提供穩健且可靠的輸入電源路徑保護設計。

參考設計

車用離電池處理器電源參考設計,適用於 ADAS 與資訊娛樂系統

此車用離電池處理器電源參考設計提供多功能受保護的電源樹狀架構,可為常見的 ADAS 與資訊娛樂處理器 (如 TDA4x-Q1、AM6x-Q1) 供電。上述處理器可搭配感測融合系統、攝影機模組及域控制器運作。詳細設計指南協助工程師建立受保護的電源系統。提供額外電源軌以支援 DDR 記憶體與輔助負載。設計內建 MSPM0 微控制器 (MCU),可用於設定電源軌電壓與時序。
參考設計

適用於備用電源的無縫切換參考設計

TIDA-01638 參考設計展現含備援電源的電源多工器。如果一個電源出現故障,系統需要切換至備用電源,並為下游負載提供不間斷的電源。因此,電源備援可確保其中一個電源供應發生故障時,系統可自動切換至另一個電源軌,以防止資料損失。

LMI800

約略價格 (USD)1ku |12

LM7311

約略價格 (USD)1ku |0.9

TPS1689

約略價格 (USD)1ku |3.9

LM5066H

約略價格 (USD)1ku |3.301

TPS1686

約略價格 (USD)1ku |2