AC/DC 切換穩壓器

運用高度整合的 GaN 裝置到靈活 PWM 控制器等選項,以 TI 的 AC/DC 產品實現更高的功率密度
檢視所有產品

依類別瀏覽

TI 針對各種拓撲結構與應用提供 AC/DC 電源轉換產品。我們的切換穩壓器提供更佳的電氣特性,可提升線路與負載條件下的效率,滿足現代的電源供應要求。TI 的轉換器將控制器與氮化鎵 (GaN) 功率級結合在單一產品中,可提供最高的整合度,並簡化設計。我們的特定應用控制器整合閘極驅動器,並使用無需整合式功率電晶體的軟切換控制演算法。而通用控制器則可提供更高的拓撲結構彈性,並且可直接投入或針腳對針腳替代產品。從行動變壓器到電動車充電器,智慧型電視到資料中心伺服器電源以及能源基礎設施,TI 的 AC/DC 切換穩壓器可在全球能源關鍵應用中實現突破性性能。

相關類別


DC/DC 切換穩壓器

探索 AC/DC 調節後的功率轉換級。

DC/DC 電源模組

探索最簡單且最小巧的隔離式偏壓裝置。

閘極驅動器

以任何應用領域,有效且可靠地以任何功率位準驅動任何電源開關。

為何選擇 TI 的 AC/DC 切換穩壓器?

針對任何拓撲進行設計
達到更高的功率密度
專為電源開關技術量身打造

Technical Resources

E-book

Power Topologies Handbook (Rev. A)

了解各種切換電源拓撲的基礎知識,包括返馳,推挽式與橋接器。

功率因數校正 (PFC) 基本知識與分類拓撲結構

深入了解 THD 等 PFC 性能指標的基礎知識和 PFC 的各種拓撲結構。
Technical article

How to approach a power-supply design – part 1

在這個由 7 部分組成的應用簡介系列文件中,了解如何為您的應用選擇合適的拓撲結構。

Design & development resources

開發板

適用於電流模式返馳控制器的 UCC28750 評估模組

UCC28750EVM-071 是 60-W 評估模組,適用於評估離線 AC 轉 DC 電源轉換器。UCC28750EVM-071 旨在供評估使用,而不是終端產品。UCC28750EVM-071 可將 85-VRMS 至 265-VRMS 輸入電壓降轉至 24 VDC,可提供 60W 的輸出功率。
開發板

UCG28826 評估模組

UCG28826EVM-093 是 65W USB-C® PD 評估模組 (EVM),可用於評估適用於 AC/DC 變壓器、充電器、USB 壁式插座和其他應用的離線 GaN 整合式準諧振返馳轉接器。該 EVM 符合 CoC Tier 2 與 DoE Level 6 的效率要求。EVM 旨在供評估使用,而不是終端產品。UCG28826EVM-093 將 90VRMS 的輸入電壓轉換為 264VRMS,降至可選 USB-C PD 輸出電壓 20VDC (最大為 3.25A),並將輸入電壓轉換為 5VDC、9VDC 和 15VDC,最大輸出電流額定值為 3.00A。此設計中使用的主要裝置為 (...)

開發板

UCC25661 評估模組

UCC25661 評估模組 (EVM) 可協助設計人員評估 UCC25661x LLC 諧振控制器(16 針腳 SOIC 封裝,移除部分針腳以符合高電壓間距要求)的運作與性能。此評估模組展示 UCC25661x 如何控制 LLC 諧振半橋式 DC-DC 轉換器,在整個負載與輸入電壓範圍內實現高效率。

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer 根據您的需求建立客製化的供電系統電路。該環境為您提供端對端供電設計功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
設計工具

最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具

Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。

  • 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
  • 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
  • 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
  • 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
  • FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
  • 電容器電流共享計算機顯示 (...)
模擬工具

PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
6 May 2025 | COMPANY BLOG

TI 在 PCIM 2025 上發表提升功率密度和效率

德州儀器 (TI) 在電源轉換、智慧運動 (PCIM) 博覽會和會議上,展示最新的電源管理產品與設計。在展會上,TI 展示了永續能源、汽車、USB Type-C® 和 USB 供電 (PD)、機器人和馬達控制等領域的半導體進展。
Read more

UCG28844

約略價格 (USD)1ku |1.9

TPS7H5031-SEP
UCG28838

約略價格 (USD)1ku |2.712

TPS7H5031-SP
UCG28846

約略價格 (USD)1ku |2.358

TPS7H5030-SP